Ikhtisar
Penggunaan ideal untuk aplikasi kemiringan, namun cocok untuk penggalian umum, pemuatan, dan pengurukan pada semua tipe tanah yang berbeda hingga pengaplikasian tugas berat.
Spesifikasi Utama
Penggunaan ideal untuk aplikasi kemiringan, namun cocok untuk penggalian umum, pemuatan, dan pengurukan pada semua tipe tanah yang berbeda hingga pengaplikasian tugas berat.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 39 in 1000 mm |
| Kapasitas | 3.9 ft³ 110 l |
| Bobot | 207.2 lb 94 kg |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.6 in 15 mm |
| Radius Tip | 19.6 in 499 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler S-40 Coupler S-40 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan