Ikhtisar
Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.
Spesifikasi Utama
Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 40 in 1000 mm |
| Bobot | 240.1 lb 108.9 kg |
| Radius Tip | 21.6 in 548 mm |
| Kapasitas | 4.8 ft³ 135.89 l |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan