1200 mm (47 in), Pin-On

1200 mm (47 in), Pin-On Bucket Kemiringan - Mini Excavator

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
47.2 in
1200 mm
Kapasitas
15.2 ft³
430 l
Bobot
705.5 lb
320 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.
Wadah Bucket

Wadah Bucket

Mengangkut semua bucket yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan dalam Bucket Kemiringan.
Pinggiran Tajam Dibautkan

Pinggiran Tajam Dibautkan

Memungkinkan hasil akhir yang mulus dalam aplikasi pembuatan kemiringan
Tanpa Lubang Pengurasan

Tanpa Lubang Pengurasan

Menahan material dan air untuk aplikasi material ringan dan pembuangan limbah.
Termasuk Pin

Termasuk Pin

Pin sudah terpasang dengan bucket.

Spesifikasi Produk untuk 1200 mm (47 in), Pin-On

Lebar 47.2 in 1200 mm
Kapasitas 15.2 ft³ 430 l
Bobot 705.5 lb 320 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 36.4 in 924 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1200 mm (47 in), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1200 mm (47 in), Pin-On

Lihat Penawaran Lainnya