Bucket Tugas Sulit 1100 mm (43 in.): 540-4105

Bucket Tugas Sulit 1100 mm (43 in.): 540-4105 Tugas Sangat Berat

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
77 in
1950 mm
Kapasitas
4.03 yd³
1 m³
Berat
6219 lb
2821 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

  • Anda akan mendapatkan produktivitas maksimal jika alat berat Cat dipadukan dengan bucket Cat, yang kami desain untuk mengoptimalkan daya dobrak dan daya alat berat.
  • Profil selubung radius ganda meningkatkan aliran material ke bucket. Jarak bebas heel tambahan memastikan bagian bawah bucket tidak menyeret sehingga mengurangi biaya perawatan.
  • Konsumsi bahan bakar mencapai puncaknya selama penggalian. Bucket Cat didesain untuk memotong material dengan cepat untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi operasi alat berat.
  • Memuat lebih banyak material dalam waktu yang singkat. Bentuk bucket dan sidebar menjaga sebagian besar material berada di dalam bucket untuk setiap pemuatan.
Keandalan dan Ketahanan

Keandalan dan Ketahanan

  • Anda dapat mengandalkan integritas struktural bucket Anda selama jangka waktu lama. Pelat engsel terintegrasi membantu mendistribusikan daya lebih baik daripada pelat engsel yang dilas
  • Bucket Cat diproduksi dengan kekuatan tinggi, baja anti-abrasi, terutama di area keausan berlebih.
  • Lindungi area keausan tinggi pada bucket yang paling banyak mengenai material dengan Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tools) Cat.
  • Dapatkan produksi yang lebih tinggi dalam aplikasi berat, penetrasi yang lebih mudah ke tumpukan, dan waktu siklus yang lebih cepat dengan GET Cat® Advansys™
  • Pasang dan lepaskan tip lebih cepat daripada sebelumnya dengan sistem GET Advansys tanpa menggunakan palu
  • Pastikan tip dan adaptor terpasang pas dan kencang, dengan hanya menggunakan peralatan manual dasar, dengan retensi CapSure
  • Kurangi biaya perawatan dengan memilih GET yang tepat untuk kombinasi aplikasi dan bucket Anda. Tip bucket tersedia dalam berbagai opsi untuk disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi spesifik Anda.
Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

  • Mengelola beberapa bucket dan attachment lainnya untuk sebuah armada lebih mudah dilakukan dengan sistem coupler. Coupler memungkinkan alat berat dengan ukuran yang sama untuk berbagi dan attachment dapat diganti dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin yang aman.
  • Bucket yang dapat dipasang menggunakan pin langsung ke alat berat juga kompatibel dengan Pin Grabber Coupler Cat®, kecuali bucket Kinerja Pin Grabber. Bucket Kinerja Pin Grabber memiliki pin berceruk yang mengoptimalkan daya dobrak sehingga waktu siklus menjadi lebih cepat untuk bucket saat digunakan dengan Pin Grabber Coupler Cat.
  • Pin Grabber Coupler Cat juga memberi operator kemampuan untuk mengambil bucket dalam posisi mundur untuk membersihkan dan meluruskan sudut dengan mudah.
  • Pastikan attachment Anda terpasang kencang dengan indikasi visual dan audio dari kait sekunder coupler, selalu dalam garis pandang operator.
  • Pin Grabber Coupler Cat kompatibel dengan excavator ber-track 311-352 dan semua excavator beroda. Trenching width coupler juga tersedia.
  • Attachment yang kompatibel dengan sistem Coupler Khusus CW menggunakan engsel quick coupler yang tetap. Coupler Khusus CW memiliki sistem penguncian jenis baji untuk memastikan attachment selalu terpasang kencang.
  • Coupler Khusus CW tersedia untuk semua excavator ber-track dan excavator beroda.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

  • Jangan pernah membuang waktu untuk mencari bucket lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di bucket tertentu.
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat dari satu sumber. Bucket dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink® bersama peralatan yang berlangganan Product Link ™.
  • Amankan aset Anda. Bucket dengan pelacak aset mengirimkan peringatan jika bucket keluar dari batas lokasi kerja yang mudah untuk disiapkan.
Cat

Tugas Sulit – Solusi untuk Penggalian Dinamis

  • Mempertahankan konsistensi produksi dalam aplikasi yang agresif dengan bucket Tugas Sulit. Bucket ini memiliki lebar mulai dari 600-2500 mm (24-98 in.) dengan masa pakai tip mulai dari 200 hingga 400 jam.
  • Aplikasi utama untuk bucket Tugas Sulit mencakup pasir silika tinggi, basal, dan granit pecah.
  • Pelat keausan di bagian bawah bucket Tugas Sulit mencapai 17-38 persen lebih tebal daripada pelat keausan di bucket Tugas Berat.
  • Seimbangkan daya dan efisiensi dengan Power Bucket Tugas Sulit. Power Bucket paling cocok digunakan dalam aplikasi yang mementingkan daya dobrak dan waktu siklus.
  • Gali lebih dalam ke material tipe batu dengan tepi spade. Tepi spade membantu Anda menggali lebih dalam ke material berukuran besar ini dan kemudian memuatkannya ke bucket.
  • Anda dapat memasang bucket Tugas Sulit langsung ke alat berat menggunakan pin atau menggunakannya dengan Pin Grabber Coupler Cat atau Coupler Khusus CW.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Sulit 1100 mm (43 in.): 540-4105

Lebar 77 in 1950 mm
Kapasitas 4.03 yd³ 1 m³
Berat 6219 lb 2821 kg
Antarmuka Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 5 5
Ukuran Adaptor Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipe Pinggiran Lurus Lurus

Lihat bagaimana Bucket Tugas Sulit 1100 mm (43 in.): 540-4105 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Sulit

Bucket Tugas Sulit