1200 mm (47 in)

Bucket Kemiringan Nordic 1200 mm (47 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
47 in
1200 mm
Kapasitas
7.4 ft³
210 l
Bobot
383.6 lb
174 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk membuat kinerja maksimum dalam kombinasi dengan tiltrotator yang dilengkapi dengan Tipe S atau pin grabber coupler.
Pelat Samping Perlindungan Keausan

Pelat Samping Perlindungan Keausan

Pelat keausan samping yang didesain khusus memberikan daya tahan keausan yang optimal pada aplikasi tugas berat.
Tabung Torsi

Tabung Torsi

Untuk solusi bracket build rendah, offset mendekati nol, dan ketahanan lentur tinggi bahkan selama pekerjaan dengan tekanan tinggi.
Pelat Sisi Kerucut/Tirus

Pelat Sisi Kerucut/Tirus

Bentuk khusus memungkinkan untuk pengisian dan pengosongan bucket yang mudah serta kemampuan memutar parit bagian dalam saat digunakan bersama dengan tiltrotator.
Radius Tip Singkat dan Lantai Panjang

Radius Tip Singkat dan Lantai Panjang

Dengan daya dobrak tinggi yang digabungkan dengan penggunaan tiltrotator, bucket masih menghasilkan volume bucket yang dapat diterima.

Spesifikasi Produk untuk 1200 mm (47 in)

Lebar 47 in 1200 mm
Kapasitas 7.4 ft³ 210 l
Bobot 383.6 lb 174 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 26.9 in 682 mm
Tipe Antarmuka Pin On, Grabber Coupler Pin On, Grabber Coupler

Lihat bagaimana 1200 mm (47 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1200 mm (47 in)

Lihat Penawaran Lainnya