260 mm (10 in), 34 L (1,2 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

Bucket Penggalian - Mini Excavator 260 mm (10 in), 34 L (1,2 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
10.2 in
260 mm
Kapasitas
1.2 ft³
34 l
Bobot
112.2 lb
50.9 kg

Ikhtisar

Bucket ini cocok untuk melakukan penggalian pada tanah lunak hingga sedang.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk berbagai aplikasi dan material.
Desain Bucket

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan pemuatan bucket.
Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Bentuk Bucket

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 260 mm (10 in), 34 L (1,2 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

Lebar 10.2 in 260 mm
Kapasitas 1.2 ft³ 34 l
Bobot 112.2 lb 50.9 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.6 in 16 mm
Radius Tip 25.3 in 643 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 260 mm (10 in), 34 L (1,2 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.