914 mm (36 in), 300 L (10,6 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in)

914 mm (36 in), 300 L (10,6 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in) Bucket Kapasitas Tugas Berat - Mini Excavator

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
36 in
914 mm
Kapasitas
10.6 ft³
300.2 l
Bobot
368.2 lb
167 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Terutama cocok untuk memindahkan material berjumlah besar, seperti selama aplikasi pemuatan truk dan dapat memindahkan material dalam volume yang lebih besar dibandingkan bucket tugas berat.
Cat

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan kemampuan pemuatan bucket.
Cat

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Cat

Dinding Samping Bucket Tirus

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 914 mm (36 in), 300 L (10,6 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in)

Lebar 36 in 914 mm
Kapasitas 10.6 ft³ 300.2 l
Bobot 368.2 lb 167 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 33.5 in 850.59 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 914 mm (36 in), 300 L (10,6 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.