Ikhtisar
Bucket berkekuatan tinggi yang didesain untuk menghasilkan kinerja dan nilai maksimal dalam berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Bucket berkekuatan tinggi yang didesain untuk menghasilkan kinerja dan nilai maksimal dalam berbagai aplikasi.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 18 in 457 mm |
| Kapasitas | 6.4 ft³ 180 l |
| Bobot | 447.5 lb 203 kg |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Radius Tip | 43.6 in 1108 mm |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan