Bucket Tugas Umum 900 mm (36 in.): 571-2858

Bucket Tugas Umum 900 mm (36 in.): 571-2858 Tugas Umum

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
36 in
900 mm
Kapasitas
0.69 yd³
0.53 m³
Berat
914 lb
414 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

  • Anda akan mendapatkan produktivitas maksimal jika alat berat Cat dipadukan dengan bucket Cat, yang kami desain untuk mengoptimalkan daya dobrak dan daya alat berat.
  • Profil selubung radius ganda meningkatkan aliran material ke bucket. Jarak bebas heel tambahan memastikan bagian bawah bucket tidak menyeret sehingga mengurangi biaya perawatan.
  • Konsumsi bahan bakar mencapai puncaknya selama penggalian. Bucket Cat didesain untuk memotong material dengan cepat untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi operasi alat berat.
  • Memuat lebih banyak material dalam waktu yang singkat. Bentuk bucket dan sidebar menjaga sebagian besar material berada di dalam bucket untuk setiap pemuatan.
Keandalan dan Ketahanan

Keandalan dan Ketahanan

  • Anda dapat mengandalkan integritas struktural bucket Anda selama jangka waktu lama. Pelat engsel terintegrasi membantu mendistribusikan daya lebih baik daripada pelat engsel yang dilas
  • Bucket Cat diproduksi dengan kekuatan tinggi, baja anti-abrasi, terutama di area keausan berlebih.
  • Lindungi area keausan tinggi pada bucket yang paling banyak mengenai material dengan Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tools) Cat.
  • Dapatkan produksi yang lebih tinggi dalam aplikasi berat, penetrasi yang lebih mudah ke tumpukan, dan waktu siklus yang lebih cepat dengan GET Cat® Advansys
  • Pasang dan lepaskan tip lebih cepat daripada sebelumnya dengan sistem GET Advansys tanpa menggunakan palu
  • Pastikan tip dan adaptor terpasang pas dan kencang, dengan hanya menggunakan peralatan manual dasar, dengan retensi CapSure
  • Kurangi biaya perawatan dengan memilih GET yang tepat untuk kombinasi aplikasi dan bucket Anda. Tip bucket tersedia dalam berbagai opsi untuk disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi spesifik Anda.
Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

  • Mengelola beberapa bucket dan attachment lainnya untuk sebuah armada lebih mudah dilakukan dengan sistem coupler. Coupler memungkinkan alat berat dengan ukuran yang sama untuk berbagi dan attachment dapat diganti dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Bucket yang dapat dipasang menggunakan pin langsung ke alat berat juga kompatibel dengan Pin Grabber Coupler Cat®, kecuali bucket Kinerja Pin Grabber. Bucket Kinerja Pin Grabber memiliki pin berceruk yang mengoptimalkan daya dobrak sehingga waktu siklus menjadi lebih cepat untuk bucket saat digunakan dengan Pin Grabber Coupler Cat.
  • Pin Grabber Coupler Cat juga memberi operator kemampuan untuk mengambil bucket dalam posisi mundur untuk membersihkan dan meluruskan sudut dengan mudah.
  • Pastikan attachment Anda terpasang kencang dengan indikasi visual dan audio dari kait sekunder coupler, selalu dalam garis pandang operator.
  • Pin Grabber Coupler Cat kompatibel dengan excavator bertrack 311-352 dan semua excavator beroda. Trenching width coupler juga tersedia.
  • Attachment yang kompatibel dengan sistem Coupler Khusus CW menggunakan engsel quick coupler yang tetap. Coupler Khusus CW memiliki sistem penguncian jenis baji untuk memastikan attachment selalu terpasang kencang.
  • Coupler Khusus CW tersedia untuk semua excavator bertrack dan excavator beroda.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

  • Tidak perlu membuang waktu untuk mencari bucket lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di bucket tertentu.
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat dari satu sumber. Bucket dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink® bersama peralatan yang berlangganan Product Link.
  • Amankan aset Anda. Bucket dengan pelacak aset mengirimkan peringatan jika bucket keluar dari batas lokasi kerja yang mudah untuk disiapkan.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Umum 900 mm (36 in.): 571-2858

Lebar 36 in 900 mm
Kapasitas 0.69 yd³ 0.53 m³
Berat 914 lb 414 kg
Antarmuka Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 5 5
Ukuran Adaptor Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Tipe Pinggiran Lurus Lurus

Lihat bagaimana Bucket Tugas Umum 900 mm (36 in.): 571-2858 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Umum

336F dengan Bucket Tugas Umum

Excavator 336F memasukkan muatan ke Truk Artikulasi 730C dengan Bucket Tugas Umum

311F RR menggali dalam aplikasi pembuatan parit dengan Bucket Tugas Umum

Excavator Sedang 320 menggunakan Bucket Tugas Umum untuk memasukkan muatan ke truk

M317F menggali dengan Bucket Tugas Umum

Bucket Tugas Umum
336F dengan Bucket Tugas Umum
Excavator 336F memasukkan muatan ke Truk Artikulasi 730C dengan Bucket Tugas Umum
311F RR menggali dalam aplikasi pembuatan parit dengan Bucket Tugas Umum
Excavator Sedang 320 menggunakan Bucket Tugas Umum untuk memasukkan muatan ke truk
M317F menggali dengan Bucket Tugas Umum

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Tugas Umum 900 mm (36 in.): 571-2858

Lihat Penawaran Lainnya