Bucket Tugas Ekstrem 2150 mm (85 in.): 519-5397

Tugas Ekstrem Bucket Tugas Ekstrem 2150 mm (85 in.): 519-5397

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
85 in
2150 mm
Kapasitas
6.02 yd³
4.6 m³
Berat
3452 lb
5949 kg

Ikhtisar

Bucket Cat® lebih dari sekadar opsi penambahan. Bucket ini adalah ekstensi dari alat berat Cat Anda. Setiap bucket diseimbangkan secara sempurna dengan excavator kami sehingga Anda dapat menangani beban yang menumpuk tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar atau kesehatan alat berat. Kami membuatnya agar mengisi muatan lebih cepat, mempertahankan muatan, dan sesuai dengan tugas Anda.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

  • Anda akan mendapatkan produktivitas maksimal jika alat berat Cat dipadukan dengan bucket Cat, yang kami desain untuk mengoptimalkan daya dobrak dan daya alat berat.
  • Profil selubung radius ganda meningkatkan aliran material ke bucket. Jarak bebas heel tambahan memastikan bagian bawah bucket tidak menyeret sehingga mengurangi biaya perawatan.
  • Konsumsi bahan bakar mencapai puncaknya selama penggalian. Bucket Cat didesain untuk memotong material dengan cepat untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi operasi alat berat.
  • Memuat lebih banyak material dalam waktu yang singkat. Bentuk bucket dan sidebar menjaga sebagian besar material berada di dalam bucket untuk setiap pemuatan.
Keandalan dan Ketahanan

Keandalan dan Ketahanan

  • Anda dapat mengandalkan integritas struktural bucket Anda selama jangka waktu lama. Pelat engsel terintegrasi membantu mendistribusikan daya lebih baik daripada pelat engsel yang dilas
  • Bucket Cat diproduksi dengan kekuatan tinggi, baja anti-abrasi, terutama di area keausan berlebih.
  • Lindungi area keausan tinggi pada bucket yang paling banyak mengenai material dengan Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tools) Cat.
  • Dapatkan produksi yang lebih tinggi dalam aplikasi berat, penetrasi yang lebih mudah ke tumpukan, dan waktu siklus yang lebih cepat dengan GET Cat® Advansys
  • Pasang dan lepaskan tip lebih cepat daripada sebelumnya dengan sistem GET Advansys tanpa menggunakan palu
  • Pastikan tip dan adaptor terpasang pas dan kencang, dengan hanya menggunakan peralatan manual dasar, dengan retensi CapSure
  • Kurangi biaya perawatan dengan memilih GET yang tepat untuk kombinasi aplikasi dan bucket Anda. Tip bucket tersedia dalam berbagai opsi untuk disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi spesifik Anda.
Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

  • Mengelola beberapa bucket dan attachment lainnya untuk sebuah armada lebih mudah dilakukan dengan sistem coupler. Coupler memungkinkan alat berat dengan ukuran yang sama untuk berbagi dan attachment dapat diganti dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin yang aman.
  • Bucket yang dapat dipasang menggunakan pin langsung ke alat berat juga kompatibel dengan Pin Grabber Coupler Cat®, kecuali bucket Kinerja Pin Grabber. Bucket Kinerja Pin Grabber memiliki pin berceruk yang mengoptimalkan daya dobrak sehingga waktu siklus menjadi lebih cepat untuk bucket saat digunakan dengan Pin Grabber Coupler Cat.
  • Pin Grabber Coupler Cat juga memberi operator kemampuan untuk mengambil bucket dalam posisi mundur untuk membersihkan dan meluruskan sudut dengan mudah.
  • Pastikan attachment Anda terpasang kencang dengan indikasi visual dan audio dari kait sekunder coupler, selalu dalam garis pandang operator.
  • Pin Grabber Coupler Cat kompatibel dengan excavator ber-track 311-352 dan semua excavator beroda. Trenching width coupler juga tersedia.
  • Attachment yang kompatibel dengan sistem Coupler Khusus CW menggunakan engsel quick coupler yang tetap. Coupler Khusus CW memiliki sistem penguncian jenis baji untuk memastikan attachment selalu terpasang kencang.
  • Coupler Khusus CW tersedia untuk semua excavator ber-track dan excavator beroda.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

  • Jangan pernah membuang waktu untuk mencari bucket lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di bucket tertentu.
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat dari satu sumber. Bucket dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink® bersama peralatan yang berlangganan Product Link.
  • Amankan aset Anda. Bucket dengan pelacak aset mengirimkan peringatan jika bucket keluar dari batas lokasi kerja yang mudah untuk disiapkan.
Cat

Tugas Ekstrem – Bucket Paling Tangguh untuk Pekerjaan Terberat Anda

  • Aplikasi ekskavasi dan penggalian ekstrem membutuhkan perlindungan menyeluruh terhadap bucket Anda. Dengan sebagian besar GET ada di area kontak paling tinggi, bucket Tugas Ekstrem adalah solusi tepat untuk membantu Anda mengambil material paling keras dan besar dengan masa pakai tip kurang dari atau sama dengan 200 jam.
  • Bucket Tugas Ekstrem terbilang produktif dalam aplikasi ekskavasi dan pemuatan yang paling agresif. Bucket Tugas Ekstrem terutama digunakan untuk menangani material seperti bijih besi, bongkahan ampas bijih besi, kuarsit, granit, dan kondisi abrasi tinggi lainnya.
  • Pelat keausan sisi atas yang hanya ada di bucket Tugas Ekstrem membantu memberi perlindungan lebih pada sisi bucket dari material abrasif.
  • Gali lebih dalam ke material tipe batu dengan tepi spade. Tepi spade membantu Anda menggali lebih dalam ke material berukuran besar ini dan kemudian memuatkannya ke bucket.
  • Tingkatkan kinerja bucket Tugas Ekstrem Anda dengan GET Cat® Advansys. Bucket Tugas Ekstrem kompatibel dengan Cat Advansys ukuran 110-200. GET tanpa palu ini menurunkan waktu perawatan karena waktu penonaktifan untuk penggantian tip berkurang hingga 75 persen.
  • Anda dapat memasang bucket Tugas Ekstrem langsung ke alat berat menggunakan pin atau menggunakannya dengan Pin Grabber Coupler Cat atau Coupler Khusus CW.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Ekstrem 2150 mm (85 in.): 519-5397

Lebar 85 in 2150 mm
Kapasitas 6.02 yd³ 4.6 m³
Berat 3452 lb 5949 kg
Antarmuka Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 4 4
Ukuran Adaptor Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Tipe Pinggiran Spade Spade

Lihat bagaimana Bucket Tugas Ekstrem 2150 mm (85 in.): 519-5397 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Berat

Bucket Tugas Berat