300 mm (12 in), 40 L (1,4 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

300 mm (12 in), 40 L (1,4 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan Bucket Penggalian - Mini Excavator

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
11.8 in
300 mm
Kapasitas
1.4 ft³
39.59 l
Bobot
111.3 lb
50.5 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk berbagai aplikasi dan material.
Desain Bucket

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan pemuatan bucket.
Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Bentuk Bucket

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 300 mm (12 in), 40 L (1,4 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

Lebar 11.8 in 300 mm
Kapasitas 1.4 ft³ 39.59 l
Bobot 111.3 lb 50.5 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.6 in 16 mm
Radius Tip 25.3 in 643 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 300 mm (12 in), 40 L (1,4 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.