Bucket Tugas Sulit 1050 mm (41 in.): 568-3270

Tugas Sangat Berat Bucket Tugas Sulit 1050 mm (41 in.): 568-3270

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
41 in
1050 mm
Kapasitas
0.85 yd³
0.65 m³
Berat
1342 lb
609 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

  • Anda akan mendapatkan produktivitas maksimal jika alat berat Cat dipadukan dengan bucket Cat, yang kami desain untuk mengoptimalkan daya dobrak dan daya alat berat.
  • Profil selubung radius ganda meningkatkan aliran material ke bucket. Jarak bebas heel tambahan memastikan bagian bawah bucket tidak menyeret sehingga mengurangi biaya perawatan.
  • Konsumsi bahan bakar mencapai puncaknya selama penggalian. Bucket Cat didesain untuk memotong material dengan cepat untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi operasi alat berat.
  • Memuat lebih banyak material dalam waktu yang singkat. Bentuk bucket dan sidebar menjaga sebagian besar material berada di dalam bucket untuk setiap pemuatan.
Keandalan dan Ketahanan

Keandalan dan Ketahanan

  • Anda dapat mengandalkan integritas struktural bucket Anda selama jangka waktu lama. Pelat engsel terintegrasi membantu mendistribusikan daya lebih baik daripada pelat engsel yang dilas.
  • Bucket Cat diproduksi dengan kekuatan tinggi, baja anti-abrasi, terutama pada komponen keausan yang berlebih.
  • Lindungi area keausan tinggi yang paling penting pada bucket Anda dengan Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Pelindung sidebar dan sidecutter membantu menjaga suku cadang bucket yang paling sering mengenai dan melewati material.
  • Kurangi biaya perawatan dengan memilih GET yang tepat untuk kombinasi aplikasi dan bucket Anda.
  • Tip bucket tersedia dalam berbagai opsi untuk disesuaikan dengan aplikasi spesifik Anda. Apakah Anda harus membuat permukaan yang rata dan bersih atau menggali dengan kuat material abrasif, tersedia solusi tip-nya.
Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

  • Mengelola beberapa bucket dan attachment lainnya untuk sebuah armada lebih mudah dilakukan dengan sistem coupler. Coupler memungkinkan alat berat dengan ukuran yang sama untuk berbagi dan attachment dapat diganti dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Bucket yang dapat dipasang menggunakan pin langsung ke alat berat juga kompatibel dengan Pin Grabber Coupler Cat®, kecuali bucket Kinerja Pin Grabber. Bucket Kinerja Pin Grabber memiliki pin berceruk yang mengoptimalkan daya dobrak sehingga waktu siklus menjadi lebih cepat untuk bucket saat digunakan dengan Pin Grabber Coupler Cat.
  • Pin Grabber Coupler Cat juga memberi operator kemampuan untuk mengambil bucket dalam posisi mundur untuk membersihkan dan meluruskan sudut dengan mudah.
  • Pastikan attachment Anda terpasang kencang dengan indikasi visual dan audio dari kait sekunder coupler, selalu dalam garis pandang operator.
  • Pin Grabber Coupler Cat kompatibel dengan excavator bertrack 311-352 dan semua excavator beroda. Trenching width coupler juga tersedia.
  • Attachment yang kompatibel dengan sistem Coupler Khusus CW menggunakan engsel quick coupler yang tetap. Coupler Khusus CW memiliki sistem penguncian jenis baji untuk memastikan attachment selalu terpasang kencang.
  • Coupler Khusus CW tersedia untuk semua excavator bertrack dan excavator beroda.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

  • Tidak perlu membuang waktu untuk mencari bucket lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di bucket tertentu.
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat dari satu sumber. Bucket dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink® bersama peralatan yang berlangganan Product Link.
  • Amankan aset Anda. Bucket dengan pelacak aset mengirimkan peringatan jika bucket keluar dari batas lokasi kerja yang mudah untuk disiapkan.
Cat

Tugas Sulit – Solusi untuk Penggalian Dinamis

  • Mempertahankan konsistensi produksi dalam aplikasi yang agresif dengan bucket Tugas Sulit. Bucket ini memiliki lebar mulai dari 600-2500 mm (24-98 in.) dengan masa pakai tip mulai dari 200 hingga 400 jam.
  • Aplikasi utama untuk bucket Tugas Sulit mencakup pasir silika tinggi, basal, dan butiran granit.
  • Pelat keausan di bagian bawah bucket Tugas Sulit mencapai 17-38 persen lebih tebal daripada pelat keausan di bucket Tugas Berat.
  • Seimbangkan daya dan efisiensi dengan Power Bucket Tugas Sulit. Power Bucket paling cocok digunakan dalam aplikasi yang mementingkan daya dobrak dan waktu siklus.
  • Gali lebih dalam ke material tipe batu dengan tepi spade. Tepi spade membantu Anda menggali lebih dalam ke material berukuran besar ini dan kemudian memuatkannya ke bucket.
  • Anda dapat memasang bucket Tugas Sulit langsung ke alat berat menggunakan pin atau menggunakannya dengan Pin Grabber Coupler Cat atau Coupler Khusus CW.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Sulit 1050 mm (41 in.): 568-3270

Lebar 41 in 1050 mm
Kapasitas 0.85 yd³ 0.65 m³
Berat 1342 lb 609 kg
Antarmuka Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 5 5
Ukuran Adaptor J300 J300
Tipe Pinggiran Lurus Lurus

Lihat bagaimana Bucket Tugas Sulit 1050 mm (41 in.): 568-3270 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Sulit

374F memasukkan muatan ke truk artikulasi dengan Bucket Tugas Sulit

390F memasukkan batu ke truk dengan Bucket Tugas Sulit

Excavator Besar 336 memasukkan batu ke truk dengan Bucket Tugas Sulit

Bucket Tugas Sulit
374F memasukkan muatan ke truk artikulasi dengan Bucket Tugas Sulit
390F memasukkan batu ke truk dengan Bucket Tugas Sulit
Excavator Besar 336 memasukkan batu ke truk dengan Bucket Tugas Sulit

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Tugas Sulit 1050 mm (41 in.): 568-3270

Lihat Penawaran Lainnya