520 mm (20 in)

520 mm (20 in) Bucket Penggalian Nordic

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
20.5 in
520 mm
Kapasitas
5.1 ft³
145 l
Bobot
220.5 lb
100 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk membuat kinerja maksimum dalam kombinasi dengan quick coupler Tipe S dan/atau tiltrotator.
Radius Tip Singkat dan Lantai Panjang

Radius Tip Singkat dan Lantai Panjang

Dengan daya dobrak tinggi yang digabungkan dengan penggunaan tiltrotator, bucket masih menghasilkan volume bucket yang dapat diterima.
Tabung Torsi

Tabung Torsi

Untuk solusi bracket build rendah, offset mendekati nol, dan ketahanan lentur tinggi bahkan selama pekerjaan dengan tekanan tinggi.
Pelat Samping Perlindungan Keausan

Pelat Samping Perlindungan Keausan

Pelat keausan samping yang didesain khusus memberikan daya tahan keausan yang optimal pada aplikasi tugas berat.
Strip Aus

Strip Aus

Untuk ketahanan tinggi terhadap keausan bahkan selama lingkungan kerja yang paling sibuk.

Spesifikasi Produk untuk 520 mm (20 in)

Lebar 20.5 in 520 mm
Kapasitas 5.1 ft³ 145 l
Bobot 220.5 lb 100 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 34.2 in 868 mm
Tipe Antarmuka Coupler S-40 Coupler S-40

Lihat bagaimana 520 mm (20 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.