460 mm (18 in), 54 L (1,9 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

Bucket Penggalian - Mini Excavator 460 mm (18 in), 54 L (1,9 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
18.1 in
460 mm
Kapasitas
1.9 ft³
53.5 l
Bobot
118.8 lb
53.9 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk berbagai aplikasi dan material.
Desain Bucket

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan pemuatan bucket.
Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Bentuk Bucket

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 460 mm (18 in), 54 L (1,9 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

Lebar 18.1 in 460 mm
Kapasitas 1.9 ft³ 53.5 l
Bobot 118.8 lb 53.9 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.6 in 16 mm
Radius Tip 23.3 in 591 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 460 mm (18 in), 54 L (1,9 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 460 mm (18 in), 54 L (1,9 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya