8200

Dragline 8200

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapabilitas Bucket
46-61 m3 (60-80 yd3)
46-61 m3 (60-80 yd3)
Panjang Boom
100 m (328 ft)
100 m (328 ft)
Bobot Kerja - Perkiraan
3,8-4,1 juta kg (8,5-9,1 juta lb)
3,8-4,1 juta kg (8,5-9,1 juta lb)

Ikhtisar

EXCAVATOR YANG PALING RAMAH LINGKUNGAN DI INDUSTRI

Dragline Cat® menawarkan pemindahan material dengan biaya per ton terendah, menggunakan daya yang lebih kecil, dan mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan metode pemindahan lapisan atas tanah lainnya, sehingga menjadikannya excavator yang paling produktif dan ramah lingkungan di industri. Cat® 8200 menawarkan semua teknologi inovatif dari model unggulan kami — 8750 —tetapi, dengan skala ukuran sedang. Dengan dana yang lebih rendah dibandingkan dragline yang lebih besar, kombinasi unik teknologi, ukuran, dan umur pengoperasian 8200 yang panjang memastikan biaya total kepemilikan yang rendah, yang Anda butuhkan untuk keuntungan investasi yang besar. Seperti semua dragline Cat lainnya, 8200 didukung oleh tim dengan seabad pengalaman, pengetahuan institusional, dan keahlian yang tak tertandingi.

Keunggulan

Mengurangi Dampak Lingkungan

Mengonsumsi lebih sedikit daya, memproduksi lebih sedikit panas dan bunyi bising, dan mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan metode lainnya

10% Penghematan Energi Selama Masa Pakai Alat Berat

Dengan Listrik AC IGBT, yang meningkatkan waktu operasi alat berat, menurunkan biaya pengoperasian, dan mempercepat waktu siklus

Solusi Purnajual yang Tersedia di Seluruh Dunia

Termasuk peningkatan, relokasi dan pemasangan, rekonfigurasi dan rekondisi komponen

Spesifikasi Produk untuk 8200

Kapabilitas Bucket 46-61 m3 (60-80 yd3) 46-61 m3 (60-80 yd3)
Panjang Boom 100 m (328 ft) 100 m (328 ft)
Bobot Kerja - Perkiraan 3,8-4,1 juta kg (8,5-9,1 juta lb) 3,8-4,1 juta kg (8,5-9,1 juta lb)
Beban Suspensi Tetapan 136.077-181.437 kg (300.000-400.000 lb) 136.077-181.437 kg (300.000-400.000 lb)
Kapabilitas Bucket 46-61 m3 (60-80 yd3) 46-61 m3 (60-80 yd3)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Hasil lokasi tambang tergantung pada pemuatan dan pengangkutan yang efisien. Cat® MineStar™ Terrain for loading membuat pengoperasian tersebut lebih produktif sekaligus memberikan umpan balik yang akurat kepada personel penting. Terrain for loading adalah sistem panduan alat berat yang mengirimkan data waktu nyata di kabin — tentang segala hal mulai dari pemosisian bucket dan ketinggian teras (bench) hingga badan bijih dan volume material yang dipotong dan diisikan. Dengan demikian, setiap operator dapat memaksimalkan efisiensi alat berat yang menghasilkan perbaikan manajemen material, peningkatan keakuratan kemiringan, dan pengurangan jumlah pekerjaan yang harus diulangi serta tingkat keausan.

Jelajahi Teknologi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Dragline 8200

Dragline 8200

Dragline 8200

Dragline 8200
Dragline 8200
Dragline 8200

360 View
360 View

Lihat bagaimana 8200 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.