PL87

PL87 Pemasangan Pipa

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C15 Cat
C15 Cat
Daya Flywheel
319 hp
238 kW
Kapasitas Angkat
216.000 lb
97.976 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Dibuat untuk Berkinerja

Dibuat untuk Berkinerja

  • Power train yang terintegrasi dengan kemudi diferensial dan sistem hidraulik terbaru bekerja sama untuk memberikan daya dan kemampuan manuver alat berat yang lebih baik untuk semua aplikasi pipelayer.
  • Elektro-hidraulik menawarkan respons yang lebih besar dan kontrol yang presisi ke motor kecepatan variabel pada winch tugas berat guna meningkatkan produktivitas alat berat.
  • Profil counterweight meningkatkan kapasitas angkat.
  • Kemudi diferensial mempertahankan tenaga penuh pada kedua track untuk melakukan gerakan berbelok yang terbaik di kelasnya dengan boom bermuatan, sehingga meningkatkan kemampuan bermanuver di lokasi yang sempit.
  • Pusat gravitasi alat berat yang lebih baik dan rangka track-roller yang dipanjangkan dengan idler belakang yang ditata ulang menempatkan lebih banyak track di permukaan tanah, sehingga memperbesar kemampuan bekerja di kemiringan.
Karena Waktu Operasi Berharga

Karena Waktu Operasi Berharga

  • Dilengkapi dengan Product Link™ yang memungkinkan monitoring dari jarak jauh untuk meningkatkan efektivitas manajemen armada secara keseluruhan.
  • Kemudahan servis engine sepenuhnya di sebelah kiri, termasuk pipa pengisian, dipstick, air cleaner, filter bahan bakar, filter oli, dan pemeriksaan tingkat cairan pendingin memungkinkan servis rutin dilakukan dengan cepat dan efisien.
  • Penggantian oli kecepatan tinggi merupakan fitur standar dan semakin mempercepat servis.
  • Filter hidraulik dan power train serta saluran kuras tangki bahan bakar terletak di bagian belakang alat berat dan dapat diservis dengan mudah dari permukaan tanah.
  • Tap tekanan ditempatkan di dalam sistem hidraulik untuk mempercepat monitoring.
  • Komponen utama seperti engine, transmisi, dan final drive berjenis modular untuk pelepasan yang lebih cepat selama servis, sehingga menghemat biaya dan mengurangi waktu henti.
Didesain untuk Operator

Didesain untuk Operator

  • Joystick implement menempatkan semua kontrol dan fungsi implement pipelayer ke satu tangan.
  • Gagang kontrol yang didesain secara ergonomis dan ringan untuk digerakkan memungkinkan penempatan garis beban, boom, dan counterweight yang dapat dipanjangkan secara simultan dan akurat.
  • Kontrol pedal rem ganda meningkatkan kemampuan manuver dan kontrol pengemudian.
  • Kemudi diferensial planetary berkontribusi terhadap kemampuan manuver yang unggul di area pengoperasian yang sempit, serta peningkatan kemampuan bekerja di kemiringan.
Bekerja dengan Nyaman

Bekerja dengan Nyaman

  • Kabin bertekanan yang lebih senyap dengan opsi kursi berventilasi/berpemanas meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator.
  • Kursi yang didesain secara ergonomis diposisikan untuk meningkatkan visibilitas ke area kerja serta untuk memudahkan akses pedal, sakelar, dan tuas kontrol di alat berat.
Fitur Keselamatan yang Terintegrasi

Fitur Keselamatan yang Terintegrasi

  • Load Moment Indicator (LMI) adalah perlengkapan standar.
  • Tangga, pegangan, dan pagar pengaman yang nyaman mengamankan proses masuk/keluar.
  • Jendela di atap yang besar dengan tirai matahari yang dapat ditarik, kaca spion tambahan, dan pintu bersudut meningkatkan visibilitas ke parit, boom, dan blok.
  • Sistem deteksi kehadiran operator standar memungkinkan alat berat untuk idle ketika operator tidak duduk di dalam kabin, namun mengunci power train untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan.
  • Kamera pandangan belakang adalah perlengkapan standar, dan dua kamera tambahan dapat ditambahkan sebagai opsi untuk lebih meningkatkan jarak pandang di sekitar alat berat.

Spesifikasi Produk untuk PL87

Model Engine C15 Cat C15 Cat
Daya Flywheel 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: Daya Bersih (Kecepatan Tetapan**) - ISO 9249/SAE J1349 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: Daya Bersih (Kecepatan Tetapan**) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323 mhp 323 mhp
Setara Tier 3/Stage IIIA: Daya Bersih (Kecepatan Tetapan****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333 mhp 333 mhp
Setara Tier 3/Stage IIIA: Daya Bersih (Kecepatan Tetapan****) - ISO 9249/SAE J1349 329 hp 245 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/Tier 4 Final Korea atau UN ECE R96 Stage IIIA setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/Tier 4 Final Korea atau UN ECE R96 Stage IIIA setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Tangki Bahan Bakar 109,6 gal (AS) 415 l
Tangki DEF (1) 4,5 gal (AS) 17 l
Catatan (2) **Kecepatan tetapan 1900 rpm. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011. **Kecepatan tetapan 1900 rpm. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011.
Catatan (4) ****Kecepatan tetapan 1850 rpm. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011. ****Kecepatan tetapan 1850 rpm. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011.
Kapasitas Angkat 216.000 lb 97.976 kg
Bobot Kerja 121.795 lb 55.246 kg
Bobot Pengiriman 90.600 lb 41.096 kg
Counterweight yang Dapat Dilepas (14 pelat) Pelat Tunggal 1708 lb 775 kg
Counterweight Total yang Dapat Dilepas* 23.908 lb 10.844 kg
Pengukur Track 8,3 ft 2,54 m
Panjang - Track di Permukaan Tanah 12,2 ft 3,72 m
Area Kontak dengan Tanah 9920,1 in² 6,4 m²
Lebar - Shoe Standar 34 in 864 mm
Lebar - Traktor - Shoe Standar 12,7 ft 3.86 m
Lebar - Traktor - Counterweight Dipanjangkan 20,8 ft 6,34 m
Lebar - Traktor - Counterweight Diperpendek 14,2 ft 4,32 m
Lebar - Traktor - Counterweight/Boom Dilepas 13,3 ft 4,06 m
Tinggi Alat Berat - Bagian Atas Counterweight 11,2 ft 3,4 m
Tinggi - Alat Berat - Kabin dan ROPS 11,6 ft 3,53 m
Tinggi Boom (pada Overhang SAE 1,22 m [4 ft]) Boom 6,1 m (20 ft) 22,3 ft 6,78 m
Tinggi Boom (pada Overhang SAE 1,22 m [4 ft]) Boom 7,3 m (24 ft) 26,3 ft 8,02 m
Tinggi Boom (pada Overhang SAE 1,22 m [4 ft]) Boom 8,5 m (28 ft) 30,4 ft 9,25 m
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,5 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 3,575 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,5 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 3,575 metrik ton.

PL87 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

POWER TRAIN

  • Engine diesel Cat C15: Aftertreatment Injeksi Unit Elektronik (EUI, Electronic Unit Injection) Memenuhi standar emisi setara Tier 4 Final/Stage V atau Tier 3/Stage IIIA, tergantung pada kawasan penjualan
  • Start elektrik 24 V
  • Aftercooler, udara ke udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Cairan pendingin, pemakaian lama dengan perlindungan hingga -37 °C (-34 °F)
  • Filter, udara dengan indikator servis elektronik
  • Final drive: Empat planetary reduksi ganda
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Sistem pendinginan satu permukaan kinerja tinggi
  • Rem parkir, elektronik
  • Precleaner, dengan ejector debu strata-tube
  • Prescreener
  • Alat bantu start, eter
  • Pembagi torsi
  • Transmisi, Powershift 3 kecepatan yang dikontrol secara elektronik
  • Turbocharger, wastegate
  • Separator air
  • Kipas hidraulik kecepatan nol, bolak-balik, digerakkan secara hidraulik, dan dikontrol secara elektronik

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kamera Pandangan Belakang
  • Indikator Momen Beban (LMI, Load Moment Indicator)
  • Antarmuka operator Advisor: Sistem monitoring elektronik, Informasi servis diagnostik, Preferensi operator
  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Sakelar penonaktifan, kontrol hidraulik
  • Pedal deselerator
  • Kontrol kemudi diferensial, dengan pemindahan sentuh
  • Pedal rem ganda
  • Heater dan ventilasi
  • ROPS
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri
  • Kompartemen penyimpanan

PERLENGKAPAN PEMASANGAN PIPA

  • Blok dan hook dengan kait
  • Counterweight, bersegmen dan dapat dipanjangkan
  • Winch, digerakkan secara hidraulik dan dikontrol secara elektronik

UNDERCARRIAGE

  • Carrier roller
  • Penyetel track hidraulik
  • Master link, dua bagian
  • Grouser servis sedang 760 mm (30 in): Track berperapat dan berpelumas (48 bagian)
  • Undercarriage non-suspensi
  • Roller dan idler, berpelumas seumur hidup
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti
  • Pelindung pemandu track
  • Rangka roller track

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Baterai, empat tugas berat bebas perawatan
  • Sakelar batas boom dan counterweight
  • Konverter, 12 V, 10 amp dengan satu saluran outlet
  • Klakson, peringatan maju
  • Lampu, dua depan, dua belakang
  • Konektor diagnostik alat berat
  • Sakelar pemutus alat berat
  • Soket start

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pelindung bawah, berengsel
  • Bumper, depan dengan alat derek
  • Kuras ekologi: Oli engine, Cairan pendingin, Oli hidraulik, Konverter torsi, Tangki bahan bakar, Kotak power train, dan transmisi
  • Penutup engine, berperforasi
  • Pelindung, radiator berengsel
  • Kap, berlubang
  • Sistem hidraulik, diaktifkan secara elektronik untuk hook, boom, dan kontrol counterweight
  • Hidraulik, kemudi independen dan pompa work tool
  • Oil cooler, hidraulik
  • Siap untuk Product Link
  • Port pengambilan sampel S-O-S
  • Sistem kemudi, diferensial daya dikontrol secara elektronik
  • Kunci pelindung dari kejahatan untuk kompartemen cairan
  • ROPS

PL87 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin dengan AC, pemanas, dan alternator 150 amp
  • OROPS dengan pemanas dan alternator 150 amp
  • Kursi udara kain
  • Kursi mewah
  • Kursi Vinyl
  • Kursi berpemanas

UNDERCARRIAGE

  • Roller arktik
  • Roller standar

PRODUK TEKNOLOGI

  • Product Link

PERLENGKAPAN PEMASANGAN PIPA

  • Boom dan kabel, 6,1 m (20 ft)
  • Boom dan kabel, 7,3 m (24 ft)
  • Boom dan kabel 8,5 m (28 ft)

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA

  • Sertifikasi CE
  • ROPS

Lihat bagaimana PL87 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Pipelayer PL87

Pipelayer PL87

Pipelayer PL87

Pipelayer PL87

Pipelayer PL87

Pipelayer PL87
Pipelayer PL87
Pipelayer PL87
Pipelayer PL87
Pipelayer PL87

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk PL87

Lihat Penawaran Lainnya