PL83

Pemasangan Pipa PL83

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C15 Cat
C15 Cat
Daya Flywheel
319 hp
238 kW
Kapasitas Angkat
170.000 lb
77.111 kg

Ikhtisar

Dibuat Khusus untuk Kinerja dan Keandalan Tertinggi

PL83 adalah bagian dari rangkaian lengkap pipelayer Cat yang dibuat khusus dan didesain untuk kinerja, keselamatan, dan kemudahan servis. Dengan lebar pengangkutan yang praktis, yang berpadu dengan dukungan jaringan dealer Cat berpengalaman, peralatan saluran pipa utama ini dapat tersedia kapan saja dan di mana pun Anda membutuhkannya.

Keunggulan

Kinerja Saluran Pipa

Dibuat khusus dari pabrik untuk menangani pekerjaan pemasangan pipa yang berat, semuanya didukung oleh dealer pemasangan pipa Cat yang berpengalaman.

Dapat Bekerja Di Kemiringan

Pusat gravitasi yang rendah, keseimbangan alat berat yang luar biasa, dan kemudi diferensial membantu Anda melakukan manuver di area sempit dan dapat dioperasikan di kemiringan.

Mudah Dioperasikan

Kontrol ergonomik dan ringan menempatkan semua kontrol dan fungsi implement pipelayer ke satu tangan. Fitur kabin standar di seluruh model pipelayer memberikan kemudahan penggunaan.

Spesifikasi Produk untuk PL83

Model Engine C15 Cat C15 Cat
Daya Flywheel 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: Daya Bersih (Kecepatan Tetapan**) - ISO 9249/SAE J1349 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: Daya Bersih (Kecepatan Tetapan**) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323 mhp 323 mhp
Setara Tier 3/Stage IIIA: Daya Bersih (Kecepatan Tetapan****) - ISO 9249/SAE J1349 333 mhp 245 kW
Setara Tier 3/Stage IIIA: Daya Bersih (Kecepatan Tetapan****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 329 hp 333 mhp
Emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/Tier 4 Final Korea atau UN ECE R96 Stage IIIA setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/Tier 4 Final Korea atau UN ECE R96 Stage IIIA setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Tangki Bahan Bakar 109,6 gal (AS) 415 l
Tangki DEF (1) 4,5 gal (AS) 17 l
Catatan (2) **Kecepatan tetapan 1900 rpm. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011. **Kecepatan tetapan 1900 rpm. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011.
Catatan (4) ****Kecepatan tetapan 1850 rpm. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011. ****Kecepatan tetapan 1850 rpm. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011.
Kapasitas Angkat 170.000 lb 77.111 kg
Bobot Kerja 109.000 lb 49.442 kg
Bobot Pengiriman 85.880 lb 38.955 kg
Counterweight yang Dapat Dilepas (10 pelat) Pelat Tunggal 1707,7 lb 774,6 kg
Counterweight Total yang Dapat Dilepas* 17.077 lb 7746 kg
Pengukur Track 7,7 ft 2,34 m
Panjang - Track di Permukaan Tanah 12.2 ft 3,72 m
Area Kontak dengan Tanah 8215 in² 5,3 m²
Lebar - Shoe Standar 30 in 710 mm
Lebar - Traktor - Shoe Standar 10,7 ft 3,25 m
Lebar - Traktor - Counterweight Dipanjangkan 19,9 ft 6,07 m
Lebar - Traktor - Counterweight Diperpendek 13,5 ft 4,11 m
Lebar - Traktor - Counterweight/Boom Dilepas 12,7 ft 3.86 m
Tinggi Alat Berat - Bagian Atas Counterweight 11,2 ft 3,4 m
Tinggi - Alat Berat - Kabin dan ROPS 11,6 ft 3,53 m
Tinggi Boom (pada Overhang SAE 1,22 m [4 ft]) Boom 6,1 m (20 ft) 22,3 ft 6,78 m
Tinggi Boom (pada Overhang SAE 1,22 m [4 ft]) Boom 7,3 m (24 ft) 26,3 ft 8,02 m
Tinggi Boom (pada Overhang SAE 1,22 m [4 ft]) Boom 8,5 m (28 ft) 30,3 ft 9,25 m
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,5 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 3,575 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,5 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 3,575 metrik ton.

PL83 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

POWER TRAIN

  • Engine diesel Cat C15: Aftertreatment Injeksi Unit Elektronik (EUI, Electronic Unit Injection) Memenuhi standar emisi setara Tier 4 Final/Stage V atau Tier 3/Stage IIIA, tergantung pada kawasan penjualan
  • Start elektrik 24 V
  • Aftercooler, udara ke udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Cairan pendingin, pemakaian lama dengan perlindungan hingga -37 °C (-34 °F)
  • Filter, udara dengan indikator servis elektronik
  • Final drive: Empat planetary reduksi ganda
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Sistem pendinginan satu permukaan kinerja tinggi
  • Rem parkir, elektronik
  • Precleaner, dengan ejector debu strata-tube
  • Prescreener
  • Alat bantu start, eter
  • Pembagi torsi
  • Transmisi, Powershift 3 kecepatan yang dikontrol secara elektronik
  • Turbocharger, wastegate
  • Separator air
  • Kipas hidraulik kecepatan nol, bolak-balik, digerakkan secara hidraulik, dan dikontrol secara elektronik

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kamera Pandangan Belakang
  • Indikator Momen Beban (LMI, Load Moment Indicator)
  • Antarmuka operator Advisor: Sistem monitoring elektronik, Informasi servis diagnostik, Preferensi operator
  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Sakelar penonaktifan, kontrol hidraulik
  • Pedal deselerator
  • Kontrol kemudi diferensial, dengan pemindahan sentuh
  • Pedal rem ganda
  • Heater dan ventilasi
  • ROPS
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri
  • Kompartemen penyimpanan

PERLENGKAPAN PEMASANGAN PIPA

  • Blok dan hook dengan kait
  • Counterweight, bersegmen dan dapat dipanjangkan
  • Winch, digerakkan secara hidraulik dan dikontrol secara elektronik

UNDERCARRIAGE

  • Carrier roller
  • Penyetel track hidraulik
  • Master link, dua bagian
  • Grouser servis sedang 760 mm (30 in): Track berperapat dan berpelumas (48 bagian)
  • Undercarriage non-suspensi
  • Roller dan idler, berpelumas seumur hidup
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti
  • Pelindung pemandu track
  • Rangka roller track

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Baterai, empat tugas berat bebas perawatan
  • Sakelar batas boom dan counterweight
  • Konverter, 12 V, 10 amp dengan satu saluran outlet
  • Klakson, peringatan maju
  • Lampu, dua depan, dua belakang
  • Konektor diagnostik alat berat
  • Sakelar pemutus alat berat
  • Soket start

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pelindung bawah, berengsel
  • Bumper, depan dengan alat derek
  • Kuras ekologi: Oli engine, Cairan pendingin, Oli hidraulik, Konverter torsi, Tangki bahan bakar, Kotak power train, dan transmisi
  • Penutup engine, berperforasi
  • Pelindung, radiator berengsel
  • Kap, berlubang
  • Sistem hidraulik, diaktifkan secara elektronik untuk hook, boom, dan kontrol counterweight
  • Hidraulik, kemudi independen dan pompa work tool
  • Oil cooler, hidraulik
  • Siap untuk Product Link
  • Port pengambilan sampel S-O-S
  • Sistem kemudi, diferensial daya dikontrol secara elektronik
  • Kunci pelindung dari kejahatan untuk kompartemen cairan
  • ROPS

PL83 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin dengan AC, pemanas, dan alternator 150 amp
  • OROPS dengan pemanas dan alternator 150 amp
  • Kursi udara kain
  • Kursi mewah
  • Kursi Vinyl
  • Kursi berpemanas

UNDERCARRIAGE

  • Roller arktik
  • Roller standar

PRODUK TEKNOLOGI

  • Product Link

PERLENGKAPAN PEMASANGAN PIPA

  • Boom dan kabel, 6,1 m (20 ft)
  • Boom dan kabel, 7,3 m (24 ft)
  • Boom dan kabel 8,5 m (28 ft)

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA

  • Sertifikasi CE
  • ROPS

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana PL83 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Pipelayer PL83

Pipelayer PL83

Pipelayer PL83

Pipelayer PL83

Pipelayer PL83

Pipelayer PL83

Pipelayer PL83
Pipelayer PL83
Pipelayer PL83
Pipelayer PL83
Pipelayer PL83
Pipelayer PL83

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk PL83

Lihat Penawaran Lainnya