RM600

Road Reclaimer RM600 Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja Maksimum
77305 lb
35065 kg
Lebar Pemotongan/Pencampuran
8 ft
2.44 m
Daya Kotor
637 hp
475 kW

Ikhtisar

Produktif, Intuitif, Bertenaga

Cat® RM600 Reclaimer/Stabilizer menghadirkan proyek reklamasi kedalaman penuh dan stabilisasi tanah. Dengan penggerak semua roda, kontrol alat berat canggih, dan daya kotor 637 hp (475 kW) ideal untuk rehabilitasi jalan dan remediasi tanah.

Keunggulan

Tenaga, Kinerja, dan Produktivitas

Distribusi bobot optimum dengan fitur seperti Penggerak Semua Roda dan engine Cat® penuh tenaga bertujuan memaksimalkan kinerja pemotongan dan pengadukan.

Lingkungan Operator Penuh Fitur

Ruang operator yang ergonomis didesain untuk memberikan visibilitas maksimum dan dilengkapi dengan fitur untuk menyederhanakan pengoperasian.

Sangat Serbaguna

Dirancang untuk memiliki manuverabilitas tinggi dan sangat cocok untuk bekerja dalam berbagai aplikasi dan medan dengan rotor Sistem K Cat yang didesain untuk menghadirkan material berkualitas.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Kinerja dan Daya yang Efisien

Kinerja dan Daya yang Efisien

        
  • Engine Cat® C18 penuh tenaga memenuhi standar emisi regional.
  •     
  • Sistem penggerak semua roda 4 pompa yang dikontrol secara elektronik digabungkan dengan bobot alat berat yang seimbang membantu memaksimalkan traksi dan mobilitas.
  •     
  • Distribusi bobot depan hingga belakang memberikan stabilitas pada pemotongan yang sulit.
  •     
  • Posisi roda yang berada di sudut alat berat memberikan radius belok bagian dalam dan luar terkecil untuk membantu Anda bermanuver di ruang sempit, yang disempurnakan oleh mode empat kemudi:roda depan saja, roda belakang saja, kemudi crab, dan kemudi terkoordinasi
  •     
  • Panjang alat berat keseluruhan 8,72 m (28,61 ft) membantu menyempurnakan kemampuan manuver di ruang terbatas.
  •     
  • Empat kaki yang dapat disetel ketinggiannya memberikan kemiringan positif atau negatif hingga 14% (8 derajat) di kedua sisi saat bekerja di medan yang tidak rata atau untuk mempertahankan traksi dalam aplikasi stabilisasi tanah yang menantang.
  •     
  • Rotor berpenggerak sabuk memberikan kemampuan pemotongan yang rata di sisi kanan. 
Maksimalkan Produktivitas dan Kualitas Campuran dari Kabin

Maksimalkan Produktivitas dan Kualitas Campuran dari Kabin

        
  • Fitur elektronik canggih dengan Kontrol Beban Otomatis membantu memberikan kualitas campuran ideal dan menjaga efisiensi produksi dengan menyesuaikan kecepatan alat berat guna menyesuaikan kondisi material.
  •     
  • Manfaatkan berbagai kecepatan rotor tanpa meninggalkan kursi Anda.
  •     
  • Modifikasikan gradasi material secara mudah dengan menyesuaikan pintu ruang pencampuran depan dan belakang serta indikator yang mudah dibaca pada tampilan layar sentuh menginformasikan posisi pintu kepada operator. 
  •     
  • Untuk membantu operator menyederhanakan pengoperasian, tekanan ke bawah hidraulik yang diaplikasikan ke pintu belakang dapat disetel apabila menggunakan fitur float untuk secara otomatis menjaga posisi pintu yang diinginkan.
  •     
  • Fitur Keluar dan Kembali Memotong (Exit and Return-to-cut) membantu operator menghemat waktu dan mempertahankan konsistensi hanya dengan menekan satu tombol.
Visibilitas dan Kenyamanan Operator

Visibilitas dan Kenyamanan Operator

        
  • Kabin FOPS standar dilengkapi dengan pemanas dan AC untuk lingkungan kerja yang nyaman dan speaker siap audio.
  •     
  • Kontrol jarak pandang yang Anda inginkan dari kursi operator dengan kabin geser lebar penuh alat berat dan ruang operator putar 180º. 
  •     
  • Display layar sentuh dapat diposisikan untuk sudut pandangan yang diinginkan.
  •     
  • Visibilitas operator ke jalur pemotongan ditingkatkan dengan kaca dari lantai hingga plafon dan panel miring di sisi kanan memberikan pandangan yang jelas ke pinggiran depan ruang pemotongan.
  •     
  • Kursi bersuspensi udara dan berpemanas dengan sabuk pengaman visibilitas tinggi serta penyetelan maju-mundur membantu meningkatkan kenyamanan dan visibilitas operator.
  •     
  • Kinerja dan keselamatan dapat ditingkatkan dengan kamera standar dan kamera opsional yang hasilnya dapat dilihat pada tampilan layar besar dalam kabin:
        
  1. Visibilitas ke bagian depan dan belakang disempurnakan dengan kamera yang dipasang di depan dan belakang dengan garis panduan yang dapat dikonfigurasi
  2.     
  3. Hasil gradasi dan penghindaran rintangan dapat dilihat dengan kamera yang dipasang di atas pintu ruang pencampuran depan dan belakang
  4.     
  5. Jarak pandang ke setiap sisi alat berat dapat ditambah dengan upgrade pada kamera yang dipasang di samping
        
  • Fitur kemudahan mencakup port USB untuk pengisian daya, outlet DC 12 V, banyak kompartemen penyimpanan, serta dudukan ponsel dan tempat minum.
Mudah Dioperasikan, Mudah Dipelajari

Mudah Dioperasikan, Mudah Dipelajari

        
  • Cocokkan fungsi alat berat dengan spesifikasi gradasi secara mudah melalui tampilan layar sentuh berwarna 25 cm (10 in) dan kontrol tombol tekan.
  •     
  • Kontrol ditempatkan secara ergonomis dan dikelompokkan berdasarkan fungsinya untuk akses cepat dan mudah.
  •     
  • Joystick multifungsi memudahkan akses ke kontrol kecepatan, kemudi belakang, dan rotor primer.
  •     
  • Kontrol alat berat yang tepat dilakukan melalui kemudi roda tangan.
  •     
  • Hidupkan engine dengan menekan tombol; gunakan key fob Bluetooth atau kode sandi ID Operator untuk keamanan tambahan dan mengingat preferensi dan profil operator saat login. 
Sistem Penyemprotan Opsional Dilakukan dengan Presisi

Sistem Penyemprotan Opsional Dilakukan dengan Presisi

        
  • Sistem zat tambahan air dan emulsi tersedia untuk beragam aplikasi.
  •     
  • Tingkat aplikasi zat tambahan dimonitor dengan sistem pengukuran komputer untuk mendapatkan akurasi.
  •     
  • Sesuaikan lebar penyemprotan dengan menghidupkan atau mematikan nozzle semprot melalui tampilan layar sentuh di kabin.
  •     
  • Batang penyemprot dengan mudah meluncur keluar di kedua sisi untuk pemeriksaan, pembersihan, dan servis.
  •     
  • Batang dorong yang tersimpan dalam hitch di permukaan tanah untuk kemudahan akses.
  •     
  • Berbagai laju aliran variabel membantu memenuhi spesifikasi:
        
  1. Laju aliran air dari 30-1900 liter per menit (8-500 galon per menit)
  2.     
  3. Laju aliran emulsi dari 30-850 liter per menit (8-225 galon per menit)
        
  • Sistem Penyemprotan Emulsi mampu menghantarkan emulsi bitumen atau air dengan nozzle yang dapat membersihkan sendiri dan didesain untuk mengurangi perawatan dan menghasilkan pola semprotan yang konsisten.
  •     
  • Siapkan sistem penyemprotan dengan mudah untuk menyalurkan zat tambahan cair sesuai dengan spesifikasi:
        
  1. Manual atau otomatis
  2.     
  3. Volume per menit
  4.     
  5. Volume per m2 (yd2) )
  6.     
  7. Persen kerapatan material
Sistem Pemotongan Tahan Lama dan Andal

Sistem Pemotongan Tahan Lama dan Andal

        
  • Sistem penggerak rotor dilengkapi kopling kering tugas berat yang diaktuasi secara hidraulik dan tidak memerlukan penyetelan.
  •     
  • Perlindungan saluran penggerak yang dikontrol secara elektronik.
  •     
  • Dua sabuk enam rusuk tegangan tinggi dengan pengencangan sabuk otomatis untuk mencegah selip. 
  •     
  • Kemampuan pemotongan dua arah.
  •     
  • Ruang pemotongan volume variabel yang tahan lama dan berkekuatan tinggi.
  •     
  • Indikator visual menginformasikan personel lapangan kedalaman pemotongan dan posisi rotor ketika bekerja di sekitar rintangan.

Spesifikasi Produk untuk RM600

Bobot Kerja Maksimum 77305 lb 35065 kg
Catatan (1) Berat maksimum adalah perkiraan dan mencakup alat berat dasar, semua opsi, cairan pendingin, pelumas, rotor, tangki bahan bakar penuh, tangki air penuh, dan operator seberat 75 kg (165 lb). Berat maksimum adalah perkiraan dan mencakup alat berat dasar, semua opsi, cairan pendingin, pelumas, rotor, tangki bahan bakar penuh, tangki air penuh, dan operator seberat 75 kg (165 lb).
Lebar Pemotongan/Pencampuran 8 ft 2.44 m
Kedalaman Pemotongan/Pencampuran Maksimum 20 in 508 mm
Opsi Rotor Sistem K Sistem K
Penggerak Rotor Sabuk Sabuk
Kecepatan Operasi 213 ft/min 65 m/min
Kecepatan Travel Maksimum 7.5 mile/h 12.1 km/h
Daya Kotor 637 hp 475 kW
Daya Engine 629 hp 469 kW
Model Engine C18 Cat C18 Cat
Emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE
Nomor Build 01A 01A
Panjang 28.61 ft 8.72 m
Lebar 9.8 ft 3 m
Tinggi Maksimum 11.5 ft 3.5 mm
Jarak Roda 23.13 ft 7.05 m
Jarak Bebas ke Tanah 19.9 in 506 mm
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 325 gal (AS) 1230 l
Sistem Pendinginan 26.1 gal (AS) 99 l
Oli Engine 18 gal (AS) 68 l
Tangki Hidraulik 31.7 gal (AS) 120 l
Tangki Air Pembilas 120 gal (AS) 454 l
Dapat didaur ulang 98% 98%

RM600 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Kursi suspensi udara berpemanas
  • Ruang pengoperasian berputar 180°
  • Siap dipasang audio dengan speaker
  • Kabin geser lebar penuh dengan pemanas dan AC
  • Starter dengan tombol
  • Sabuk pengaman memendek sendiri dengan visibilitas tinggi
  • Panduan kemudi pada layar
  • Tampilan layar sentuh berwarna (2)
  • Port daya 12 Volt dan USB

POWERTRAIN

  • Air cleaner elemen ganda dengan pre-cleaner
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama (ELC, Extended Life Coolant) Cat® dengan perlindungan hingga -37 °C (-35 °F)
  • Kipas pendingin bolak-balik otomatis sesuai permintaan
  • Manajemen Kecepatan Idle Engine
  • Kontrol Beban Otomatis
  • Empat mode pengemudian
  • Penggerak semua roda sepanjang waktu
  • Diferensial elektronik
  • Kontrol Kemiringan

SISTEM LISTRIK

  • Alternator 150 Amp
  • Sistem pengisian daya 24 Volt
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Start jarak jauh/soket pengisian daya
  • Baterai bebas perawatan 1000 CCA (4)

SISTEM PENGGERAK ROTOR

  • Perlindungan driveline elektronik
  • Kontrol kedalaman otomatis
  • Kopling kering yang dikontrol secara hidraulik
  • Gearbox planetary 2 kecepatan
  • Enam kecepatan rotor
  • Ruang pencampuran volume variabel
  • Rotor Sistem K
  • Perlindungan toolholder - Wedge

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Cat VisionLink™
  • Remote Flash
  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan
  • Soket lampu servis
  • Kompresor udara
  • Penyimpanan yang dapat dikunci
  • Baki bucket bit

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Alarm mundur
  • Sakelar shutdown darurat dari permukaan tanah (4)
  • Klakson (depan dan belakang)
  • Kabin FOPS
  • ROPS
  • Susuran tangan dan susuran pelindung platform
  • Kaca spion lipat
  • Tangga akses berpenerangan
  • Profil ID operator
  • Lampu kerja LED
  • Kamera depan dan belakang
  • Kamera pintu ruang rotor depan dan belakang

RM600 Perlengkapan Opsional

POWERTRAIN

  • Oli hidraulik ramah lingkungan Cat Bio HYDO™ Advanced

SISTEM PENYEMPROTAN

  • Sistem penyemprotan air
  • Sistem penyemprotan emulsi
  • Batang dorong

SISTEM PENGGERAK ROTOR

  • Toolholder - shank bit 20 mm
  • Toolholder - shank bit 22 mm

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Sistem bahan bakar pengisian cepat
  • Pemutar rotor bertenaga hidraulik dengan pendant
  • Sistem pembilasan tekanan tinggi
  • Lampu servis magnetik
  • Peralatan pelepas bit pneumatik

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Fob kunci Bluetooth
  • Lampu LED jalan raya
  • Suar LED keselamatan lipat
  • Kamera tampilan samping lipat (2)

Lihat bagaimana RM600 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600

Reclaimer/Stabilizer RM600
Reclaimer/Stabilizer RM600
Reclaimer/Stabilizer RM600
Reclaimer/Stabilizer RM600
Reclaimer/Stabilizer RM600
Reclaimer/Stabilizer RM600
Reclaimer/Stabilizer RM600
Reclaimer/Stabilizer RM600
Reclaimer/Stabilizer RM600

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi