RM400

RM400 Road Reclaimer

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja Maksimum
58863 lb
26700 kg
Lebar Pemotongan/Pencampuran
96 in
2438 mm
Daya Kotor
415.7 hp
310 kW

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Mudah Dioperasikan, Mudah Dipelajari

Mudah Dioperasikan, Mudah Dipelajari

  • Cocokkan fungsi alat berat dengan spesifikasi gradasi secara mudah melalui tampilan layar sentuh berwarna 25 cm (10 in) dan kontrol tombol tekan
  • Kontrol alat berat yang tepat dilakukan melalui kemudi roda tangan
  • Kontrol ditempatkan secara ergonomis dan dikelompokkan berdasarkan fungsinya untuk akses cepat dan mudah
  • Hemat waktu dan pastikan kedalaman yang konsisten untuk setiap pemotongan dengan fitur otomatis untuk keluar dan kembali ke kedalaman pemotongan
  • Starter engine dengan tombol tanpa kunci dapat menambah keamanan dan kepraktisan menggunakan kode ID Operator untuk menerapkan kembali preferensi dan profil operator yang disimpan saat login
Pacu Kinerja dengan Jarak Pandang yang Ditingkatkan

Pacu Kinerja dengan Jarak Pandang yang Ditingkatkan

  • Kabin FOPS standar dengan AC dan heater untuk lingkungan kerja yang nyaman
  • Garis pandang dioptimalkan dengan kabin geser penuh kiri-ke-kanan
  • Kursi bersuspensi udara dengan pemosisian 180º yang dilengkapi heater serta penyetelan maju-mundur meningkatkan kenyamanan dan visibilitas operator
  • Kinerja dan keselamatan dapat ditingkatkan dengan kamera standar dan kamera opsional yang hasilnya dapat dilihat pada tampilan layar besar dalam kabin:
  1. Jarak pandang depan dan belakang disempurnakan dengan kamera standar yang dipasang di depan dan belakang
  2. Jarak pandang ke setiap sisi alat berat dapat ditambah dengan kamera opsional yang dipasang di samping
  3. Penghindaran rintangan dan hasil gradasi dapat dilihat dengan kamera opsional yang dipasang di atas pintu ruang pencampuran depan dan belakang
Daya Efisien dengan Mobilitas yang Ditingkatkan

Daya Efisien dengan Mobilitas yang Ditingkatkan

        
  • Dapatkan tenaga 19% lebih besar dengan engine Cat® C9.3B yang menghasilkan daya 310 kW (416 hp) dan memenuhi standar emisi regional
  •     
  • Panjang keseluruhan alat berat lebih pendek 44 cm (17 in.) untuk menyempurnakan produktivitas dan kemampuan manuver di ruang terbatas
  •     
  • Maksimalkan traksi dan mobilitas dengan penggerak semua roda standar yang dikontrol secara elektronik dan empat mode pengemudian: Hanya roda depan, hanya roda belakang, crab steering, dan pengemudian terkoordinasi
Menghasilkan Kualitas Campuran yang Unggul

Menghasilkan Kualitas Campuran yang Unggul

  • Kontrol elektronik lanjutan menghasilkan kualitas campuran yang ideal dengan memastikan rotor tetap berada pada kedalaman yang tepat dan alat berat pada kecepatan optimal
  • Kelola gradasi untuk berbagai material dan aplikasi dengan tiga kecepatan rotor terpisah yang dapat dipilih saat beroperasi
  • Ubah gradasi material secara mudah dengan menyesuaikan pintu ruang pencampuran depan dan belakang, pengukur sederhana yang terdapat di layar LCD membantu operator mengetahui posisi pintu
  • Fitur float pintu ruang rotor belakang memudahkan pengoperasian dan memungkinkan operator memilih tekanan ke bawah yang diinginkan
  • Bekerja secara efisien pada berbagai proyek reklamasi dan stabilisasi dengan tiga opsi rotor: Universal, Kombinasi, dan Spade
Sistem Penyemprotan Opsional Menghasilkan Kualitas Campuran yang Tepat

Sistem Penyemprotan Opsional Menghasilkan Kualitas Campuran yang Tepat

  • Sistem zat tambahan emulsi dan air memastikan spesifikasi desain campuran terpenuhi
  • Tingkat aplikasi zat tambahan dimonitor secara akurat melalui sistem pengukuran komputer
  • Berbagai laju aliran variabel dapat dioptimalkan untuk berbagai aplikasi:
  1. Laju aliran air dari 30-1900 liter per menit (8-500 galon per menit)
  2. Laju aliran emulsi dari 30-946 liter per menit (8-250 galon per menit)
  • Sistem penyemprotan yang mudah disiapkan untuk mengirim cairan zat tambahan sesuai dengan spesifikasi: manual atau otomatis, volume per m2 (yd2) atau persen kerapatan material
Servis Lebih Mudah, Waktu Produktif Lebih Lama

Servis Lebih Mudah, Waktu Produktif Lebih Lama

  • Akses dari permukaan tanah ke item perawatan rutin memudahkan servis dan meningkatkan keselamatan
  • Kipas pendingin bolak-balik otomatis membantu mencegah penumpukan serpihan, sehingga memperpanjang interval perawatan untuk membersihkan paket pendinginan
  • Sistem penggerak rotor menggunakan pelumasan bearing otomatis
  • Penggerak rantai rotor dengan pelumasan mandiri tidak memerlukan penyetelan dan meniadakan perawatan rutin
  • Kopling penggerak rotor yang diaktuasi secara hidraulik tidak memerlukan penyetelan
  • Diagnostik terintegrasi memonitor sistem alat berat, memperingatkan operator mengenai masalah kinerja, dan memberikan informasi pemecahan masalah.

Spesifikasi Produk untuk RM400

Bobot Kerja Maksimum 58863 lb 26700 kg
Lebar Pemotongan/Pencampuran 96 in 2438 mm
Kedalaman Pemotongan/Pencampuran Maksimum 20 in 508 mm
Kecepatan Operasi 2.97 mile/h 4.8 km/h
Kecepatan Travel Maksimum 6.8 mile/h 11 km/h
Opsi Rotor Universal, Kombinasi, Spade Universal, Kombinasi, Spade
Kecepatan Rotor - Pertama (di 2100 rpm Engine) 108 r/min 108 r/min
Kecepatan Rotor - Kedua (di 2100 rpm Engine) 134 r/min 134 r/min
Kecepatan Rotor - Ketiga (di 2100 rpm Engine) 159 r/min 159 r/min
Daya Kotor 415.7 hp 310 kW
Model Engine Cat C9.3B Cat C9.3B
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 279 gal (AS) 1056 l
Panjang 31.4 ft 9.56 m
Lebar 9.8 ft 3 m
Tinggi Maksimum 11.5 ft 3.5 m
Jarak Roda 20.7 ft 6.32 m
Jarak Bebas ke Tanah 19.7 in 500 mm

RM400 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERASI

  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Kursi suspensi udara berpemanas
  • Siap dipasang audio dengan speaker
  • Kabin geser lebar penuh dengan pemanas dan AC
  • Starter dengan tombol
  • Tangga akses dua sisi yang dilengkapi penerangan
  • Sabuk pengaman memendek sendiri dengan visibilitas tinggi
  • Kontrol kemudi roda mini
  • Tangkai pendorong multi-fungsi
  • Pemandu kemudi
  • Antarmuka operator layar sentuh berwarna

POWERTRAIN

  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air to Air Aftercooler)
  • Air cleaner elemen ganda dengan pre-cleaner
  • Cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan hingga -37 derajat C (-35 derajat F)
  • Kipas sesuai permintaan dengan fungsi bolak-balik otomatis
  • Empat mode pengemudian
  • All-Wheel Drive (Penggerak Semua Roda)
  • Diferensial elektronik
  • Sistem rem tipe oil bath
  • Pelindung powertrain

SISTEM LISTRIK

  • Alternator 150 amp
  • Sistem pengisian daya 24 volt
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Start jarak jauh/soket pengisian daya
  • Dua baterai bebas perawatan 1365 CCA

SISTEM PENGGERAK ROTOR

  • Poros penggerak bebas perawatan
  • Roller dan bearing dengan pelumasan mandiri
  • Perlindungan driveline shear disk
  • Kontrol kedalaman otomatis
  • Kopling kering yang dikontrol secara hidraulik
  • Tiga kecepatan rotor
  • Ruang pencampuran volume variabel

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Filter yang dikelompokkan dengan akses dari permukaan tanah
  • Cat Product Link™
  • Remote Flash
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Port untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan
  • Soket lampu servis
  • Kotak Alat

KESELAMATAN

  • Alarm mundur (depan dan belakang)
  • Kamera depan dan belakang
  • Sakelar shutdown darurat dari permukaan tanah (3)
  • Klakson (depan dan belakang)
  • ROPS
  • Susuran tangan dan susuran pelindung platform
  • Kaca Spion
  • Lampu kerja (halogen atau LED)

RM400 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERASI

  • Layar sentuh berwarna tambahan

POWERTRAIN

  • Oli hidraulik ramah lingkungan

SISTEM PENYEMPROTAN

  • Sistem penyemprotan air
  • Sistem penyemprotan emulsi
  • Batang dorong

SISTEM PENGGERAK ROTOR

  • Perlindungan driveline pembatas torsi
  • Rotor - Universal 16
  • Rotor - Universal 18
  • Rotor - Kombinasi
  • Batang pemecah ukuran material

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Kompresor udara terintegrasi
  • Alat pelepas bit pneumatik
  • Kotak alat tambahan

KESELAMATAN

  • Lampu LED jalan raya
  • Suar LED keselamatan lipat
  • Kamera tampilan samping lipat (2)
  • Kamera pintu ruang rotor depan dan belakang

Lihat bagaimana RM400 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400

Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400
Road Reclaimer RM400

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk RM400

Lihat Penawaran Lainnya