Ikhtisar
Reclaimer drum kombinasi dengan kedalaman potongan 20" untuk penstabilan dan reklamasi ringan.
Spesifikasi Utama
Reclaimer drum kombinasi dengan kedalaman potongan 20" untuk penstabilan dan reklamasi ringan.
| Lebar Milling | 96 in 2438 mm |
| Jarak Alat | 1.26 in 32 mm |
| Diameter Drum di Tip | 64 in 1625 mm |
| Kedalaman Milling (maks) | 20 in 508 mm |
| Jumlah Bit | 114 114 |
| No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Cairan Pendingin dan Alat (Dipasang di Pabrik) | 272-6090 272-6090 |
| No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Bit (Dipasang di lapangan) | 272-6091 272-6091 |