Ikhtisar
Milling drum mikro Sistem H memiliki jarak 6mm dengan pukulan ganda untuk lapisan akhir milling yang sangat halus guna memenuhi spesifikasi pekerjaan yang spesifik.
Spesifikasi Utama
Milling drum mikro Sistem H memiliki jarak 6mm dengan pukulan ganda untuk lapisan akhir milling yang sangat halus guna memenuhi spesifikasi pekerjaan yang spesifik.
| Lebar Milling | 79 in 2010 mm |
| Jarak Alat | 0.25 in 6 mm |
| Diameter Drum di Tip | 42.2 in 1073 mm |
| Kedalaman Milling (maks) | 2 in 50 mm |
| Jumlah Bit | 672 672 |
| No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Cairan Pendingin dan Alat (Dipasang di Pabrik) | 505-2908 505-2908 |
| No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Bit (Dipasang di lapangan) | 501-2144 501-2144 |