Milling Drum 1,3 m Sistem K (berjarak 15 mm)

Milling Drum 1,3 m Sistem K (berjarak 15 mm) Rotor

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Milling
51.1 in
1300 mm
Jarak Alat
0.6 in
15 mm
Diameter Drum di Tip
36.2 in
920 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Desain Toolholder

Desain Toolholder

Toolholder memiliki beberapa metode pelepasan bit dan desain ring gesekan yang unik untuk mengencangkannya ke rotor, sehingga penggantian menjadi lebih cepat dan waktu henti untuk perawatan rotor menjadi lebih singkat.
  • Desain ring gesekan dan taper mengencangkan toolholder ke rotor tanpa pin penahan, baut, atau set sekrup, sehingga mempercepat waktu penggantian hingga 50% dan tidak lagi membutuhkan pengencang atau pengencangan torsi
  • Kerah keausan 20 mm 66% lebih lama dibanding toolholder Sistem G
  • Desain toolholder antirotasi memastikan posisi yang benar untuk mencegah keausan di blok dan penahan
  • Air dapat masuk melalui lubang akses radial toolholder untuk membantu rotasi gigi agar keausan bit merata
  • Toolholder tersedia untuk mengakomodasi bit dengan bit ukuran shank 20 mm, 22 mm, dan 25 mm untuk berbagai aplikasi
Pelepasan Bit Mudah

Pelepasan Bit Mudah

Beberapa metode untuk pelepasan bit yang mudah:
  • Lubang akses radial
  • Titik chisel
  • Akses belakang melewati blok
Aliran Material Efisien

Aliran Material Efisien

  • Sudut spiral yang dioptimalkan meningkatkan kecepatan aliran material dari sisi luar ke bagian tengah untuk ekstraksi material yang efisien
  • Blok didesain khusus untuk setiap sisi rotor dan diatur untuk daya pemotongan yang optimal dan aliran material yang efisien
  • Pedal injak dibuat dengan ukuran tertentu dan diuji untuk memastikan pengeluaran material yang maksimum dari bagian tengah ruang pemotongan ke konveyor
  • Desain rotor mengurangi keausan komponen dengan mempercepat pengeluaran material dari ruang pemotongan, mengurangi seretan, meningkatkan keseluruhan efisiensi alat berat, dan menurunkan konsumsi bahan bakar
Desain Tahan Lama

Desain Tahan Lama

  • Dibuat untuk tahan terhadap aplikasi yang menantang dan memperpanjang umur komponen rotor
  • Area permukaan luas yang diberi perlakuan panas pada toolholder melindungi blok dasar dari keausan yang tidak diinginkan
  • Komponen dibuat dengan campuran logam berkekuatan tinggi yang tahan abrasi agar mampu bertahan pada aplikasi paling berat
  • Komponen berkekuatan tinggi tahan terhadap permintaan aplikasi berdaya tinggi
  • Desain toolholder dan blok dasar dioptimalkan untuk meminimalkan tegangan dan memberikan daya tahan yang lebih lama
Perawatan

Perawatan

Merawat bit dan toolholder adalah kunci untuk mencapai produktivitas maksimum, dan rotor Sistem K didesain untuk mempermudah perawatan dan membuat Anda bisa kembali bekerja dengan lebih cepat.
  • Toolholder retensi ganda meniadakan perlunya pengencang, sehingga mengurangi waktu penggantian hingga 50%
  • Bit dapat dilepas dengan beberapa cara
  • Berbagai alat pelepasan khusus untuk rotor Sistem K membantu Anda mengganti bit dan toolholder dengan cepat
Dealer Cat Anda menawarkan opsi ketersediaan suku cadang dan layanan yang mudah dengan rantai suplai yang terdepan di bidang industri dan distribusi di seluruh dunia agar rotor Anda dapat terus memotong dengan mulus dan efisien.

Spesifikasi Produk untuk Milling Drum 1,3 m Sistem K (berjarak 15 mm)

Lebar Milling 51.1 in 1300 mm
Jarak Alat 0.6 in 15 mm
Diameter Drum di Tip 36.2 in 920 mm
Kedalaman Milling (maks) 13 in 330 mm
Jumlah Bit 111 111
No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Cairan Pendingin dan Alat (Dipasang di Pabrik) 522-0132 522-0132
No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Bit (Dipasang di lapangan) 522-0133 522-0133

Lihat bagaimana Milling Drum 1,3 m Sistem K (berjarak 15 mm) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Rotor

Rotor

Rotor

Rotor
Rotor
Rotor

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Milling Drum 1,3 m Sistem K (berjarak 15 mm)

Lihat Penawaran Lainnya