Reclaimer Drum Universal 18" (2,4m)

Reclaimer Drum Universal 18" (2,4m) Rotor

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Milling
96 in
2438 mm
Jarak Alat
0.6 in
15 mm
Diameter Drum di Tip
60 in
1525 mm

Sekilas Fitur

Cat

Reclaimer Drum Paling Fleksibel

Reclaimer drum paling fleksibel untuk mereklamasi dan menstabilkan jalan lama atau permukaan lain.
Cat

Ukuran Aspal yang Sempurna

Reclaimer drum 18" yang menghasilkan ukuran aspal yang sempurna.

Spesifikasi Produk untuk Reclaimer Drum Universal 18" (2,4m)

Lebar Milling 96 in 2438 mm
Jarak Alat 0.6 in 15 mm
Diameter Drum di Tip 60 in 1525 mm
Kedalaman Milling (maks) 18 in 457 mm
Jumlah Bit 200 200
No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Cairan Pendingin dan Alat (Dipasang di Pabrik) 229-3180 229-3180
No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Bit (Dipasang di lapangan) 229-3181 229-3181

Lihat bagaimana Reclaimer Drum Universal 18" (2,4m) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Rotor

Rotor

Rotor

Rotor
Rotor
Rotor