Spade Reclaimer Drum (2,4m)

Spade Reclaimer Drum (2,4m) Rotor

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Milling
96 in
2438 mm
Diameter Drum di Tip
62 in
1575 mm
Kedalaman Milling (maks)
20 in
508 mm

Spesifikasi Produk untuk Spade Reclaimer Drum (2,4m)

Lebar Milling 96 in 2438 mm
Diameter Drum di Tip 62 in 1575 mm
Kedalaman Milling (maks) 20 in 508 mm
Jumlah Bit 58 58
No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Cairan Pendingin dan Alat (Dipasang di Pabrik) NA NA
No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Bit (Dipasang di lapangan) 129-9365 129-9365

Lihat bagaimana Spade Reclaimer Drum (2,4m) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Spade rotor untuk reklamasi

Spade rotor untuk reklamasi

Spade rotor untuk reklamasi
Spade rotor untuk reklamasi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Spade Reclaimer Drum (2,4m)

Lihat Penawaran Lainnya