| Lebar Milling | 96 in 2438 mm |
| Jarak Alat | 0.45 in 11.5 mm |
| Diameter Drum di Tip | 64 in 1625 mm |
| Kedalaman Milling (maks) | 20 in 508 mm |
| Jumlah Bit | 238 238 |
| No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Cairan Pendingin dan Alat (Dipasang di Pabrik) | 250-3960 250-3960 |
| No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Bit (Dipasang di lapangan) | 250-3961 250-3961 |
Rotor Soil Reclaimer Drum (2,4m)
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Lebar Milling
- 96 in
- 2438 mm
- Jarak Alat
- 0.45 in
- 11.5 mm
- Diameter Drum di Tip
- 64 in
- 1625 mm
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk Soil Reclaimer Drum (2,4m)
Lihat bagaimana Soil Reclaimer Drum (2,4m) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Rotor
Soil Reclaimer Drum (2,4m)
Dipilih
- Lebar Milling
- 96 in
- 2438 mm
- Jarak Alat
- 0.45 in
- 11.5 mm
- Diameter Drum di Tip
- 64 in
- 1625 mm
Rotor
Reclaimer Drum Universal 18" (2,4m)
- Lebar Milling
- 96 in
- 2438 mm
- Jarak Alat
- 0.6 in
- 15 mm
- Diameter Drum di Tip
- 60 in
- 1525 mm
Rotor
Milling Drum 1,0 m Sistem K (berjarak 15 mm)
- Lebar Milling
- 39 in
- 1000 mm
- Jarak Alat
- 0.6 in
- 15 mm
- Diameter Drum di Tip
- 36.2 in
- 920 mm