| Lebar Milling | 79 in 2010 mm |
| Jarak Alat | 0.31 in 8 mm |
| Diameter Drum di Tip | 42.2 in 1073 mm |
| Kedalaman Milling (maks) | 13 in 330 mm |
| Jumlah Bit | 276 276 |
| No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Cairan Pendingin dan Alat (Dipasang di Pabrik) | 567-0933 567-0933 |
| No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Bit (Dipasang di lapangan) | 567-0932 567-0932 |
Rotor Milling Drum 2,0 m Sistem K (berjarak 8 mm)
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Lebar Milling
- 79 in
- 2010 mm
- Jarak Alat
- 0.31 in
- 8 mm
- Diameter Drum di Tip
- 42.2 in
- 1073 mm
Ikhtisar
Milling rotor halus Sistem K dengan jarak bit 8 mm ideal untuk mengelupas permukaan jalan dengan lapisan akhir yang sangat halus pada kedalaman sekitar 100 mm (4 in). Desain andal berkinerja tinggi dengan aliran material yang efisien serta pola potongan yang luar biasa memaksimalkan produksi milling.
Sekilas Fitur
- Desain ring gesekan dan taper mengencangkan toolholder ke rotor tanpa pin penahan, baut, atau set sekrup, sehingga mempercepat waktu penggantian hingga 50% dan tidak lagi membutuhkan pengencang atau pengencangan torsi
- Kerah keausan 20 mm 66% lebih lama dibanding toolholder Sistem G
- Desain toolholder antirotasi memastikan posisi yang benar untuk mencegah keausan di blok dan penahan
- Air dapat masuk melalui lubang akses radial toolholder untuk membantu rotasi gigi agar keausan bit merata
- Toolholder tersedia untuk mengakomodasi bit dengan bit ukuran shank 20 mm, 22 mm, dan 25 mm untuk berbagai aplikasi
- Lubang akses radial
- Titik chisel
- Akses belakang melewati blok
- Sudut spiral yang dioptimalkan meningkatkan kecepatan aliran material dari sisi luar ke bagian tengah untuk ekstraksi material yang efisien
- Blok didesain khusus untuk setiap sisi rotor dan diatur untuk daya pemotongan yang optimal dan aliran material yang efisien
- Pedal injak dibuat dengan ukuran tertentu dan diuji untuk memastikan pengeluaran material yang maksimum dari bagian tengah ruang pemotongan ke konveyor
- Desain rotor mengurangi keausan komponen dengan mempercepat pengeluaran material dari ruang pemotongan, mengurangi seretan, meningkatkan keseluruhan efisiensi alat berat, dan menurunkan konsumsi bahan bakar
- Dibuat untuk tahan terhadap aplikasi yang menantang dan memperpanjang umur komponen rotor
- Area permukaan luas yang diberi perlakuan panas pada toolholder melindungi blok dasar dari keausan yang tidak diinginkan
- Komponen dibuat dengan campuran logam berkekuatan tinggi yang tahan abrasi agar mampu bertahan pada aplikasi paling berat
- Komponen berkekuatan tinggi tahan terhadap permintaan aplikasi berdaya tinggi
- Desain toolholder dan blok dasar dioptimalkan untuk meminimalkan tegangan dan memberikan daya tahan yang lebih lama
- Toolholder retensi ganda meniadakan perlunya pengencang, sehingga mengurangi waktu penggantian hingga 50%
- Bit dapat dilepas dengan beberapa cara
- Berbagai alat pelepasan khusus untuk rotor Sistem K membantu Anda mengganti bit dan toolholder dengan cepat
Spesifikasi Produk untuk Milling Drum 2,0 m Sistem K (berjarak 8 mm)
Lihat bagaimana Milling Drum 2,0 m Sistem K (berjarak 8 mm) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Rotor
Milling Drum 2,0 m Sistem K (berjarak 8 mm)
Dipilih
- Lebar Milling
- 79 in
- 2010 mm
- Jarak Alat
- 0.31 in
- 8 mm
- Diameter Drum di Tip
- 42.2 in
- 1073 mm
Rotor
Milling Drum 2,2 m Sistem K (berjarak 25 mm)
- Lebar Milling
- 88 in
- 2235 mm
- Jarak Alat
- 0.98 in
- 25 mm
- Diameter Drum di Tip
- 42.2 in
- 1073 mm
Rotor
Milling Drum 2,0 m Sistem K (berjarak 6 mm)
- Lebar Milling
- 79 in
- 2010 mm
- Jarak Alat
- 0.24 in
- 6 mm
- Diameter Drum di Tip
- 42.2 in
- 1073 mm