Reclaimer Drum Universal 16" (2,4m)

Rotor Reclaimer Drum Universal 16" (2,4m)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Milling
96 in
2438 mm
Jarak Alat
0.63 in
15.9 mm
Diameter Drum di Tip
54 in
1375 mm

Ikhtisar

Reclaimer drum standar dengan kedalaman potongan 16" untuk mereklamasi atau menstabilkan berbagai tanah dan material aspal.

Spesifikasi Produk untuk Reclaimer Drum Universal 16" (2,4m)

Lebar Milling 96 in 2438 mm
Jarak Alat 0.63 in 15.9 mm
Diameter Drum di Tip 54 in 1375 mm
Kedalaman Milling (maks) 16 in 406 mm
Jumlah Bit 200 200
No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Cairan Pendingin dan Alat (Dipasang di Pabrik) NA NA
No. Suku Cadang Grup Rotor dengan Bit (Dipasang di lapangan) 287-1724 287-1724

Lihat bagaimana Reclaimer Drum Universal 16" (2,4m) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Rotor

Rotor

Rotor

Rotor
Rotor
Rotor

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Reclaimer Drum Universal 16" (2,4m)

Lihat Penawaran Lainnya