Componenti Cat®

Soluzioni personalizzate per mantenere le tue macchine in perfette condizioni e sempre funzionanti.

oem components
oem components

Soluzioni componenti: idraulica, elettronica, cabine, trasmissione

Caterpillar OEM Solutions si impegna a garantire che i componenti adeguati siano consigliati per ogni applicazione. Il nostro team di ingegneri è in grado di progettare una soluzione personalizzata per l'applicazione della tua macchina utilizzando componenti Cat® collaudati.

di

I cantieri in tutto il mondo utilizzano le macchine Cat® per aumentare le prestazioni, la produttività e l'affidabilità.

In questi stessi cantieri troverai anche macchine che migliorano il lavoro delle attrezzature Cat. Molte di queste macchine complementari vantano una tradizione Caterpillar, poiché sono costruite su una macchina Cat parziale o realizzate utilizzando componenti Caterpillar.

PERSONALIZZA LE SOLUZIONI PER GLI ALLESTIMENTI CON RIMORCHIO

Gli allestimenti con rimorchio includono: assale, telaio ad A, sospensione, gruppi ruota/freno e cerchioni.

Controllo del freno elettronico personalizzato

Il software di comando dei freni personalizzato si integra con il freno per dumper a telaio rigido e i sistemi di controllo della trazione.

off-highway truck bare chassis with trailer
off-highway truck bare chassis with trailer

 

OFFERTE PER CABINA

Offriamo una gamma di configurazioni di cabina per lavorare con le tue macchine.

Integrazione cabina

Le nostre cabine possono integrarsi con i design esistenti per farti risparmiare tempo e denaro.

cab
cab

COMPONENTI CAT

I nostri componenti Cat collaudati possono portare le tue macchine OEM a un livello superiore. Il design robusto, durevole, i materiali all'avanguardia e le tolleranze di precisione rendono i componenti Cat la scelta ovvia per completare le tue macchine.


IDRAULICA CAT

L’idraulica crea il collegamento tra la potenza della macchina e la produttività del lavoro. Il vantaggio dell'idraulica Cat inizia con componenti di qualità in grado di fornire soglie di pressione più elevate rispetto alla concorrenza. Sono creati per soddisfare le rigorose specifiche delle attrezzature Cat, dalla potenza e reattività alla forza di strappo e alla velocità.

hydraulics
hydraulics

APPARATI PROPULSORI CAT

Il riduttore finale e le parti della trasmissione lavorano insieme per trasmettere potenza a terra e spingere le attrezzature di movimento terra in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo. I ricambi originali per trasmissioni Cat, insieme a eccellenti opzioni di manutenzione e riparazione, garantiscono la massima produttività e costi di proprietà e di esercizio inferiori.

torque converter
torque converter

POMPE E MOTORI IDRAULICI CAT

Le pompe idrauliche e i motori Cat sono progettati e realizzati con precisione per soddisfare i rigidi requisiti OEM delle attrezzature Cat, offrendo i più elevati standard di qualità e affidabilità del settore. Pronti per alimentare la tua attrezzatura e superare la concorrenza, questi componenti garantiscono le massime prestazioni e la massima durata per un funzionamento ottimale del sistema idraulico.

hydraulic pumps and motors
hydraulic pumps and motors

ASSALI CAT

Gli assali Cat sono caratterizzati da lunga durata, bassa rumorosità e controllo della trazione su terreno accidentato o soffice. Caterpillar offre un'ampia gamma di modelli e capacità di carico. Il design per impieghi pesanti di Caterpillar resiste ai carichi da impatto che possono verificarsi durante l'uso sui più disparati tipi di terreno. I freni a disco in bagno d'olio non hanno bisogno di registrazione e sono completamente interni. Differenziali opzionali anteriori e posteriori a scivolamento limitato permettono di ottenere la massima aderenza su terreno accidentato o soffice. È disponibile un differenziale autobloccante per la massima aderenza su terreni irregolari o a bassa aderenza.

axles
axles

TRASMISSIONE CAT

Sviluppiamo ogni trasmissione per integrarla con altri sistemi e componenti della trasmissione. Gli OEM di settori tanto vari come silvicoltura, locomotiva, movimentazione materiali, agricoltura e attività minerarie si affidano a Caterpillar per progettare e produrre le loro trasmissioni. Sviluppiamo ogni trasmissione per integrarla con altri sistemi e componenti della trasmissione, inclusi motore, assale, elettronica, idraulica e interfaccia operatore, per offrire la massima potenza e ottimizzando al contempo le prestazioni del sistema dell'apparato propulsore completo.

cat components
cat components

CONVERTITORI DI COPPIA CAT

Convertitori di coppia adeguati alla velocità e alla potenza del motore possono avere un impatto positivo significativo sulle prestazioni del veicolo. Caterpillar OEM Solutions è in grado di offrire la più ampia selezione di tipi e dimensioni di convertitore di tutti i fornitori di attrezzature su strada. Offriamo un'ampia varietà di configurazioni adatte a diversi impieghi.

hydraulic pumps and motors
hydraulic pumps and motors

TENUTE CAT

Tenute frontali in metallo performanti, sempre e ovunque.

SCOPRI DI PIÙ
hydraulic pumps and motors
hydraulic pumps and motors

SOTTOCARRO

Il carro Cat assicura costi di manutenzione/esercizio inferiori e un maggiore valore del ciclo di vita.

Ulteriori informazioni

MODULI DI ALIMENTAZIONE

Caterpillar si è guadagnata una reputazione nella costruzione di alcuni tra i motori e le trasmissioni più affidabili al mondo. Ma non finisce qui.

Ulteriori informazioni