SOLUZIONI DI POTENZA INTEGRATA
I moduli di alimentazione Cat® forniscono potenza a tutti i settori, offrendo un unico fornitore di un pacchetto integrato composto da componenti robusti e durevoli progettati specificamente per le tue applicazioni. I nostri gruppi propulsori consentono al motore e alla trasmissione di comunicare in modo efficiente tramite i comandi che si traducono in cambi di marcia più fluidi e minori consumi di combustibile.
I nostri pacchetti del modulo di alimentazione includono:
- Un motore comprovato Cat che garantisce le prestazioni e l'efficienza che ci si aspetta da Caterpillar.
- Trasmissioni potenti per cambio marcia e facilità di funzionamento.
- Assali durevoli che riducono i suoni, offrono il controllo della trazione e supportano i carichi da impatto.
- Riduttori finali compatti e autolubrificanti disponibili in configurazioni di riduzione singola, doppia e tripla.
- La più ampia selezione di tipi e dimensioni dei convertitori di coppia di tutti i fornitori di attrezzature su strada, abbinati alla velocità e alla potenza del motore.
PRESTAZIONI COMPROVATE
I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori e alla trasmissione integrale, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.
ELETTRONICA DI POTENZA MIGLIORATA
La connessione Ethernet a 2 fili consente un'installazione più semplice e veloce, nonché l'assistenza remota e il software flash. ECM di trasmissione disponibile per funzionalità di sicurezza aggiuntive e controllo avanzato.
L'ASSISTENZA SU CUI POTER CONTARE
Ottima rete di servizi offerti dal dealer e assistenza di massimo livello per i prodotti offerti grazie a una rete globale di dealer Cat. Disponibili il Servizio di manutenzione estesa (ESC) e i Customer Value Agreements (CVA).