Il versatile Cat® 330 UHD di nuova generazione pone l'attenzione su funzionalità e sicurezza
Con applicazione nelle demolizioni residenziali urbane, dove competerà nella classe delle 30 MT, il 330 UHD è dotato di un braccio UHD con un'altezza massima del perno di 20 m (65' 6") grazie alla quale consente di lavorare comodamente su 5 o 6 piani.
Caratteristiche principali
- Raggiunge fino a 20 m (65' 6") con un attrezzo di demolizione da 3300 kg (7.275 lb). Sono disponibili bracci retrofit con opzioni monopezzo e in due pezzi. Le tecnologie Cat® Payload, Cat 2D, E-Fence e Cat Grade sono di serie per i componenti anteiori di retrofit.
- L'attacco rapido idraulico non richiede attrezzi per la sostituzione dei bracci principali. Le opzioni per il sottocarro includono una larghezza di trasporto di 3 m (3'10“) con carreggiata fissa o variabile idraulica che si estende fino al sottocarro largo 3,4 m (11' 3”) per una maggiore stabilità sul lavoro. Gli escavatori Cat di nuova generazione condividono parti e servizi comuni.
- La cabina da demolizione deluxe si inclina per offrire una maggiore ergonomia e una migliore visione del lavoro da svolgere. Dotata di vetro ad alta resistenza P5A di serie e di struttura protettiva per l'operatore (OPG) per una maggiore sicurezza. Dispone inoltre di un sedile premium per il massimo comfort, mentre il touchscreen a colori da 10" (254 mm) indica informazioni di facile lettura sul sistema di monitoraggio della stabilità.
IRVING, Texas, March 7, 2025―Caterpillar Inc. è orgogliosa di annunciare il lancio dell'escavatore di nuova generazione per demolizioni a grandi altezze, il Cat® 330 UHD, macchina altamente versatile con funzionalità senza compromessi e maggiore sicurezza per interventi di emergenza e operazioni urbane e cittadine.
Con applicazione nelle demolizioni residenziali urbane, dove competerà nella classe delle 30 MT, il 330 UHD è dotato di un braccio UHD con un'altezza massima del perno di 20 m (65' 6") grazie alla quale consente di lavorare comodamente su 5 o 6 piani.
Versatilità eccezionale
Tuttavia, si tratta essenzialmente di due macchine in una. Il braccio principale UHD è predisposto per tutte le attrezzature da demolizione standard, tuttavia la macchina accetta inoltre due tipi di bracci retrofit (singolo e ad angolo variabile (VAB)). La conversione all'impiego di benne e attrezzature tradizionali come un escavatore da cantiere “standard” è rapida.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
Funzionalità efficiente
Il 330 UHD offre agli operatori le migliori prestazioni della categoria, grazie alla capacità di trasportare attrezzatura da demolizione di grandi dimensioni, da 3300 kg a grandi altezze, fino a 20 m (65’6”). Per ottimizzarne l'utilizzo con il braccio retrofit, è inoltre configurato con tecnologie all'avanguardia, quali Cat Payload, il sistema di controllo Cat 2D Grade e Cat 2D E-fence. Quest'ultima tecnologia contribuisce a mantenere il leverismo anteriore all'interno di un'area di lavoro predefinita, aiutando a garantire un maggior livello di affidabilità all'operatore, proteggendo la macchina da eventuali danni e monitorando la sicurezza in cantiere.
Questa macchina intuitiva per l'operatore è dotata di un sistema di monitoraggio della stabilità che contribuisce a migliorare la sicurezza in cantiere utilizzando il monitor touchscreen da 10 pollici in cabina per visualizzare la stabilità della macchina tramite l'angolo di rotazione e la posizione del componente anteriore. Il monitor visualizza inoltre le immagini della telecamera posteriore e laterale integrata di serie; l'attacco per la visione surround è a richiesta, mentre la telecamera per le attrezzature e il secondo monitor sono un'opzione aftermarket installata dal dealer.
Progettata per la sicurezza
La cabina inclinabile è classificata TOPS per la demolizione, dotata di sedile premium, vetro P5A e struttura di protezione per l'operatore (OPG), che contribuiscono a migliorare la visibilità del cantiere e offrono il massimo comfort all'operatore. La macchina è anche predisposta per il controllo a distanza, il che, secondo Migeotte, sottolinea un ulteriore aspetto di progettazione.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
Per una propulsione efficiente, il 330 UHD utilizza lo stesso motore dell'escavatore 330 di nuova generazione, il Cat C7.1 TTA. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014, l'unità da 7 litri ha una potenza lorda di 205 kW (275 CV).
I potenziali operatori del 330 UHD possono inoltre scegliere tra due tipi di sottocarro. Il sottocarro lungo e stretto utilizza lo stesso telaio di base dell'escavatore 330 di nuova generazione, mantenendo la mobilità della macchina entro l'importante larghezza di trasporto di 3 m (3' 10") e un peso completamente assemblato inferiore a 40 MT. In alternativa, è possibile specificare il sottocarro idraulico a carreggiata variabile, simile a quello utilizzato sul 340F UHD, per fornire la stabilità aggiuntiva necessaria per operare in sicurezza e con fiducia con le attrezzature più grandi.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
Questo modello amplierà ulteriormente la gamma di macchine da demolizione Caterpillar e dimostrerà la costante dedizione dell'azienda alle applicazioni industriali e ai lavori di demolizione.
Un secolo di innovazioni
Caterpillar ha iniziato a produrre escavatori da demolizione nei primi anni '90, a partire dal 330 UHD e dal 350 UHD. I primi modelli presentavano il componente anteriore Ultra High Demolition a tre pezzi e un ampio sottocarro. Oggi Caterpillar progetta e produce sei modelli di escavatori da demolizione, tra cui il 330 UHD.
Per ulteriori informazioni sull'escavatore 330 UHD (Ultra High Demolition), contattate un dealer Cat o visitate il sito Web: www.cat.com
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO 330 UHD
Motore |
Cat C7.1 |
Potenza netta* – ISO 14396 |
275 hp (205 kW) |
Peso operativo – Sottocarro a carreggiata variabile idraulica, componente anteriore C UHD da 20 m (65'7"), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 8,8 mt (19.400 lb). |
101.400 lb (46.000 kg) |
Peso operativo – Sottocarro a carreggiata variabile idraulica,Componente anteriore braccio Retrofit R3.2CB2 (10'6"), benna da 1,76 m³ HD (2,30 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 8,8 mt (19.400 lb). |
96.800 lb (43.900 kg) |
Peso massimo alla punta dell'avambraccio |
7.300 lb (3.300 kg) 1 8.400 lb (3.800 kg) 2 |
Profondità di scavo max |
18 ft 5 in (5,6 m) 2 |
*La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con velocità del motore a 2.200 giri/min. La potenza indicata è testata secondo lo standard specificato in vigore al momento della produzione.
1) Componente anteriore UHD da 20 m (65'7")
2) Braccio Retrofit - 6,8 m (22'4") diritto - Avambraccio R3.2CB2 (10'6")
# # #
Informazioni su Caterpillar:
dopo aver registrato vendite e ricavi per $ 64,8 miliardi nel 2024, Caterpillar Inc. è il principale produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo, di motori a gas naturale e diesel per dumper a telaio rigido, turbine a gas industriali e locomotive elettriche diesel. Sono 100 anni che aiutiamo i clienti a costruire un mondo migliore e più sostenibile e che siamo impegnati a ridurre le emissioni di carbonio. I nostri prodotti e servizi innovativi, supportati dalla nostra rete di dealer globale, offrono un valore straordinario che contribuisce al successo dei nostri clienti. Caterpillar è presente in ogni continente e opera principalmente attraverso tre segmenti primari: edilizia, risorse ed energia e trasporti, fornendo servizi finanziari e correlati attraverso il segmento dei prodotti finanziari. Visita il sito Web caterpillar.com o iscriviti ai nostri canali social all'indirizzo caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTA PER I REDATTORI: Caterpillar lancia i suoi prodotti e servizi con una tempistica differenziata, a secondsa dei diversi mercati. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
Richieste da parte della stampa:
Amy Doughty
Responsabile Caterpillar Trade Press Media
Per la publicazione: Europa e Giappone
N. di pubblicazione: 15PR25 — marzo 2025
Ultime notizie sui prodotti
-
Caterpillar amplia la gamma di dozer a trazione elettrica di nuova generazione con l'introduzione del Cat® D8 XE
Caterpillar ha annunciato la new entry nella gamma di dozer di nuova generazione, il Cat® D8 XE, volto a rafforzare il proprio impegno a favore dei vantaggi offerti dalla tecnologia di trasmissione a trazione elettrica in termini di risparmio di combustibile e facilità di manutenzione.
Maggiori informazioni -
La nuova configurazione del carro per impieghi gravosi dell'escavatore Cat® 325 garantisce una maggiore stabilità in condizioni di lavoro difficili.
L'escavatore Cat® 325 offre delle prestazioni potenti ed è dotato di serie di una tecnologia facile da usare, come Cat Grade con 2D, Grade Assist, Lift Assist e Payload, che contribuiscono ad aumentare la produttività, consentendo all'operatore di lavorare in maniera precisa, efficiente e rapida.
Maggiori informazioni -
Di facile gestione e utilizzo, la nuova pala gommata Cat® 980 GC offre elevate prestazioni e bassi costi di proprietà e di esercizio
La nuova pala gommata Cat® 980 GC per impieghi gravosi offre consumo di combustibile ridotto con ventola a velocità variabile, un impianto idraulico con rilevamento del carico, comandi intuitivi e benne della serie Performance.
Maggiori informazioni -
Le risorse pratiche di Caterpillar aiutano i clienti a mantenere in sicurezza le attrezzature
Caterpillar ha recentemente lanciato una libreria completa di video dimostrativi per i clienti che preferiscono effettuare autonomamente la manutenzione e le riparazioni.
Maggiori informazioni