673 mm (26 in)

Deflettori 673 mm (26 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza
31.5 in
800 mm
Larghezza
85.4 in
2168 mm
Peso
43.7 lb
19.8 kg

Caratteristiche tecniche di 673 mm (26 in)

Lunghezza 31.5 in 800 mm
Larghezza 85.4 in 2168 mm
Peso 43.7 lb 19.8 kg

Scopri il confronto tra 673 mm (26 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale

Verifica le offerte correnti per  673 mm (26 in)

Visualizza più offerte