2,44 m (8 ft)

Barre di trascinamento posteriori 2,44 m (8 ft)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo
Barra di trascinamento posteriore
Barra di trascinamento posteriore
Larghezza totale
98.5 in
2501 mm
Larghezza operativa
96 in
2438 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Opzioni per taglienti

Opzioni per taglienti

In gomma o in acciaio, i taglienti imbullonati sostituibili sono disponibili per tutte le dimensioni di barre di trascinamento posteriori. I modelli di taglienti in gomma attenuano il danno alla superficie d'azione della lama, mentre quelli in acciaio tagliano o scagliano le formazioni di ghiaccio o neve battuta.
Tubo di torsione di grandi dimensioni

Tubo di torsione di grandi dimensioni

Il tubo di torsione di grandi dimensioni garantisce una lunga durata e un'elevata capacità di rimozione della neve.
Supporto strutturale centrale

Supporto strutturale centrale

Il supporto strutturale centrale garantisce rigidità e robustezza su tutto il bordo anteriore.

Caratteristiche tecniche di 2,44 m (8 ft)

Tipo Barra di trascinamento posteriore Barra di trascinamento posteriore
Larghezza totale 98.5 in 2501 mm
Larghezza operativa 96 in 2438 mm
Peso 390.2 lb 177 kg
Lunghezza 33.2 in 844 mm
Altezza totale 16 in 406 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Tipo di tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile
Altezza tagliente mobile 6 in 153 mm
Portata tagliente mobile 2 2

Scopri il confronto tra 2,44 m (8 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  2,44 m (8 ft)

Visualizza più offerte