Descrizione generale
Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.
Specifiche chiave
Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.
| Tipo | Barra di trascinamento posteriore Barra di trascinamento posteriore |
| Larghezza totale | 146.4 in 3718.5 mm |
| Larghezza operativa | 144 in 3658 mm |
| Peso | 410.1 lb 186 kg |
| Lunghezza | 33.2 in 844 mm |
| Altezza totale | 16 in 406 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
| Tipo di tagliente mobile | In acciaio con tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile |
| Altezza tagliente mobile | 6 in 153 mm |
| Portata tagliente mobile | 2 2 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro