4,8 m3 (6,3 yd3) per R1600H

4,8 m3 (6,3 yd3) per R1600H Benna ribaltabile 4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
203-1792
203-1792
Modello di macchina
R1600H
R1600H
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Design della benna ottimizzato e materiali robusti

        
  • Le benne delle pale per attività sotterranee Cat offrono la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetta da qualsiasi prodotto Cat.
  •     
  • Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi da spostare.
  •     
  • La robustezza migliorata sul design della benna fornisce maggiore forza e un aumento della rigidità del gruppo benna, aiutando l'installazione e la rimozione del tagliente.
  •     
  • Per i componenti del gruppo benna si utilizza un materiale di livello superiore.

Durabilità più alta e intervalli di manutenzione ridotti

  • La benna Cat consente più cicli di sostituzione del tagliente prima di eseguire riparazioni importanti sul gruppo benna. La resistenza all'usura migliorata comporta un miglioramento della produttività e del risparmio economico.
  • Il design della benna prende in considerazione anche il peso della benna, puntando a una benna più robusta e un peso bilanciato per i miglioramenti delle prestazioni complessive della macchina.
  • Le parti di usura Cat offrono, inoltre, enormi vantaggi competitivi.

Più opzioni di parti di usura

  • Le benne hanno un design modulare e possono essere assemblate in modo più rapido.
  • A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat. Più opzioni tagliente (Imbullonato a semi V [BOHA], Modulare saldato [MWO]) e segmenti di protezione, con conseguenti tempi di inattività ridotti e riparazioni più rapide. La protezione da rocce riduce le fuoriuscite di roccia dalla parte posteriore della benna, abbassando dunque le possibilità di danneggiare il braccio di penetrazione / di sollevamento e i componenti, etc.
  • Caterpillar offre la benna e una suite completa di opzioni GET. Caterpillar e i nostri dealer Cat offrono uno sportello unico, il che significa avere meno account.

Le benne Cat sono la soluzione ideale per le pale Cat

  • Le benne con marchio Cat vengono costruite nello stesso stabilimento delle nostre macchine e vengono sottoposte agli stessi rigorosi controlli qualità.
  • Ideali per il bilanciamento della macchina Cat, supportano prestazioni migliori della macchina: penetrazione, caricamento, supporto per una forza di strappo elevata.
  • Offerte multiple per adattarsi alla tua applicazione nel settore estrattivo.
  • La benna Cat è supportata dalla rete di dealer Cat Global.

Caratteristiche tecniche di 4,8 m3 (6,3 yd3) per R1600H

Codice gruppo benna 203-1792 203-1792
Modello di macchina R1600H R1600H
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Capacità benna 6.3 yd³ 4.8 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 102.4 in 2600 mm
Peso - Benna base 4627 lb 2928 kg
Peso - benna con MWO GET 10337 lb 4,689 kg
Peso - benna con BOHA GET 10373 lb 4705 kg

Scopri il confronto tra 4,8 m3 (6,3 yd3) per R1600H e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna ribaltabile Cat

Cat R1600H con benna ribaltabile

Cat R1600H con benna ribaltabile 2

Benna ribaltabile Cat
Cat R1600H con benna ribaltabile
Cat R1600H con benna ribaltabile 2