8,6m3 (11,2 yds3) per R2900 XE

Benna ribaltabile 8,6m3 (11,2 yds3) per R2900 XE 8.6m3 (11.2 yds3) for R2900 XE

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
506-8522
506-8522
Modello di macchina
R2900 XE
R2900 XE
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne dei caricatori per attività sotterranee Cat hanno la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetterebbe da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Design della benna ottimizzato e materiali robusti

        
  • Le benne dei caricatori per attività sotterranee Cat hanno la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetterebbe da qualsiasi prodotto Cat.
  •     
  • Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi da spostare.
  •     
  • La robustezza migliorata sul design della benna fornisce maggiore forza e un aumento della rigidità del gruppo benna, aiutando l'installazione e la rimozione del tagliente.
  •     
  • Per i componenti del gruppo benna si utilizza un materiale di livello superiore.

Durabilità più alta e intervalli di manutenzione ridotti

  • La benna Cat consente più cicli di sostituzione del tagliente prima di eseguire riparazioni importanti sul gruppo benna. La resistenza all'usura migliorata comporta un miglioramento della produttività e del risparmio economico.
  • Il design della benna prende in considerazione anche il peso della benna, puntando a una benna più robusta e un peso bilanciato per i miglioramenti delle prestazioni complessive della macchina.
  • Le parti di usura Cat offrono, inoltre, enormi vantaggi competitivi.

Più opzioni di parti di usura

        
  • Le benne hanno un design modulare e possono essere assemblate in modo più rapido.
  •     
  • A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat. Più opzioni tagliente (Imbullonato a semi V [BOHA], Modulare saldato [MWO], Durilock) e segmenti di protezione, con conseguenti tempi di inattività ridotti e riparazioni più rapide. La protezione da rocce riduce le fuoriuscite di roccia dalla parte posteriore della benna, abbassando dunque le possibilità di danneggiare il braccio di penetrazione / di sollevamento e i componenti, etc.
  •     
  • Caterpillar offre la benna e una suite completa di opzioni GET. Caterpillar e i nostri dealer Cat offrono uno sportello unico, il che significa avere meno account.

Le benne Cat sono la soluzione ideale per le pale Cat

  • Le benne con marchio Cat vengono costruite nello stesso stabilimento delle nostre macchine e vengono sottoposte agli stessi rigorosi controlli qualità.
  • Ideali per il bilanciamento della macchina Cat, supportano prestazioni migliori della macchina: penetrazione, caricamento, supporto per una forza di strappo elevata.
  • Offerte multiple per adattarsi alla tua applicazione nel settore estrattivo.
  • La benna Cat è supportata dalla rete di dealer Cat Global.

Caratteristiche tecniche di 8,6m3 (11,2 yds3) per R2900 XE

Codice gruppo benna 506-8522 506-8522
Modello di macchina R2900 XE R2900 XE
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Capacità benna 11.2 yd³ 8.6 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 124 in 3154 mm
Peso - Benna base 10893 lb 4941 kg
Peso - benna con MWO GET 18927 lb 8585 kg
Peso - benna con BOHA GET 19343 lb 8774 kg
Peso - Benna con Durilock D50S GET 19621 lb 8900 kg

Scopri il confronto tra 8,6m3 (11,2 yds3) per R2900 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MRG 05

MRG 05