R2900 XE (diesel-elettrico)

R2900 XE (diesel-elettrico) Pale per trasporto materiale (LHD) per gallerie sotterranee

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C15
Cat® C15
Potenza motore - Motore Stage V - ISO 14396:2002
449 HP
335 kW
Capacità Payload nominale
40785 lb
18500 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Cat

SICUREZZA

  • Miglioramenti alla visibilità, con copertura dell'illuminazione e della videocamera, comprese le videocamere opzionali laterali e retrovisiva con display a colori, luci automatiche (abbaglianti/anabbaglianti), funzioni di interruttore direzionale automatico e luci di accensione e spegnimento sul braccio automatico.
  • Predisposta in fabbrica con sistema antincendio, area filtro dedicata e più punti di attivazione antincendio, anche dall'interno della cabina.
  • Ingresso e uscita migliorati con rivestimenti antiscivolo su tutte le superfici calpestabili, sistema di corrimano ripiegabile verso il basso con copertura totale e due uscite di emergenza in cabina.
  • Sistema di rilevamento presenza dell'operatore che protegge la macchina e l'operatore dai movimenti incontrollati, con inibizione dell'impianto idraulico e sensore sportello. È disponibile anche un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
  • Manutenzione più sicura con area di manutenzione sul lato freddo del motore, protezione termica sui componenti post-trattamento, punti di lockout/tagout integrati, perni del leverismo anteriore per bloccare in posizione i bracci di sollevamento e ganci di traino imbullonati.
Cat

COMFORT E CONTROLLO DELL'OPERATORE

  • Le strutture ROPS (Rollover Protective Structure) e FOPS (Falling Objects Protective Structure) sono montate in modo resiliente al telaio per proteggere l'operatore dalle vibrazioni e garantirgli una guida più confortevole.
  • Il sistema di rilevamento presenza operatore aiuta a garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano all'interno, sulla o vicino alla macchina evitando che la macchina si sposti quando l'operatore non è in cabina.
  • Il design della cabina chiusa assicura un ricircolo dell'aria fresca, pressurizzata e a temperatura controllata con climatizzazione per un ambiente di lavoro più confortevole.
  • Sistema di controllo dell'assetto che spiana la corsa su terreni irregolari, cambi di direzione controllati in modo fluido, urti della trasmissione ridotti e arresti idraulici del cilindro del braccio e della benna con ammortizzatori.
  • Tutti i comandi, le leve, gli interruttori e gli indicatori sono posizionati in modo da ottimizzare la produttività e ridurre al minimo la fatica. Il controllo integrato della trasmissione e dello sterzo STIC™ assicura una reattività e un controllo superiori combinando la selezione della direzione, delle marce e dello sterzo in un'unica leva.
  • Un design a due pedali con posizione e spaziatura migliorate consente un miglior controllo del piede. Gli abbaglianti e anabbaglianti migliorati offrono la commutazione direzionale automatica e le funzioni di accensione e spegnimento automatici.
  • L'impianto idraulico del modello R2900 XE migliora anche il controllo dell'operatore e potenzia la produttività. Il joystick elettroidraulico a basso sforzo per il controllo dell'attrezzatura presenta funzioni di sollevamento e inclinazione simultanee per ottimizzare l'efficienza operativa.
Cat

PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

  • Grazie a un ampio numero di caratteristiche nuove e migliorate, il modello R2900 XE aumenta la produttività del 20%*.
  • Un carico utile da 18,5 tonnellate (20,4 ton) consente tempi di carico più rapidi, rendendo il modello R2900 XE in 3 o 4 passaggi con il dumper AD63 Cat® per una maggiore efficienza e produttività.
  • Il modello R2900 XE fornisce un'accelerazione più rapida del 52%* e una risposta della macchina migliorata, offrendo agli operatori un controllo maggiore sulla macchina. È in grado di accelerare da 0 a 24 km/h in 6,4 secondi, un miglioramento del 52% rispetto al modello R2900G e raggiunge il 7% di velocità in più in pendenza.
  • Il braccio di sollevamento stile R1700 offre uno sbraccio più lungo, consentendo di caricare i dumper più grandi più velocemente e facilmente e le prestazioni idrauliche migliorate rendono il caricamento più rapido e semplice. Questi miglioramenti si traducono in tempi di ciclo ridotti, più materiale spostato e costo minore per tonnellata. Il sistema di scavo automatico aiuta i nuovi operatori ad essere più produttivi in modo più rapido e riduce la fatica di tutti gli operatori.
  • L'impianto idraulico del modello R2900 XE ne migliora la produttività. Le pompe variabili a pistoni offrono portate più ampie per cicli del cilindro idraulico più veloci e forze di sollevamento più potenti. I cilindri di inclinazione e sollevamento ad alesaggio ampio garantiscono forza, prestazioni e durata eccezionali.
*Rispetto al modello R2900G
Cat

PIÙ PULITO E PIÙ POTENTE

  • Il modello R2900 XE sfrutta un sistema di trazione elettrica ad alta efficienza ed è alimentato da un motore silenzioso, affidabile e durevole Cat® C15.
  • Con un'efficienza dei consumi aumentata più del 31%* e un'ampia varietà di riduzione delle emissioni e opzioni di post-trattamento, inclusi una configurazione EU Stage V e filtraggio antiparticolato diesel, fornisce la potenza necessaria, riducendo al contempo i costi di ventilazione e aiutando a raggiungere gli obiettivi si sostenibilità. I giri/min, il consumo di combustibile, la generazione di calore e le emissioni di scarico sono stati tutti ridotti, offrendo al contempo un aumento della potenza.
  • Gli intervalli di manutenzione estesi riducono l'utilizzo di idrocarburi e aumentano la disponibilità.
  • Collaudato sistema di trasmissione elettrica a riluttanza commutata (SR) progettato, integrato, convalidato e supportato da Caterpillar per assicurare affidabilità, raffreddamento facilitato e prestazioni elevate.
  • La sostituzione della trasmissione originale e del convertitore di coppia con trazione elettrica offre: giri/min del motore ridotti, riduzione delle emissioni di scarico del motore, riduzione della generazione di calore, riduzione dei livelli di rumore, riduzione delle vibrazioni e riduzione dell'utilizzo di idrocarburi.
*Rispetto al modello R2900G
Cat

BENNE E PARTI DI USURA

  • La benna del modello R2900 è stata riprogettata per garantire una maggiore resistenza e facilità di manutenzione. Le barre usurate possono essere sostituite più facilmente e il design della benna dirige le sollecitazioni verso le aree con piastre di usura di facile sostituzione, riducendo la necessità di riparazioni di saldatura.
  • Parti di usura saldate, imbullonate o senza martello per soddisfare le esigenze e la strategia di manutenzione del cantiere.
  • Le parti di usura BOHA (Bolt-On Half Arrow) per i taglienti delle benne offrono più materiale di usura rispetto alle parti di usura standard saldate. La costruzione imbullonata agevola la rimozione e la sostituzione delle parti.
  • Il nuovo sistema di protezione labbra Durilock con installazione senza martello e ritenzione delle parti di usura esente da manutenzione offre tre stili di protezione intercambiabili per soddisfare le esigenze di applicazioni specifiche.
  • L'app Cat Bucket Pro fornisce dati in tempo reale sulle prestazioni delle parti di usura per aiutarvi a pianificare la manutenzione, gestire l'inventario e comprendere il costo per tonnellata.
Cat

AFFIDABILITÀ E DURATA

  • Eliminando le forgiature e riducendo il peso, abbiamo aumentato la durata e la robustezza del telaio senza ridurre le prestazioni.
  • Il modello R2900 XE presenta un nuovo design dell'asse che offre una durata aumentata, una maggiore disponibilità e un ampio numero di funzioni e miglioramenti di manutenzione.
  • I nuovi cuscinetti più grandi delle ruote con posizionamento ottimizzato e i cerchi montati sulla flangia durano più a lungo e sono di facile manutenzione.
  • Riduttore finale a quattro satelliti con gruppi di ingranaggi più grandi.
  • Il design aggiornato del freno offre capacità aumentata, spurghi del freno con montaggio remoto, accesso per manutenzione più semplice e durata dei freni maggiore.
  • Il sistema di controllo della trazione riduce lo slittamento degli pneumatici, aumentandone la durata e riducendo i costi degli articoli di consumo.

Caratteristiche tecniche di R2900 XE (diesel-elettrico)

Modello motore Cat® C15 Cat® C15
Potenza motore - Motore Stage V - ISO 14396:2002 449 HP 335 kW
Potenza motore - Motore Tier 2/Stage II - ISO 14396:2002 447 HP 333 kW
Foro 5.39 in 137 mm
Corsa 6.77 in 172 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Nota (1) Valori di potenza nominale a 1.600 giri/min per il motore modello Tier 2/Stage II rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati. Valori di potenza nominale a 1.600 giri/min per il motore modello Tier 2/Stage II rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati.
Nota (2) Valori di potenza nominale a 1.600 giri/min per il motore Stage V rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati. Valori di potenza nominale a 1.600 giri/min per il motore Stage V rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati.
Nota (3) Tutte le condizioni nominali si basano sullo standard ISO/TR 14396, condizioni standard dell'aria di aspirazione con una pressione barometrica totale di 100 kPa (29,5 in Hg) e con una pressione del vapore di 1 kPa (0,295 in Hg) e 25 °C (77 °F). Prestazioni misurate utilizzando combustibile conforme alle caratteristiche tecniche EPA in 40 CFR Part 1065 e alle caratteristiche tecniche EU nella Direttiva 97/68/EC con una densità di 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) e una temperatura di ingresso combustibile di 40 °C (104 °F). Tutte le condizioni nominali si basano sullo standard ISO/TR 14396, condizioni standard dell'aria di aspirazione con una pressione barometrica totale di 100 kPa (29,5 in Hg) e con una pressione del vapore di 1 kPa (0,295 in Hg) e 25 °C (77 °F). Prestazioni misurate utilizzando combustibile conforme alle caratteristiche tecniche EPA in 40 CFR Part 1065 e alle caratteristiche tecniche EU nella Direttiva 97/68/EC con una densità di 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) e una temperatura di ingresso combustibile di 40 °C (104 °F).
Nota (4) Riduzione minima della potenza* del motore necessaria fino a 2.926 m (9.600 ft) alla velocità nominale per i motori Stage V e 3.505 m (11.500 ft) per i motori equivalenti Tier 2/Stage II. Riduzione minima della potenza* del motore necessaria fino a 2.926 m (9.600 ft) alla velocità nominale per i motori Stage V e 3.505 m (11.500 ft) per i motori equivalenti Tier 2/Stage II.
Nota (5) Pacchetto DPF (Filtro antiparticolato diesel) su richiesta disponibile. Pacchetto DPF (Filtro antiparticolato diesel) su richiesta disponibile.
Nota (6) * <5% * <5%
Capacità Payload nominale 40785 lb 18500 kg
Massa lorda della macchina 172157 lb 78089 kg
Peso di spedizione 131988 lb 59869 kg
Carico di ribaltamento statico - Dritto avanti - Bracci di sollevamento orizzontali 95407 lb 43276 kg
Carico di ribaltamento statico - Massima sterzata - Bracci di sollevamento orizzontali 82889 lb 37598 kg
Forza di strappo - Sollevamento (ISO) 71500 lb 32500 kg
Forza di strappo - Inclinazione (ISO) 92500 lb 42000 kg
Capacità benna 7,4-9,8 m³ (9,7-12,8 yd³) 7,4-9,8 m³ (9,7-12,8 yd³)
Benna ribaltabile - 1 - Benna standard 9.7 yd³ 7.4 m³
Benna ribaltabile - 2 11.2 yd³ 8.6 m³
Benna ribaltabile - 3 12 yd³ 9.2 m³
Benna ribaltabile - 4 12.8 yd³ 9.8 m³
Massa operativa* 122300 lb 55462 kg
Massa operativa* - Assale anteriore 54400 lb 24685 kg
Massa operativa* - Assale posteriore 67900 lb 30777 kg
Massa operativa + Carico utile nominale* 163100 lb 73962 kg
Massa operativa + Carico utile nominale* + Assale anteriore 120100 lb 54480 kg
Massa operativa + Carico utile nominale* + Assale posteriore 43000 lb 19482 kg
Nota *Peso calcolato. *Peso calcolato.
Tipo di trasmissione Trazione elettrica Cat a riluttanza commutata Trazione elettrica Cat a riluttanza commutata
Marcia avanti - 1ª (virtuale) 3.6 mile/h 5.8 km/h
Marcia avanti - 2ª (virtuale) 5.9 mile/h 9.5 km/h
Marcia avanti - 3ª (virtuale) 10.6 mile/h 17 km/h
Marcia avanti - 4ª (virtuale) 15.3 mile/h 24.6 km/h
Marcia avanti - 5ª (virtuale) 20.8 mile/h 33.4 km/h
Retromarcia - 1ª (virtuale) 3.7 mile/h 6 km/h
Retromarcia - 2ª (virtuale) 6.3 mile/h 10.1 km/h
Retromarcia - 3ª (virtuale) 11.2 mile/h 18 km/h
Retromarcia - 4ª (virtuale) 16.2 mile/h 26 km/h
Retromarcia - 5ª (virtuale) 20.4 mile/h 32.9 km/h
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Comandi elettroidraulici Comandi elettroidraulici
Sistema di sollevamento/inclinazione - Pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Portata massima 264 gpm 479 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Principale 4597 psi 31700 kPa
Cilindro di sollevamento - Foro 7.48 in 190 mm
Cilindro di sollevamento - Corsa 39.8 in 1011 mm
Cilindro di inclinazione - Foro 10.63 in 270 mm
Cilindro di inclinazione - Corsa 18.03 in 458 mm
Sollevamento 9 s 9 s
Ribaltabile 2.8 s 2.8 s
Abbassamento, vuoto, abbassamento flottante 3.5 s 3.5 s
Ciclo totale 15.3 s 15.3 s
Raggio di ingombro esterno** 286 in 7270 mm
Raggio di ingombro interno** 134 in 3391 mm
Oscillazione dell'assale 8° 8°
Angolo di articolazione 42.5° 42.5°
Nota **Le dimensioni di ingombro sono solo per riferimento. **Le dimensioni di ingombro sono solo per riferimento.
Dimensione pneumatici 29,5 R29 29,5 R29
Basamento motore 13.7 gal (US) 52 l
Motore di propulsione/Scatola di rinvio dell'olio 18 gal (US) 68 l
Serbatoio idraulico 89.3 gal (US) 338 l
Sistema di raffreddamento (radiatore motore) 25.1 gal (US) 95 l
Sistema di raffreddamento (motore di trazione - secondario) 8.5 gal (US) 32 l
Differenziale anteriore e riduttori finali - Con sistema di raffreddamento dell'olio dell'assale 37 gal (US) 140 l
Differenziale posteriore e riduttori finali - Con sistema di raffreddamento dell'olio dell'assale 40.7 gal (US) 154 l
Serbatoio del combustibile 174.4 gal (US) 660 l
Serbatoio del DEF 9 gal (US) 34 l
Standard STRUTTURA ROPS ISO 3471:2008; STRUTTURA FOPS ISO 3449:2005 STRUTTURA ROPS ISO 3471:2008; STRUTTURA FOPS ISO 3449:2005

R2900 XE (diesel-elettrico) Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alimentatore 12 V in cabina
  • Alternatore, 150 A
  • Presa di avviamento ausiliario
  • Sezionatore della batteria, a terra
  • Connettore diagnostico
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Arresto di emergenza (illuminato):
    – Lato posteriore destro
    – Lato posteriore sinistro
  • Impianto di illuminazione LED esterno, anteriore, posteriore, arresto - Freno - LED doppio luce posteriore
  • Batterie a bassa manutenzione

CABINA

  • Cabina operatore, con struttura ROPS/FOPS chiusa
    – Climatizzazione
    – Filtro e pressurizzatore cabina
    – Predisposizione radio con vano per radio e altoparlanti
  • Portabicchiere e vano portaoggetti
  • Display multiuso a colori (CMPD) Cat®
  • Avvisatori acustici elettrici
  • Protezione, finestrino laterale posteriore
  • Sistema di rilevamento dell'operatore (freno di stazionamento automatico)
  • Monitoraggio del fermo dello sportello
  • Comandi attrezzatura elettroidraulici, singolo joystick
  • Pannello pulsanti per le luci
  • Sedili:
    – Sedile con sospensioni, in vinile
  • Bracciolo e ginocchiera regolabili
  • Monitoraggio della cintura di sicurezza
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Sterzo STIC
  • Impianto dello sterzo supplementare

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C15 postrefrigeratore aria-aria (ATAAC), a 6 cilindri
  • Opzioni motore:
    – Motore, equivalente a Tier 2
  • Gruppo silenziatore/purificatore di scarico catalitico
  • Generatore elettrico a riluttanza commutata e pompa idraulica Cat
  • Motore a trazione Cat a riluttanza commutata
  • Elettronica di potenza integrata Cat
  • Freni, a dischi multipli in bagno d'olio sigillati completamente idraulici - Disco con raffreddamento (SAFR™)

TECNOLOGIA

  • Rallentatore automatico con controllo della pendenza
  • Product Link Elite

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazioni pneumatici
    – Pneumatico, 29.5R29**2 VSMS2 L5S L2A Bridgestone
  • Corrimani a piegamento piatto

R2900 XE (diesel-elettrico) Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci – Carico
  • Luce del vano di servizio

CABINA

  • Cabina operatore, struttura ROPS/FOPS chiusa:
    - Pressurizzatore cabina e filtro (HEPA)
  • Videocamere, a colori rivolta verso la parte anteriore e posteriore
  • Finestrini a doppio pannello
  • Sedili
    – Raccordo a T sospensione, vinile
    – Sedile con sospensioni ad aria, vinile
  • Sterzo reversibile ritorno alla posizione di scavo

TRASMISSIONE

  • Opzioni motore:
    – Motore, EU Stage V
  • Filtro antiparticolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) (flusso passante)
  • Rifornimento rapido e punti S·O·S

TECNOLOGIA

  • Controllo della trazione
  • Scavo automatico
  • Monitoraggio pressione pneumatici
  • Command for Underground
  • Sistema di controllo del carico utile
  • Interfaccia controllo remoto (esclude trasmettitore e ricevitore)

ALTRE ATTREZZATURE

  • Gancio e barra per recupero da remoto
  • Configurazioni pneumatici:
    – Pneumatico, 29.5R29**2 VMDL L5 L2A Bridgestone
  • Benna, diverse misure, Scarico (da 7,4 m³ a 9,8 m³ [da 9,7 yd³ a 12,8 yd³])
  • Opzioni pacchetto parti di usura
  • Sistemi di lubrificazione centralizzata o automatica
  • Cunei di fermo ruota
  • Protezione posteriore - Ali batteria

Tour virtuale

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del R2900 XE (diesel-elettrico).

Avvia tour
close

Galleria multimediale

R2900 XE MRG 05

Foto lavorazione 1 R2900 XE

Foto lavorazione 2 R2900 XE

Foto lavorazione 3 R2900 XE

Interno R2900 XE

R2900 XE con AD63

R2900 XE MRG 05
Foto lavorazione 1 R2900 XE
Foto lavorazione 2 R2900 XE
Foto lavorazione 3 R2900 XE
Interno R2900 XE
R2900 XE con AD63

Video di presentazione R2900 XE

Video generale R2900 XE

Video della pala per attività sotterranee Cat

Video sull'impegno di HRV

Video dello scavo automatico

Video di presentazione R2900 XE
Video generale R2900 XE
Video della pala per attività sotterranee Cat
Video sull'impegno di HRV
Video dello scavo automatico

360 View
360 View

Scopri il confronto tra R2900 XE (diesel-elettrico) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI