Descrizione generale
Payload più elevato. Potenza superiore. Redditività migliorata.
Il dumper articolato per gallerie Cat® AD63 è progettato per un'elevata produttività, costi più contenuti e maggiore efficienza. È costruito per resistere alle condizioni difficili del cantiere e presenta numerosi miglioramenti rispetto al suo predecessore, tra cui un payload superiore del 5% e una coppia più elevata. La cabina di altissimo livello favorisce la sicurezza e il comfort degli operatori per tutto il turno, mentre i nuovi miglioramenti contribuiscono ad assicurare la sicurezza di tutti coloro che lavorano dentro, sopra o intorno alla macchina. È alimentato da un motore Cat C27 che soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage V per prestazioni più pulite e costi di ventilazione ridotti. Inoltre, la struttura robusta e la manutenzione semplificata assicurano una maggiore durata e costi di esercizio inferiori, per ottenere il massimo dal vostro investimento.