Descrizione generale
Aspettatevi di più dalla pala di nuova generazione
Quando abbiamo deciso di riprogettare la pala da miniera sotterranea Cat® R1700, il nostro obiettivo era semplice: offrire valore, potenza e prestazioni superiori, mantenendo livelli di sicurezza massimi. E ci siamo riusciti. Con ogni ciclo, la pala R1700 è in grado di trasportare il 20% in più di materiale rispetto ai modelli precedenti ed è molto aggressiva nei cumuli. Per operazioni di carico, salita, trasporto e scarico più veloci. È predisposta in fabbrica per le tecnologie più recenti, incluso un trasporto completamente autonomo, per livelli di sicurezza ed efficienza superiori. La R1700 è stata dotata di molte funzionalità per garantire la sicurezza delle persone. Offre tre opzioni per le emissioni del motore personalizzabili in base ai requisiti di ventilazione della miniera, inclusa una che soddisfa gli standard Stage V.
Riprogettata in modo impeccabile, la pala R1700 è il risultato del talento ingegneristico di Caterpillar, una pala di nuova generazione per le attività di carico nelle miniere sotterranee.