| Peso | 1433 lb 650 kg |
| Peso del supporto | 9-16 tonnellate metriche 9-16 tonnellate metriche |
| Interfaccia | Attacco imperniato, CPG, CW, S Attacco imperniato, CPG, CW, S |
| Pressione di funzionamento | 5076 psi 350 bar |
| Velocità del tamburo | 110 r/min 110 r/min |
| Diametro tamburo | 20 in 500 mm |
| Estrattori fissi | 56 56 |
| Altezza | 40 in 1005 mm |
| Flusso dell'olio | 40 gpm 150 L/min |
Taglierine rotanti RC10
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Peso
- 1433 lb
- 650 kg
- Peso del supporto
- 9-16 tonnellate metriche
- 9-16 tonnellate metriche
- Interfaccia
- Attacco imperniato, CPG, CW, S
- Attacco imperniato, CPG, CW, S
Descrizione generale
Le taglierine rotanti Cat® contribuiscono a garantire un'elevata produzione di materiali duri con rottura controllata. La potenza è destinata direttamente ai tamburi e alle tenute meccaniche per bloccare il grasso, mentre i doppi cuscinetti di supporto offrono una coppia elevata. La taglierina rotante è compatibile con le staffe idromeccaniche Cat, oltre a essere adattabile alle applicazioni di scavo di fossati e gallerie e a lavori di demolizione.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- Una taglierina rotante permette di ottenere una produzione elevata nelle operazioni con materiali duri in varie applicazioni, come lo scavo di fossati e la demolizione.
- Il motore di trasmissione diretta offre coppia, produzione e prestazioni elevate per consentire di svolgere il lavoro più velocemente.
- Dato che la potenza è destinata direttamente ai tamburi, non vi è il rischio di perdita di potenza causata da ingranaggi o trasmissione meccanica.
- La taglierina rotante crea una rottura più controllata con un'elevata precisione, il che la rende più ideale per lavorare in spazi ristretti o aree urbane.
- L'uso di una taglierina rotante in cantiere aiuta a ridurre l'inquinamento acustico in aree sensibili, come centri abitati o ospedali, il che consente di lavorare in cantieri dove il rumore è regolamentato.
- Con uno spazio inferiore tra i tamburi, consente di costruire fossati più stretti con un consumo ridotto di combustibile.
- La taglierina rotante effettua la fresatura del materiale, che viene scaricato dal fossato senza rimanere bloccato tra l'alloggiamento e il tamburo.
- Il filtro di scarico del carter integrato aiuta a proteggere il motore idraulico e le pompe impedendo l'ingresso di impurità.
- Grazie a un doppio cuscinetto di supporto su ciascun tamburo, l'albero motore trasmette solo il movimento senza carico per consentire tempi di funzionamento della taglierina più lunghi.
- Grazie all'accesso facile e rapido alle aeree di manutenzione, la taglierina rotante lavorerà sempre alla massima efficienza.
- Senza punti di tensionamento di ingrassaggio, non è necessaria alcuna operazione di manutenzione giornaliera.
- Gli estrattori delle taglierine rotanti sono sostituibili in modo facile e veloce con un semplice strumento.
- Le tenute meccaniche permettono di bloccare il grasso e tenere lontana la polvere, il che può aiutare a mantenere l'attrezzatura operativa più a lungo senza manutenzione.
- La taglierina rotante riduce l'usura delle benne rimuovendo i detriti, poiché crea materiale pronto per essere riutilizzato per un altro progetto.
- La taglierina rotante per tubazioni o scavo di fossati permette di realizzare scavi più stretti. Le taglierine rotanti riducono i fossati a V più larghi.
- La taglierina rotante è compatibile con le staffe delle attrezzature idromeccaniche Cat, in modo da poter passare più agevolmente da un'attività all'altra.
- La taglierina rotante può essere immersa in acqua ed è quindi ideale per applicazioni di dragaggio.
- Dalla demolizione e dallo scavo di gallerie ai lavori di dragaggio o finitura, la taglierina rotante sarà un'alleata fondamentale per portare a termine il lavoro.
- Per lavori in spazi ristretti, la taglierina rotante può essere ruotata manualmente di 90 o 270 gradi. Con l'aggiunta di un kit di tubazioni idrauliche opzionale, la taglierina rotante può essere ruotata fino a 180 gradi per pulire fossati stretti o lavorare lontano dalla macchina per aumentare la produttività.
- Permette di rompere facilmente il materiale mantenendo la stabilità della parete per una demolizione più controllata.
- Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate attrezzature.
- Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le attrezzature con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® insieme all'attrezzatura con abbonamento Product Link ™.
- Mantenete le risorse in sicurezza. Le attrezzature con tracciamento delle risorse inviano un avviso se superano il confine facilmente configurabile del cantiere.
Caratteristiche tecniche di RC10
Scopri il confronto tra RC10 e prodotti spesso oggetto di paragone.
- Peso
- 1433 lb
- 650 kg
- Peso del supporto
- 9-16 tonnellate metriche
- 9-16 tonnellate metriche
- Interfaccia
- Attacco imperniato, CPG, CW, S
- Attacco imperniato, CPG, CW, S
- Peso
- 2447 lb
- 1110 kg
- Peso del carro
- 14-22 tonnellate metriche
- 14-22 tonnellate metriche
- Interfaccia
- Attacco imperniato, CPG, CW, S
- Attacco imperniato, CPG, CW, S
- Peso
- 2954 lb
- 1340 kg
- Peso del carro
- 20-34 tonnellate metriche
- 20-34 tonnellate metriche
- Interfaccia
- Attacco imperniato, CPG, CW, S
- Attacco imperniato, CPG, CW, S
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Taglierina rotante Cat RC10
Taglierina rotante Cat che frantuma roccia dura
Taglierina rotante Cat al lavoro accanto all'edificio
Ispezione delle punte della taglierina rotante
Taglierina rotante Cat che polverizza la roccia