PM622

PM622 Fresatrici a freddo Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza di fresatura
88 in
2235 mm
Potenza lorda
636 HP
474 kW
Peso operativo
70626 lb
32035 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 12

Ultimi aggiornamenti

Ultimi aggiornamenti

Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il dealer Cat locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona. Numero di fabbricazione: 02C
        
  • Comfort dell'operatore
        
  1. Regolazioni della console dell'operatore nei movimenti rotazionali e laterali (a richiesta)*
  2.     
  3. I display della console centrale sono dotati di regolazione telescopica per poter avvicinare i touchscreen secondo necessità e per poterli ripiegare per riporli in modo pratico e sicuro
  4.     
  5. Bracciolo e protezione delle anche imbottita
  6.     
  7. Tappetini anti-fatica
  8.     
  9. Accesso pratico alla piattaforma con corrimano continui e cancelli di facile apertura
  10.     
  11. I comandi a terra anteriori montati a filo migliorano le linee visive dell'operatore sui cingoli anteriori
  12.     
  13. Diverse opzioni di sedili e vani portaoggetti
        
  • Funzionamento
        
  1. Vomero anti-placca riprogettato per ridurre l'usura e migliorare le operazioni*
  2.     
  3. Tenuta anti-placca sul convogliatore progettata per contenere più materiale*
  4.     
  5. I display di controllo a terra, dotati di un robusto sistema di montaggio, sono facilmente rimovibili per essere riposti senza scollegare il cablaggio
  6.     
  7. Barre luminose del livello dell'acqua a LED ad alta visibilità (incluse nel pacchetto luci avanzato)
  8.     
  9. Ampie maniglie sul collettore di irrorazione dell'acqua per un agevole controllo
        
  • Gestione macchine
        
  1. Remote Flash consente di eseguire agevolmente gli aggiornamenti software in base alla programmazione
  2.     
  3. La prova diagnostica di Remote Troubleshoot consente di ridurre i tempi di manutenzione

*PM622, numero di fabbricazione 02C rispetto a PM622, numero di fabbricazione 02B.
Potenza basata sull'efficienza dei consumi

Potenza basata sull'efficienza dei consumi

        
  • Il potente motore Cat® C18 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Stage V
  •     
  • La gestione del regime minimo del motore e le diverse velocità del rotore contribuiscono a ottimizzare l'output e le aspettative riposte sul motore
  •     
  • La ventola di raffreddamento a velocità variabile funziona alla velocità più bassa possibile per un raffreddamento silenzioso ed efficiente
  •     
  • I monitor per il controllo automatico del carico sul motore regolano la velocità di fresatura per impedire gli stalli e mantenere elevata la produzione
Manovrabilità e controllo ottimali

Manovrabilità e controllo ottimali

        
  • L'affidabile sottocarro con cingoli sfrutta la collaudata costruzione dei dozer Cat e un sistema di tensionamento automatico per assicurare prestazioni costanti e una maggiore durata dei cingoli
  •     
  • Il robusto sistema di propulsione dispone di due pompe di propulsione indipendenti per alimentare due cingoli ciascuno, in un modello di trasmissione trasversale a trazione elevata
  •     
  • Il controllo automatico della trazione mantiene costante la velocità negli impieghi più complessi
  •     
  • Quattro modalità di sterzata con allineamento e rilevamento avanzati assicurano una sterzata di precisione e contribuiscono a ridurre l'usura dei cingoli
  •     
  • Cambio elettronico delle velocità del rotore durante il funzionamento
Sistema di taglio durevole e affidabile

Sistema di taglio durevole e affidabile

        
  • Il sistema di trasmissione del rotore è progettato per massimizzare il trasferimento della coppia e dispone di una frizione a secco per impieghi gravosi, di un tendicinghia automatico e di due cinghie di trazione (cinque coste) per la trasmissione del rotore
  •     
  • Camera di taglio rinforzata e durevole
  •     
  • Ampio accesso e illuminazione per gli interventi sul rotore e la sostituzione della punta
  •     
  • Le piastre laterali a lunghezza totale rinforzate, i pattini interni e antiplacca sono progettati per ridurre l'usura e i tempi di manutenzione
I rotori sistema K ad alta produzione ottimizzano la funzionalità di taglio

I rotori sistema K ad alta produzione ottimizzano la funzionalità di taglio

        
  • I rotori sistema K Cat possono essere utilizzati per diverse applicazioni e rendono più efficiente il flusso di materiale con un motivo di taglio uniforme
  •     
  • Design senza elementi di fissaggio: i portautensili possono essere assicurati senza perni di fissaggio, bulloni o viti di regolazione, accelerando la sostituzione ed eliminando la necessità di utensili di coppia
  •     
  • I portautensili, i blocchi base e le palette di traslazione sono realizzati in acciaio legato ad alta resistenza alle abrasioni per assicurare una vita utile più lunga
  •     
  • Le punte diamantate Cat disponibili a richiesta sono progettate per mantenere l'affilatura e durare più a lungo di una punta in carburo (ideali per applicazioni bituminose senza ostacoli quali strade statali o autostrade)
Rimozione efficiente del materiale

Rimozione efficiente del materiale

        
  • I convogliatori ad alta capacità rimuovono in modo efficiente il materiale fresato grazie a un sorprendente controllo dello scarico
  •     
  • La velocità della cinghia può essere regolata in base al tipo di materiale e al tasso di produzione, in più la funzionalità di potenziamento integrata genera un aumento temporaneo della velocità della cinghia per espellere il materiale più lontano e più rapidamente
  •     
  • Un'ampia apertura e una cinghia senza cuciture consentono di sgomberare con efficacia la camera del rotore
  •     
  • La cinghia inverte la direzione per rimuovere facilmente il materiale dal convogliatore durante la pulizia, mentre i coperchi facilmente accessibili agevolano le ispezioni rapide e la pulizia dei rulli
  •     
  • Il convogliatore si piega idraulicamente per il trasporto e la manutenzione

Caratteristiche tecniche di PM622

Larghezza di fresatura 88 in 2235 mm
Numero di punte 185 185
Nota (1) Numero di punte con spaziatura di 15 mm Numero di punte con spaziatura di 15 mm
Profondità massima di fresatura 13 in 330 mm
Velocità del rotore 100/109/118 giri/min 100/109/118 giri/min
Raggio di taglio sinistro minimo 6.56 ft 2 m
Raggio di taglio destro minimo 5.91 ft 1.80 m
Potenza lorda 636 HP 474 kW
Potenza del motore 629 HP 469 kW
Motore Cat C18 Cat C18
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V
Velocità massima di fresatura 328 ft/min 100 m/min
Massima velocità di traslazione 3.7 mile/h 6 km/h
Numero di fabbricazione 02C 02C
Peso operativo 70626 lb 32035 kg
Nota (1) Il peso operativo include la macchina base con operatore di 75 kg (165 lb), tutte le attrezzature di serie, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, acqua al 50%, combustibile al 50% e liquidi operativi al 100%. Il peso operativo include la macchina base con operatore di 75 kg (165 lb), tutte le attrezzature di serie, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, acqua al 50%, combustibile al 50% e liquidi operativi al 100%.
Peso di trasporto 67916 lb 30806 kg
Nota (2) Il peso di trasporto include la macchina base, tutte le attrezzature di serie, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, serbatoio dell'acqua vuoto, serbatoio del combustibile pieno e altri liquidi operativi. Il peso di trasporto include la macchina base, tutte le attrezzature di serie, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, serbatoio dell'acqua vuoto, serbatoio del combustibile pieno e altri liquidi operativi.
Lunghezza di esercizio - Convogliatore sollevato 47.64 ft 14.52 m
Larghezza operativa 10.2 ft 3.11 m
Altezza - Tettuccio 13.29 ft 4.05 m
Gioco massimo del dumper 15.94 ft 4.86 m
Rotazione del convogliatore ±60 gradi dal centro ±60 gradi dal centro
Lunghezza di trasporto 40.78 ft 12.43 m
Larghezza di trasporto 8.89 ft 2.71 m
Altezza di trasporto 9.84 ft 3 m
Serbatoio del combustibile 292.7 gal (US) 1108 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 12.4 gal (US) 47 l
Sistema di raffreddamento 22.5 gal (US) 85 l
Olio motore 17.2 gal (US) 65 l
Serbatoio idraulico 29.9 gal (US) 113 l
Serbatoio del sistema di irrorazione dell'acqua 898.2 gal (US) 3400 l
Riciclabilità 95% 95%

PM622 Attrezzatura standard

NOTA

  • Le funzioni e le attrezzature di serie e a richiesta possono variare in base all'area geografica. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per conoscere la disponibilità e le offerte specifiche nella vostra zona.

CABINA

  • Presa elettrica 12 volt
  • Tettuccio ripiegabile idraulicamente con LED ed estensioni laterali
  • Tastiere di comando a terra
  • Singolo display touchscreen LCD ad alta risoluzione
  • Doppia console dell'operatore con regolazione verticale

TECNOLOGIA CAT®

  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telematica VisionLink™

CONVOGLIATORE

  • Tendicinghia ingrassaggio (convogliatore primario)
  • Convogliatore pieghevole idraulico
  • Funzionalità di potenziamento velocità convogliatore

SISTEMA ROTORE

  • Taglio in profondità automatico
  • Funzionalità di transizione livellamento e pendenza automatica
  • Salto ostacoli
  • Tre velocità di taglio
  • Attrezzo di rimozione punte pneumatico
  • Estrattore porta-attrezzi
  • Dispositivo di rotazione del rotore elettrico

TRASMISSIONE

  • Gestione del regime minimo del motore
  • Sistema di raffreddamento ad alta capacità
  • Controllo automatico del carico

IMPIANTO IDRAULICO

  • Due circuiti di propulsione idraulica indipendenti
  • Controllo della trazione

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Cofano elettrico
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a livello della piattaforma
  • Sistema di irrorazione dell'acqua della camera del rotore
  • Compressore aria
  • Sistema di trasmissione accessorio
  • Serbatoio dell'acqua di bordo 3.400 L (898 gal)
  • Valvola di riempimento acqua laterale
  • Lavaggio ad alta pressione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Corrimano piattaforma
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro LED ad ampia diffusione
  • Telecamera posteriore

PM622 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • Le funzioni e le attrezzature di serie e a richiesta possono variare in base all'area geografica. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per conoscere la disponibilità e le offerte specifiche nella vostra zona.

CABINA

  • Doppio display touchscreen LCD ad alta risoluzione
  • Doppia console dell'operatore con regolazioni laterali, verticali e rotazionali
  • Tappetini anti-fatica
  • Sedili con base d'appoggio regolabile
  • Sedili con sospensioni regolabili
  • Contenitore portaoggetti 109x45x33 cm (43x18x13 in) con serratura
  • Tergicristalli (anteriore e posteriore)

TECNOLOGIA CAT®

  • VisionLink™ Productivity
  • Pattino interno
  • Sensore di controllo del livellamento sonico singolo
  • Sistema di calcolo media sonico per il controllo del livellamento
  • Display touchscreen LCD ad alta risoluzione (per i comandi di livellamento a terra)

CONVOGLIATORE

  • Sistema di estrazione della polvere
  • Barre di irrorazione dell'acqua aggiuntive (controllo della polvere)
  • Valvola di disinnesto del convogliatore

SISTEMA ROTORE

  • Comando pensile del dispositivo di rotazione del rotore
  • Rotore Sistema K - Grossolano (25 mm)
  • Rotore Sistema K - Grossolano (18 mm)
  • Rotore Sistema K - Standard (15 mm)
  • Rotore Sistema K - Fine (10 mm)
  • Rotore Sistema K - Fine (8 mm)
  • Rotore Sistema K - Micro (6 mm)
  • Rotore sistema H - Micro (6x2 mm)
  • Punte diamantate Cat
  • Vassoi benna punte

TRASMISSIONE

  • Certificazione CE

IMPIANTO IDRAULICO

  • Olio idraulico biodegradabile Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Olio idraulico a temperatura ambiente elevata

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Lavaggio a bassa pressione
  • Pompa di trasferimento serbatoio dell'acqua
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Serbatoio del combustibile con sistema di rifornimento rapido

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamere a più viste (convogliatore anteriore, 2 supporti per montaggio magnetico)
  • Pacchetto luci a LED avanzato (perimetro, livello acqua e assistenza rotore)
  • Luce di lavoro LED magnetica
  • Faro rotante (fisso o a montaggio magnetico)
  • Luci di direzione dumper

Scopri il confronto tra PM622 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Fresatrice a freddo PM622

Fresatrice a freddo PM622

Fresatrice a freddo PM622

Fresatrice a freddo PM622

Fresatrice a freddo PM622
Fresatrice a freddo PM622
Fresatrice a freddo PM622
Fresatrice a freddo PM622

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® GRADE con Grade & Slope per fresatrici a freddo consente agli operatori di ottenere risultati di taglio ripetibili e accurati per garantire a ogni progetto una base omogenea. Il sistema integrato utilizza funzionalità automatizzate per eliminare le approssimazioni e produrre ogni volta un taglio omogeneo.

Esplora tecnologia