PL87

PL87 Posatubi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C15
Cat C15
Potenza al volano
319 HP
238 kW
Capacità di sollevamento
216.000 lb
97.976 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Progettato per prestazioni superiori

Progettato per prestazioni superiori

  • Trasmissione integrata, sterzo differenziale e impianto idraulico aggiornato collaborano per offrire potenza e migliore manovrabilità per qualsiasi applicazione del posatubi.
  • L'impianto elettroidraulico migliorato offre una risposta ottimale e un comando più preciso ai motori a velocità variabile dei verricelli per impieghi gravosi, garantendo una maggiore produttività.
  • Il profilo del contrappeso migliora la capacità di sollevamento.
  • Lo sterzo differenziale garantisce piena potenza su entrambi i cingoli per un'eccellente capacità di sterzata anche in condizioni di pieno carico del braccio, aumentando la manovrabilità negli spazi ristretti.
  • Il baricentro migliorato e il telaio portarulli allungato con il riposizionamento della puleggia folle posteriore offrono una maggiore superficie di contatto tra i cingoli e il terreno, migliorando pertanto le capacità in pendenza.
I tempi di utilizzo contano

I tempi di utilizzo contano

  • Product Link™ in dotazione, che consente il monitoraggio remoto per migliorare l'efficacia di gestione dell'intera flotta.
  • Grazie ala possibilità di effettuare tutti gli interventi di manutenzione sul lato sinistro della macchina, dove si trovano ad esempio il bocchettone di riempimento, l'astina di livello, il filtro dell'aria, i filtri del combustibile, il filtro dell'olio e l'indicatore di livello del liquido di raffreddamento, la manutenzione di routine è rapida ed efficiente.
  • Il cambio rapido dell'olio è di serie e consente di effettuare la manutenzione ancora più velocemente.
  • I filtri dell'impianto idraulico e dell'apparato propulsore e il serbatoio del combustibile si trovano nella parte posteriore della macchina e la loro manutenzione può essere effettuata da terra.
  • Le prese di pressione sono ubicate all'interno dell'impianto idraulico per consentire un monitoraggio rapido.
  • I componenti principali quali il motore, la trasmissione e i riduttori finali sono modulari così da essere smontati più rapidamente a fini di manutenzione, risparmiando costi e tempi di fermo.
Progettato per gli operatori

Progettato per gli operatori

  • Il joystick dell'attrezzo mette a portata di mano tutti i comandi e le funzionalità dell'attrezzo posatubi.
  • La manopola di comando a basso sforzo, progettata e posizionata in maniera ergonomica, consente il posizionamento simultaneo e preciso della linea di carico, del braccio e del contrappeso estensibile.
  • I doppi comandi a pedale dei freni offrono una migliore manovrabilità e un maggior controllo dello sterzo.
  • Lo sterzo differenziale epicicloidale garantisce una manovrabilità superiore in spazi ristretti nonché una migliore capacità in pendenza.
Lavorare con comfort

Lavorare con comfort

  • La cabina più silenziosa e pressurizzata con sedile riscaldato/ventilato disponibile su richiesta migliora il comfort e la produttività dell'operatore.
  • Il sedile progettato ergonomicamente è posizionato in modo da offrire una maggiore visibilità dell'area di lavoro e un accesso più comodo alle leve, agli interruttori e ai pedali di comando della macchina.
Funzionalità di sicurezza integrate

Funzionalità di sicurezza integrate

  • LMI (Load Moment Indicator) di serie.
  • Comodi gradini, corrimano e ringhiere garantiscono l'ingresso e l'uscita sicuri.
  • Il finestrino superiore più grande con parasole retraibile, specchietti aggiuntivi e sportello ad angolo migliora la visibilità dello scavo, del braccio e dei blocchi.
  • Il sistema di rilevamento standard della presenza dell'operatore consente di mantenere il regime al minimo quando l'operatore non è seduto, ma blocca l'apparato propulsore per evitare movimenti accidentali.
  • Oltre alla telecamera retrovisiva di serie, è possibile aggiungere altre due telecamere opzionali per migliorare ulteriormente la visibilità intorno alla macchina.

Caratteristiche tecniche di PL87

Modello motore Cat C15 Cat C15
Nota (2) **Regime nominale 1.900 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. Potenza netta testata in base alle norme ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011. **Regime nominale 1.900 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. Potenza netta testata in base alle norme ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011.
Potenza al volano 319 HP 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: potenza netta (regime nominale**) - ISO 9249/SAE J1349 319 HP 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: potenza netta (regime nominale**) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323 mhp 323 mhp
Tier 3/Stage IIIA equivalente: potenza netta (regime nominale****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333 mhp 333 mhp
Tier 3/Stage IIIA equivalente: potenza netta (regime nominale****) - ISO 9249/SAE J1349 329 HP 245 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Corea Tier 4 Final o UN ECE R96 Stage IIIA equivalente a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Corea Tier 4 Final o UN ECE R96 Stage IIIA equivalente a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Serbatoio del combustibile 109,6 gal (US) 415 l
Serbatoio DEF(1) 4,5 gal (US) 17 l
Nota (4) ****Regime nominale 1.850 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. Potenza netta testata in base alle norme ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011. ****Regime nominale 1.850 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. Potenza netta testata in base alle norme ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011.
Capacità di sollevamento 216.000 lb 97.976 kg
Peso operativo 121.795 lb 55.246 kg
Peso di spedizione 90.600 lb 41.096 kg
Contrappeso rimovibile (14 piastre) singola piastra 1.708 lb 775 kg
Contrappeso rimovibile totale* 23.908 lb 10.844 kg
Carreggiata 8,3 ft 2,54 m
Lunghezza - Cingolo a terra 12,2 ft 3,72 m
Larghezza - pattini standard 34 in 864 mm
Larghezza - Trattore - Pattini standard 12,7 ft 3,86 m
Larghezza - Trattore - Contrappeso esteso 20,8 ft 6,34 m
Larghezza - Trattore - Contrappeso ritratto 14,2 ft 4,32 m
Larghezza - Trattore – Contrappeso/braccio rimosso 13,3 ft 4,06 m
Altezza della macchina - Sommità del contrappeso 11,2 ft 3,4 m
Altezza - Macchina - Cabina e struttura ROPS 11,6 ft 3,53 m
Altezza braccio (su sporgenza SAE 1,22 m) braccio da 6,1 m 22,3 ft 6,78 m
Altezza braccio (su sporgenza SAE 1,22 m) braccio da 7,3 m 26,3 ft 8,02 m
Altezza braccio (su sporgenza SAE 1,22 m [4 piedi]) braccio da 8,5 m (28 piedi) 30,4 ft 9,25 m
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,5 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 3,575 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,5 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 3,575 tonnellate metriche.

PL87 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C15: iniezione unitaria elettronica (EUI), post-trattamento conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V o Tier 3/Stage IIIA equivalenti, in base all'area geografica di vendita
  • Avviamento elettrico a 24 V
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione fino a 37 °C (-34 °F)
  • Filtro dell'aria, con indicatore elettronico di manutenzione
  • Riduttori finali: epicicloidale a doppia riduzione, quattro satelliti
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Sistema di raffreddamento su piano singolo ad alte prestazioni
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro, espulsore di polvere con tubo a strati
  • Prefiltro
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Ripartitore di coppia
  • Trasmissione powershift a controllo elettronico a 3 marce
  • Turbocompressore con valvola di scarico
  • Separatore dell'acqua
  • Ventola idraulica a velocità zero, con inversione, ad azionamento idraulico e controllo elettronico

CABINA

  • Telecamera posteriore
  • LMI (Load Moment Indicator)
  • Interfaccia operatore Advisor: sistema di monitoraggio elettronico, informazioni diagnostiche per la manutenzione, preferenze dell'operatore
  • Bracciolo, regolabile
  • Interruttore di disattivazione, comandi idraulici
  • Pedale deceleratore
  • Comando dello sterzo differenziale, con cambio marcia a pulsante
  • Doppio pedale del freno
  • Riscaldatore e ventilazione
  • Struttura ROPS
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile
  • Vano portaoggetti

ATTREZZATURA PER APPLICAZIONI DI POSA TUBI

  • Blocco e gancio con meccanismo di fissaggio
  • Contrappesi, segmentati estendibili
  • Verricelli ad azionamento idraulico e controllo elettronico

CARRO

  • Rullo superiore
  • Tendicingoli idraulici
  • Maglie maestre, due pezzi
  • Costola per impieghi moderati da 760 mm (30"): cingoli sigillati e lubrificati (48 sezioni)
  • Carro senza sospensione
  • Rulli e pulegge folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Protezioni per guidacingoli
  • Telai portarulli

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • 4 batterie esenti da manutenzione, per impieghi gravosi
  • Interruttore di finecorsa del braccio e del contrappeso
  • Convertitore, 12 V, 10 A con una uscita
  • Avvisatore acustico, marcia avanti
  • Luci, due anteriori, due posteriori
  • Connettore diagnostico della macchina
  • Interruttore generale della macchina
  • Presa per avviamento di emergenza

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Protezioni inferiori incernierate
  • Paraurti anteriore con dispositivo di traino
  • Scarichi ecologici: olio motore, liquido di raffreddamento, olio idraulico, convertitore di coppia, serbatoio del combustibile, scatola dell'apparato propulsore e trasmissione
  • Vani motore perforati
  • Protezione radiatore incernierata
  • Cofano perforato
  • Impianto idraulico ad azionamento elettronico per il comando del gancio, del braccio e del contrappeso
  • Impianto idraulico, con pompe indipendenti per sterzo e attrezzature
  • Refrigeratore dell'olio, idraulico
  • Predisposizione per Product Link
  • Porte per il prelievo di campioni S-O-S
  • Sterzo, differenziale a controllo elettronico
  • Dispositivo antimanomissione per serbatoi dei fluidi
  • Struttura ROPS

PL87 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Cabina con condizionatore, riscaldamento e alternatore da 150 A
  • OROPS con riscaldamento e alternatore da 150 A
  • Sedile in tessuto a sospensione pneumatica
  • Sedile Deluxe
  • Sedile in vinile
  • Sedile riscaldato

CARRO

  • Climi artici, rulli
  • Rulli standard

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA

  • Product Link

ATTREZZATURA PER APPLICAZIONI DI POSA TUBI

  • Braccio e cavi, 6,1 m (20 piedi)
  • Braccio e cavi, 7,3 m (24 piedi)
  • Braccio e cavi, 8,5 m (28 piedi)

ULTERIORE ATTREZZATURA A RICHIESTA

  • Certificazione CE
  • Struttura ROPS

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra PL87 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Posatubi PL87

Posatubi PL87

Posatubi PL87

Posatubi PL87

Posatubi PL87

Posatubi PL87
Posatubi PL87
Posatubi PL87
Posatubi PL87
Posatubi PL87

360 View
360 View