Sistema di visione Cat® con Surround Vision

Kit tecnologici Sistema di visione Cat® con Surround Vision

Richiedi un preventivo Trova dealer

Descrizione generale

Migliorate la visibilità e la produttività dell'operatore in cantiere

Sebbene l'operatore goda di una visibilità ottimale davanti alla macchina mentre lavora, non sempre è in grado di tenere sotto controllo cosa accade intorno e dietro. Il sistema di visione Cat® con tecnologia Surround Vision è una soluzione efficace che utilizza fino a quattro telecamere esterne e un display in cabina per migliorare la visibilità dell'operatore nei cantieri più affollati.

Vantaggi

SENSIBILIZZATE L'OPERATORE SULLA SICUREZZA

Grazie alle telecamere (fino a 4), l'operatore ottiene viste simultanee sul cantiere con le quali può ridurre i punti ciechi, evitare gli infortuni sul lavoro e aumentare la produttività.

STANDARD DI VISIBILITÀ GARANTITI

Grazie a una maggiore visibilità, l'operatore può evitare le infrazioni passibili di ammende che compromettono la produttività.

SOLUZIONE PER LE FLOTTE MISTE

Il kit di telecamere universale può essere installato su attrezzature di qualsiasi produttore in quattro-sei ore, più un'ora per ogni telecamera aggiuntiva.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

PROTEGGIAMO I LAVORATORI A TERRA

PROTEGGIAMO I LAVORATORI A TERRA

        
  • Le telecamere consentono all'operatore di prendere coscienza dei punti ciechi e delle attività in corso nel cantiere per ridurre i rischi di infortuni sul lavoro e ottimizzare la produttività.​
  •     
  • Le telecamere anteriore e posteriore rilevano i movimenti della macchina e trasmettono viste ottimali sul display.​
  •     
  • Le telecamere consentono di impiegare un minor numero di lavoratori a terra, riducendo il costo della manodopera.​​
  •     
  • Grazie al display in cabina, l'operatore gode di una buona visione su tutti i lati della cabina senza voltarsi, aumentando comfort e produttività.
  •     
  • Analogamente, può evitare le infrazioni che compromettono la produttività e sono spesso causa di infortuni sul lavoro.
FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO

        
  • Il sistema di visione Cat con tecnologia Surround Vision offre all'operatore viste a tutta altezza simultanee dalle telecamere anteriore, posteriore, sinistra e destra.​
  •     
  • Il kit di tecnologie Surround Vision è composto da un monitor touchscreen ad alta definizione (480p x 800p) su cui vengono trasmesse le viste a tutta altezza riprese dalle diverse telecamere e la vista di una telecamera dedicata separata.​ ​
  •     
  • Il cablaggio di ogni telecamera prevede un collegamento Ethernet a 2 fili che garantisce una trasmissione dati veloce e ad alta densità dalla telecamera al display.
  •     
  • Il display consente la configurazione e la personalizzazione semplificate per ottenere la migliore vista possibile.​
VISTA DELLA TELECAMERA DEDICATA

VISTA DELLA TELECAMERA DEDICATA

  • Il monitor mostra le viste a tutta altezza delle telecamere anteriore, posteriore, sinistra e destra sul lato destro dello schermo. Sul lato sinistro dello schermo viene invece trasmessa la vista della telecamera dedicata.
  • La vista della telecamera dedicata è determinata automaticamente dal movimento della macchina.
  • L'immagine proveniente dalla telecamera posteriore viene visualizzata quando l'operatore inserisce la retromarcia.
  • L'immagine della telecamera anteriore viene costantemente visualizzata.
  • L'operatore può configurare il monitor per mostrare la vista della telecamera dedicata a schermo intero.
COMPATIBILITÀ ELEVATA

COMPATIBILITÀ ELEVATA

        
  • È possibile eseguire il retrofit della telecamera universale su attrezzature di qualsiasi produttore, ideale per l'uso su flotte miste.
  •     
  • Il sistema completo può essere installato in quattro-sei ore, più un'ora per ogni telecamera aggiuntiva, su qualsiasi macchina con cabina chiusa con un sistema a 12 V o 24 V.
  •     
  • Ogni kit Surround Vision include un (1) display touchscreen ad alta definizione e fino a quattro (4) telecamere digitali. È incluso il cablaggio necessario per connettere i componenti.
  •     
  • Il kit è progettato per funzionare senza la necessità di tecnologie aggiuntive.

Scopri il confronto tra Sistema di visione Cat® con Surround Vision e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Sistema di visione Cat® con Surround Vision

Sistema di visione Cat® con Surround Vision