Il telaio scoperto Cat 777 vanta i più elevati valori di certificazione struttura ROPS per trattori, necessari per le macchine speciali tra cui le autocisterne dell'acqua, i carri attrezzi e le autocisterne di combustibile e lubrificanti.

Telaio scoperto 777 (07) Telaio senza cassone per dumper a telaio rigido

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso del telaio scoperto LRC senza paranco
111505 lb
50578 kg
Struttura ROPS per trattore
133082 lb
60365 kg
Capacità nominale del serbatoio dell'acqua
20000 gal (US)
75700 l

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Valutazione della struttura ROPS per trattori

Valutazione della struttura ROPS per trattori

  • La struttura ROPS del telaio scoperto per dumper a telaio rigido Cat® è certificata secondo i criteri per trattori ISO 3471, per fornire un livello superiore di protezione per le applicazioni di traino.
Applicazioni per autocisterne dell'acqua

Applicazioni per autocisterne dell'acqua

  • I telai scoperti per dumper a telaio rigido Cat sono piattaforme robuste e affidabili per le applicazioni per autocisterne dell'acqua destinate a progetti sia minerari, sia di costruzione.
  • I telai senza cassone per dumper a telaio rigido offrono una soluzione ideale per l’abbattimento delle polveri, la costruzione di strade, la protezione contro gli incendi e altre applicazioni.
  • Caterpillar collabora con OEM di tutto il mondo per abbinare le macchine a telaio senza cassone appropriate alle applicazioni con autocisterna, sempre tramite i dealer Cat locali, in modo da fornire la soluzione migliore per ogni attività.
Applicazioni per automezzi per l'assistenza

Applicazioni per automezzi per l'assistenza

  • I telai scoperti per dumper a telaio rigido Cat sono piattaforme robuste e affidabili per le applicazioni per automezzi per l'assistenza destinate a progetti sia minerari, sia di costruzione.
  • I telai senza cassone per dumper a telaio rigido offrono una soluzione ideale per rifornire di combustibile e lubrificanti per la manutenzione preventiva le flotte di veicoli dei cantieri.
  • Caterpillar collabora con OEM di tutto il mondo per abbinare le macchine a telaio scoperto appropriate alle applicazioni con automezzi per l'assistenza, sempre tramite i dealer Cat locali, in modo da fornire la soluzione migliore per ogni attività.
Applicazioni di traino

Applicazioni di traino

  • I telai scoperti per dumper a telaio rigido Cat sono piattaforme robuste e affidabili per le applicazioni di traino.
  • I telai senza cassone per dumper a telaio rigido offrono una soluzione ideale per i rimorchi per attrezzature e per i rimorchi con scarico dal fondo.
  • Caterpillar collabora con OEM di tutto il mondo per abbinare le macchine senza cassone appropriate alle applicazioni di traino, sempre tramite i dealer Cat locali, in modo da fornire la soluzione migliore per ogni attività.

Caratteristiche tecniche di Telaio scoperto 777 (07)

Peso del telaio scoperto LRC senza paranco 111505 lb 50578 kg
Peso del telaio scoperto LRC con paranco 114067 lb 51740 kg
Peso lordo del veicolo LRC (ottimale) senza paranco 363000 lb 164654 kg
Peso lordo del veicolo LRC (ottimale) con paranco 363000 lb 164654 kg
Peso del telaio scoperto HRC senza paranco 112656 lb 51100 kg
Peso del telaio scoperto HRC con paranco 115218 lb 52262 kg
Peso lordo del veicolo HRC (ottimale) senza paranco 363000 lb 164654 kg
Peso lordo del veicolo HRC (ottimale) con paranco 363000 lb 164654 kg
Nota Il modello LRC è offerto per i paesi con vincoli normativi minori. Il modello HRC è offerto per i paesi con normative rigide in materia. Disponibile come standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V equivalente, Tier 3/Stage IIIA equivalente o Tier 2/Stage II equivalente. Il modello LRC è offerto per i paesi con vincoli normativi minori. Il modello HRC è offerto per i paesi con normative rigide in materia. Disponibile come standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V equivalente, Tier 3/Stage IIIA equivalente o Tier 2/Stage II equivalente.
Struttura ROPS per trattore 133082 lb 60365 kg
Capacità nominale del serbatoio dell'acqua 20000 gal (US) 75700 l
Modello motore Cat® C32B Cat® C32B
Potenza lorda - SAE J1995 1025 HP 765 kW
Potenza nominale netta - SAE J1349 916 HP 683 kW
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 6.4 in 162 mm
Cilindrata 1959 in³ 32.1 l
Velocità motore nominale 1800 r/min 1800 r/min
Numero di cilindri 12 12
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili.
Marcia avanti - 1 6.6 mile/h 10.7 km/h
Marcia avanti - 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Marcia avanti - 3 11.9 mile/h 19.2 km/h
Marcia avanti - 4 16.6 mile/h 26.7 km/h
Marcia avanti - 5 22.5 mile/h 36.2 km/h
Marcia avanti - 6 30.2 mile/h 48.6 km/h
Marcia avanti - 7 40.9 mile/h 65.9 km/h
Retromarcia 7.5 mile/h 12.1 km/h
Superficie frenante - Anteriore 6331 in² 40846 cm²
Superficie frenante - Posteriore 15828 in² 102116 cm²
Capacità del serbatoio del combustibile 300 gal (US) 1136 l
Sistema di raffreddamento 63.4 gal (US) 240 l
Basamento 28.7 gal (US) 109 l
Impianto dello sterzo - Serbatoio incluso 14.1 gal (US) 53.6 l
Serbatoio idraulico freno/paranco 117 gal (US) 444 l
Sistema di sollevamento freni 85 gal (US) 322 l
Convertitore coppia - Sistema della trasmissione 36.5 gal (US) 138.5 l
Standard sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Angolo di sterzata 30.5 ° 30.5 °
Diametro di sterzata 83 ft 25.3 m
Raggio di sterzata - Diametro gioco 93 ft 28.4 m

Telaio scoperto 777 (07) Attrezzatura standard

Per ulteriori informazioni sulle opzioni del telaio scoperto 777, contattare Caterpillar OEM Solutions all'indirizzo oem_solutions@cat.com.

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Scarico rapido
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Arresto motore al minimo
  • Turbocompressore (2)
  • Controllo del minimo automatico in modalità a freddo
  • Filtro del combustibile/Separatore dell'acqua
  • Filtro dell'aria con prefiltro (1)
  • Pompa elettrica di adescamento
  • Comando freno di rallentamento automatico (ARC, Automatic Retarder Control)
  • Impianto frenante: rallentatore manuale (utilizza i freni a dischi posteriori in bagno d'olio), motore di disinserimento freni (per traino), sezionatore freni anteriori (anteriori), dischi in bagno d'olio (anteriori/posteriori), indicatore di usura dei freni, freno di stazionamento, freno secondario, freno di servizio
  • Trasmissione: trasmissione powershift automatica a 7 velocità con ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Comando elettronico della pressione delle frizioni) e APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Strategia avanzata della produttività dei comandi elettronici), minimo in folle automatico, stallo automatico, avvio in seconda marcia
  • Software APECS: ECPC, Part Throttle Shifting (PTS)
  • Controllo elettronico della pressione delle frizioni
  • Dispositivo di interdizione dei cambi di marcia con cassone sollevato
  • Gestione delle inversioni di marcia
  • Dispositivo di esclusione retromarcia durante lo scarico
  • Interruttore di avviamento in folle
  • Dispositivo di interdizione dei cambi di marcia a scalare
  • Dispositivo di interdizione della marcia in folle
  • Dispositivo di interdizione della retromarcia
  • Selezione programmabile della marcia più alta

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 115 A
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V, 190 Ah
  • Impianto elettrico, 25 A, convertitore da 24 V a 12 V
  • Impianto luci: luce di retromarcia (alogena), indicatori di direzione/emergenza (anteriori e posteriori a LED), luce vano motore, fari (alogeni) con regolatore di luminosità, luci di cortesia accesso operatore, luci profilo laterale, luci posteriori e di arresto (a LED)

CABINA

  • Riscaldamento/climatizzazione
  • Portacenere e accendisigari
  • Controllo automatico della temperatura
  • Appendiabiti
  • Portabicchieri (4)
  • Presa per collegamento diagnostico, 24 V
  • Predisposizione per montaggio radio: convertitore 5 A, altoparlanti, antenna, cablaggio
  • Quadro strumenti e indicatori: indicatore di intasamento del filtro dell'aria, elettronico, indicatore della temperatura dell'olio dei freni, indicatore temperatura del liquido di raffreddamento del motore, contaore, contagiri, indicatore di fuorigiri del motore, livello del combustibile, tachimetro con contachilometri, indicatore della marcia innestata
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce - plafoniera
  • Luce - cortesia
  • Display touchscreen da 7"
  • Specchietti (riscaldati)
  • Porta di alimentazione, 24 V e 12 V
  • Struttura ROPS con certificazione ISO per trattori
  • Sedile Deluxe di prossima generazione Cat: sospensione completamente pneumatica, riscaldato, cintura di sicurezza riavvolgibile a 4 punti con tratto a bandoliera
  • Sedile (per istruttore) con cintura di sicurezza addominale
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole, vetro colorato/laminato
  • Blocco dell'acceleratore
  • Finestrino, scorrevole, lato destro (uscita di emergenza)
  • Finestrino, elettrico, lato sinistro
  • Tergicristallo (a intermittenza) e lavaparabrezza

ALTRE ATTREZZATURE

  • Protezioni: trasmissione, basamento motore, ventola e condizionatore
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Cerchioni montati al centro
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore a terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Manuale di manutenzione per l'operatore (OMM)
  • Cerchioni 19,5 x 49
  • Impianto secondario dello sterzo (automatico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Serrature di protezione antivandalismo

LIQUIDI E FILTRI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -35 °C (-30 °F)
  • Filtri accessibili da terra raggruppati

PRODOTTI TECNOLOGICI CAT

  • Predisposizione per Product Link
  • Modalità economy adattiva
  • Vital Info Management System (VIMS)
  • Product Link
  • Sistema di controllo della trazione

Telaio scoperto 777 (07) Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

PRODOTTI TECNOLOGICI CAT

  • Sistema di misurazione del carico utile (TPMS)
  • Rilevamento oggetti

ALTRE ATTREZZATURE

  • Lubrificazione automatica
  • Telecamera posteriore (WAVS)
  • Cunei di fermo ruota
  • Indicatore del carico utile (solo spia)
  • Indicatore carico utile (display)
  • Configurazione antincendio

SISTEMA DI EROGAZIONE DELL'ACQUA CAT (WDS)

  • Trasmissione pompa idraulica variabile: 1.200 gpm a velocità da 3 a 25 mph con spegnimento automatico e avviamento graduale
  • Monitor dell'impianto idraulico: integrato in cabina, configurazioni di spruzzo programmabili, messaggi di diagnostica automatici
  • Comandi: installati in fabbrica e integrati in cabina
  • Teste per lo spruzzo in acciaio inossidabile: esenti da manutenzione, design brevettato resistente alla corrosione
  • Cannone ad acqua: a comando idraulico, joystick integrato in cabina con comandi cabina, ugelli su richiesta
  • Sistema di raffreddamento idraulico indipendente: riduce al minimo il surriscaldamento
  • Ricambi e assistenza disponibili tramite la rete dealer Cat

Scopri il confronto tra Telaio scoperto 777 (07) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Telaio scoperto 777

Autocisterna

Autocisterna di combustibile e lubrificanti

Traino/Trasporto

Telaio scoperto 777
Autocisterna
Autocisterna di combustibile e lubrificanti
Traino/Trasporto

Cat OEM Solutions nell'industria mineraria

Il sistema di erogazione acqua Cat migliora la sicurezza e la produttività della miniera

Tuono lontano | Macchine movimento terra presso la miniera di Black Thunder

Cat OEM Solutions nell'industria mineraria
Il sistema di erogazione acqua Cat migliora la sicurezza e la produttività della miniera
Tuono lontano | Macchine movimento terra presso la miniera di Black Thunder

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Payload con Truck Production Management è un sistema di pesatura del payload che permette di migliorare la produttività della flotta e ridurre i costi di esercizio. Le luci e il display del payload segnalano che è stato raggiunto il carico corretto.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Telaio scoperto 777 (07)

Visualizza più offerte