Descrizione generale
Nel 1963 Caterpillar presentò il modello 769, un rivoluzionario dumper per fuoristrada realizzato appositamente per le condizioni di utilizzo estreme del settore minerario e dell'edilizia pesante. Cinquant'anni dopo, i nostri dumper hanno raggiunto nuove vette di qualità. Abbiamo preso il meglio del nostro robusto e affidabile modello precedente, combinandolo con tecnologie per il rispetto dell'ambiente, in modo da rendere più produttivi i vostri operatori e migliorare notevolmente gli aspetti economici della vostra flotta. Il modello 772G è dotato di un sistema di controllo della trazione rinnovato per mantenere la macchina in movimento anche quando le condizioni del terreno non sono perfette. Le nuove strategie flessibili di risparmio del combustibile garantiscono una miglioramento dei consumi e, grazie al cambio marcia di qualità automobilistica, alla riduzione della rumorosità e alle migliorie apportate alla nuova cabina, l'esperienza di utilizzo della macchina sarà di altissimo livello. In questo dumper, le nostre esperienze pregresse e le nuove tecnologie si combinano per un unico scopo: garantire il continuo successo della vostra attività.