770G

770G Dumper a telaio rigido

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe di carico utile nominale (100%)
42.1 ton (US)
38.2 t
Modello motore
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
Velocità massima - Carico
45.8 mile/h
73.7 km/h

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Motore

Apparato propulsore

Motore

Il nostro nuovo dumper serie G è dotato di motore diesel Cat C15 ACERT. Abbiamo recentemente festeggiato 85 anni di attività nel settore dei motori e il lavoro svolto per la realizzazione di questi motori a norma U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV rappresenta il culmine della nostra esperienza. Il motore C15 è stato rinnovato per soddisfare gli standard sulle emissioni a livello globale. Tutti i motori Caterpillar a norma Tier 4 Final/Stage IV sono dotati di sistemi di controllo elettronici, di erogazione del combustibile e di trattamento post-trattamento e dell'aria all'avanguardia nel settore. Ne risulta un motore che riduce il consumo di combustibile, gestisce le emissioni e consente una migliore diagnostica. Per questo dumper serie G, le modifiche al software del motore consentono di svolgere una maggiore quantità di lavoro a regimi inferiori e con un maggiore risparmio di combustibile. Abbiamo bilanciato questo cambiamento con l'aggiunta del 7% di coppia in più per applicare una maggiore di potenza al suolo. Grazie ai nostri nuovi comandi della trasmissione che lavorano in tandem con il motore, questo dumper fornisce prestazioni significativamente migliori in pendenza e a costi inferiori. Un ulteriore e significativo cambiamento per la serie G è rappresentato dalla capacità del modello 770G di lavorare alla massima potenza ad altitudini maggiori. Questo dumper presenta un aumento del 23% della capacità di altitudine, che consente di salire a 3.000 metri o quasi 10.000 piedi senza alcun effetto sulle prestazioni. Altre caratteristiche fondamentali del motore C15:
  • Comodo sistema di carica a regolazione automatica della tensione.
  • Adescamento del combustibile a chiave inserita per la riduzione dei costi di manutenzione.
  • Regime minimo elevato in caso di avviamento a freddo per prestazioni eccellenti a inizio turno.
  • Arresto del motore al minimo programmabile per risparmiare combustibile e ridurre le emissioni.
  • Arresto del motore ritardato, per il raffreddamento di tutti i sistemi e l'avviamento dello spurgo prima dello spegnimento del motore.
  • Praticità dei nuovi punti di accesso per la manutenzione sulla parte superiore del motore.
  • Disponibile con un freno motore a richiesta per pendii in discesa lunghi.
  • Potenza con basso consumo del combustibile in tutte le condizioni di carico grazie agli iniettori Cat MEUI™-C.

Prestazioni dei freni

Un fattore di differenza sostanziale per i dumper Cat è rappresentato dalle eccellenti prestazioni dei freni. Il principio di progettazione è basato sulla lunga durata e sull'eccellenza delle prestazioni in cave, miniere e applicazioni di movimento terra.

Cassoni per dumper

L'obiettivo dei vari modelli dei nostri cassoni è garantire il carico utile nominale in ciascun caso di trasporto. Siccome non esistono due siti di lavoro uguali, offriamo due differenti modelli per il cassone, protezioni laterali opzionali per materiali leggeri e due opzioni di rivestimento interno per proteggere il vostro investimento e ottenere la migliore resistenza all'usura possibile.

Progettazione e produzione

I dumper Cat sono prodotti a Decatur, Illinois, dove il nostro stabilimento è stato sottoposto a significativi aggiornamenti e rappresenta la punta di diamante della produzione Caterpillar. Poiché l'affidabilità inizia con la pulizia dei componenti, le nostre aree di assemblaggio si trovano in un apposito edificio separato dalla produzione. L'area di assemblaggio è ben illuminata e pulita e sottoposta a controllo della contaminazione. I nostri saldatori qualificati lavorano su piattaforme che garantiscono caratteristiche ergonomiche e completa capacità di saldatura sui nostri telai. Tutti i nostri dumper sono controllati in fase di progettazione per facilitarne l'assemblaggio, la produzione e la manutenzione. Eseguiamo il monitoraggio tramite processi e controlli di qualità su ciascuna stazione di assemblaggio, adottando il sistema Andon, e ulteriori controlli di qualità vengono effettuati al termine della linea di assemblaggio e presso il dealer prima della consegna al cliente.

Esperienza dell'operatore

Un dumper è produttivo solo se lo è il proprio operatore. A tale scopo, abbiamo aggiornato il modello 770G con alcune caratteristiche principali che garantiscono comodità e sicurezza nell'uso del dumper a vecchi e nuovi operatori.

VIMS

Data la sua importanza, abbiamo introdotto di serie il nostro sistema di gestione delle informazioni vitali (VIMS, Vital Information Management System). Con il VIMS a bordo, è possibile accedere ai dati di produzione, allo stato della macchina e alle statistiche di funzionamento del dumper. Con questi dati si possono prendere decisioni più oculate relativamente alla formazione degli operatori, all'efficienza delle strade di trasporto e agli intervalli di manutenzione programmata. Inoltre, il VIMS fornisce informazioni su registrazione degli eventi, tempi di inattività e consumo di combustibile. Le informazioni VIMS sono disponibili tramite il display Advisor presente all'interno della cabina. Le porte per il collegamento e il download dei dati si trovano sul paraurti anteriore e all'interno della cabina.

Caratteristiche tecniche di 770G

Classe di carico utile nominale (100%) 42.1 ton (US) 38.2 t
Velocità massima - Carico 45.8 mile/h 73.7 km/h
Capacità cassone - SAE 2:1 32.9 yd³ 25.2 m³
Modello motore Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™
Velocità motore nominale 1700 r/min 1700 r/min
Potenza lorda - SAE J1995 515 HP 384 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 477 HP 356 kW
Potenza netta - ISO 9249 477 HP 356 kW
Potenza netta - 80/1269/CEE 489 HP 365 kW
Potenza netta - ISO 14396 508 HP 379 kW
Coppia netta - SAE J1349 1834 ft·lbf 2486 N·m
Numero di cilindri 6 6
Foro 5.4 in 137 mm
Corsa 6.7 in 171 mm
Cilindrata 927.6 in³ 15.2 l
Peso operativo lordo previsto della macchina 157000 lb 71214 kg
Peso lordo previsto della macchina 157000 lb 71214 kg
Peso del telaio 55948 lb 25378 kg
Peso cassone 17306 lb 7850 kg
Marcia avanti - 1 7.4 mile/h 11.9 km/h
Marcia avanti - 2 10.1 mile/h 16.3 km/h
Marcia avanti - 3 13.8 mile/h 22.2 km/h
Marcia avanti - 4 18.5 mile/h 29.8 km/h
Marcia avanti - 5 25.1 mile/h 40.4 km/h
Marcia avanti - 6 33.8 mile/h 54.4 km/h
Marcia avanti - 7 45.8 mile/h 73.7 km/h
Retromarcia 8.8 mile/h 14.2 km/h
Rapporto al differenziale 1,92:1 1,92:1
Rapporto planetario 4,80:1 4,80:1
Rapporto di riduzione totale 9,26:1 9,26:1
Superficie frenante - Anteriore 216 in² 1395 cm²
Superficie frenante - Posteriore 6235 in² 40225 cm²
Standard freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Portata della pompa - Minimo alto 118 gpm 448 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento 2750 psi 18950 kPa
Regolazione della valvola di massima pressione - Inferiore 500 psi 3450 kPa
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 7.5 s 7.5 s
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 10 s 10 s
Abbassamento cassone - Minimo alto 10 s 10 s
A raso 23.01 yd³ 17.6 m³
Assale anteriore - A vuoto 49 % 49 %
Assale anteriore - Carico 34 % 34 %
Assale posteriore - A vuoto 51 % 51 %
Assale posteriore - Carico 66 % 66 %
Corsa cilindro a vuoto - Anteriore 9.2 in 234 mm
Corsa cilindro a vuoto - Posteriore 5.9 in 149 mm
Assale posteriore - Oscillazione 8.9 ° 8.9 °
Serbatoio del combustibile 140 gal (US) 530 l
Sistema di raffreddamento 33 gal (US) 125 l
Basamento 17 gal (US) 64 l
Differenziale - Riduttori finali 47 gal (US) 180 l
Serbatoio dello sterzo 14.5 gal (US) 55 l
Impianto dello sterzo - Serbatoio incluso 23 gal (US) 87 l
Serbatoio idraulico freno/paranco 38 gal (US) 145 l
Sistema di sollevamento freni 60 gal (US) 227 l
Convertitore coppia - Sistema della trasmissione 17 gal (US) 64 l
Serbatoio del DEF 6 gal (US) 21 l
Standard sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Angolo di sterzata 40.5 ° 40.5 °
Diametro di sterzata - Anteriore 57.7 ft 17.6 m
Raggio di sterzata - Diametro gioco 66.6 ft 20.3 m
Pneumatici standard 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4)
Standard struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per la cabina è conforme allo standard ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per la cabina è conforme allo standard ISO 3471:2008.
Standard struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 livello II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 livello II.
Standard di rumorosità (1) Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con cabina operatore aperta per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con cabina operatore aperta per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Standard di rumorosità (2) Il livello di pressione sonora esterna per una macchina standard misurato in base alle procedure di prova specificate dalla norma ISO 6395:2008 è di 116 dB(A). Il livello di pressione sonora esterna per una macchina standard misurato in base alle procedure di prova specificate dalla norma ISO 6395:2008 è di 116 dB(A).
Standard di rumorosità (3) Il livello di pressione sonora equivalente per l'operatore è di 79 dB(A) e 74 dB(A) con insonorizzazione EU applicata adottando la norma ISO 6396:2008. Il livello di pressione sonora equivalente per l'operatore è di 79 dB(A) e 74 dB(A) con insonorizzazione EU applicata adottando la norma ISO 6396:2008.
Altezza - Sommità della struttura ROPS 12.7 ft 3857 mm
Lunghezza totale del cassone 26.8 ft 8199 mm
Lunghezza interna del cassone 18.5 ft 5635 mm
Lunghezza totale 28.9 ft 8796 mm
Passo 13 ft 3960 mm
Assale posteriore - Coda 8.5 ft 2586 mm
Distanza libera da terra 1.6 ft 518 mm
Altezza di scarico 1.7 ft 506 mm
Altezza di carico - A vuoto 10.3 ft 3147 mm
Profondità interno cassone - Massima 4.6 ft 1404 mm
Altezza totale - Cassone sollevato 27.1 ft 8255 mm
Larghezza operativa 15.7 ft 4780 mm
Carreggiata al centro degli pneumatici anteriori 10.2 ft 3110 mm
Distanza da terra della protezione del motore 1.8 ft 335 mm
Larghezza esterna cassone 12.9 ft 3931 mm
Larghezza interna cassone 11.9 ft 3627 mm
Altezza tettoia anteriore 13.5 ft 4114 mm
Assale posteriore - Gioco 1.8 ft 548 mm
Larghezza centrale pneumatici doppi posteriori 8.3 ft 2536 mm
Larghezza totale pneumatici 12.1 ft 3693 mm

770G Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviso di retromarcia
  • Alternatore, 115 A
  • Presa per avviamento di emergenza ausiliario
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V (2), 190 Ah
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: - Luce di retromarcia (alogena) - Indicatori di direzione/emergenza (anteriori e posteriori a LED) - Fari (alogeni) con regolatore di luminosità - Luci di cortesia accesso operatore (solo per i mercati dei paesi in via di sviluppo)

COMUNICAZIONE PRODUCT LINK™

  • Predisposizione per Product Link

PROTEZIONI

  • Trasmissione
  • Basamento motore

CABINA

  • Climatizzatore
  • Portacenere e accendisigari
  • Appendiabiti
  • Portabicchieri (4)
  • Presa per collegamento diagnostico, 24 V
  • Predisposizione per montaggio radio: – Convertitore 5 A - Altoparlanti - Antenna - Cablaggio
  • Indicatori/spie: - Indicatore di intasamento filtro dell'aria - Elettronico - Indicatore della temperatura dell'olio dei freni - Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento - Contaore - Contagiri - Indicatore di fuorigiri del motore - Livello del combustibile - Tachimetro con contachilometri - Indicatore marcia innestata
  • Riscaldatore/sbrinatore (11.070 kcal/43.930 BTU)
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce - plafoniera
  • Luce - cortesia
  • Messenger, display
  • Specchietti
  • Presa di corrente, 12 V
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Sedile, Cat Comfort Serie III: - sospensione completamente pneumatica - cintura di sicurezza a quattro punti
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole, vetri colorati
  • Blocco dell'acceleratore
  • Tergicristallo (a intermittenza) e lavaparabrezza

TRASMISSIONE

  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Filtro dell'aria con prefiltro (1)
  • Controllo del minimo automatico in modalità a freddo
  • Avviamento elettrico
  • Turbocompressore
  • Impianto frenante, ad azionamento idraulico: - ARC (Automatic Retarder Control, Comando freno di rallentamento automatico) (utilizza freni posteriori a dischi multipli in bagno d'olio) - Motore di disinserimento freni (per traino) - Freni a disco (anteriori) - Freni a dischi multipli in bagno d'olio (posteriori) - Di stazionamento - Secondario - Di servizio
  • Trasmissione: - Trasmissione powershift automatica a 7 marce - Dispositivo di interdizione del cambio marcia con cassone sollevato - Cambio marcia con controllo del regime motore - Gestione dei cambi di direzione - Dispositivo di interdizione dei cambi marcia a scalare - Interruttore di avviamento in folle - Dispositivo di interdizione della marcia in folle - Dispositivo di interdizione della retromarcia - Dispositivo di esclusione della retromarcia durante lo scarico - Selezione programmabile della marcia più alta

SISTEMI DI SOSPENSIONE

  • Sospensione, anteriore e posteriore

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD

  • Perno di sicurezza cassone (fissa il cassone in posizione sollevata)
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Ventola idraulica a richiesta
  • Serbatoio del combustibile (530 L / 140 gal)
  • Protezione del vano motore
  • Parafango
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore da terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Serbatoi (separati): - Freno/convertitore/paranco - Sterzo - Convertitore di coppia/trasmissione
  • Cerchioni 15 × 33
  • Eiettori di pietre
  • Piattaforma di manutenzione, lato sinistro e lato destro
  • Impianto secondario dello sterzo (automatico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Serrature di protezione antivandalismo

ANTIGELO

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Payload con Truck Production Management è un sistema di pesatura del payload che permette di migliorare la produttività della flotta e ridurre i costi di esercizio. Le luci e il display del payload segnalano che è stato raggiunto il carico corretto.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 770G e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dumper a telaio rigido 770G

Dumper a telaio rigido 770G

Dumper a telaio rigido 770G
Dumper a telaio rigido 770G