Descrizione generale
Prestazioni ottimizzate
Con una solida esperienza nel settore delle cave e degli aggregati, il modello 775G Cat è stato progettato e fabbricato utilizzando le più recenti tecnologie di controllo della qualità, sia virtuali che pratiche, per garantire che il vostro dumper a telaio rigido sia pronto per il lavoro. Realizzato con un motore diesel Cat C27, il 775G migliora l'efficienza dei consumi e vanta una potenza del 5% superiore. Inoltre, il nostro modello 775G è un ottimo abbinamento per la pala gommata 988K o 990K Cat. Con i dumper Cat serie G nelle loro flotte, le aziende possono aumentare la produttività, dedicare meno tempo alla manutenzione e salvaguardare l'ambiente con livelli innovativi di prestazioni ecologiche, favorendo giornalmente un impatto positivo per l'azienda e per la comunità.