Dumper da miniera 798 AC

798 AC Dumper da miniera

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Carico utile nominale
410 ton (US)
372 t
Peso lordo nominale della macchina
1375000 lb
623690 kg
Potenza lorda - SAE J1995
3500 HP
2610 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Cat

SICUREZZA

  • Maggiore visibilità grazie a un ampio campo visivo dalla cabina e griglia di rallentamento radiale per migliorare la visione sul lato destro.
  • Accesso e uscita più sicuri con scale larghe 600 mm (23,6"), pianale piatto, fermapiedi antiscivolo e scale di accesso elettriche a richiesta.
  • Funzionalità che danno sicurezza come anti-indietreggiamento, controlli della trazione, dispositivo di interdizione della retromarcia, comando del freno di rallentamento automatico e avviso sensore sportello per l'applicazione del freno di stazionamento.
  • Rallentamento dinamico completo attraverso una griglia radiale compatta, sostenuto dalla collaudata costruzione dei freni raffreddati a olio sulle quattro ruote di Caterpillar, per arresti sicuri e movimentazioni stabili.
  • Il sistema frenante secondario completamente indipendente assicura il controllo in caso di emergenza con un pedale del freno secondario ad azionamento idraulico che funge da backup per i comandi elettronici.
Cat

PRODUTTIVITÀ

  • Dumper a trazione elettrica più efficiente nella sua categoria per movimentare un maggior numero di tonnellate per litro (tonnellate USA per gallone) e trasportare più materiale in meno tempo. In questo modo, ottimizzerete i turni o trasporterete la stessa quantità di materiale con un minor numero di dumper.
  • Disponibile con una potenza superiore per aumentare la produttività nelle cave più profonde, oltre a impostazioni di potenza inferiori a selezione elettronica che favoriscono l'allineamento del 798 alle flotte miste.
  • Facilità d'uso e costi ridotti grazie alla profonda integrazione del motore Cat, del sistema di trazione CA, dell'impianto idraulico e dei comandi.
  • Visibilità totale di tutti i parametri del dumper per un'efficienza ottimizzata dei consumi, velocità in pendenza e carichi parassiti nell'intera gamma operativa.
  • Eccellente controllo a velocità ridotta nelle aree di manutenzione nonché coppia del motore superiore e accelerazione dalla pala.
Cat

COMFORT DELL'OPERATORE

  • Cabina ergonomica, eccellente visibilità a 360° e comandi, leve e interruttori posizionati in modo da facilitare l'utilizzo.
  • Climatizzatore automatico e design anti-vibrazioni e rumorosità.
  • Sedile di nuova generazione con regolazione dell'altezza, spallacci regolabili per evitare lo sfregamento della cintura di sicurezza e imbottiture posteriori, laterali e lombari per aumentare la stabilità.
Cat

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

  • Le cilindrate elevate, i giri/min bassi e la potenza moderata si traducono in maggior tempo trascorso sulle strade di trasporto e in meno tempo in officina.
  • Collettori di aspirazione e turbocompressori posti all'esterno del telaio a V del motore, per offrire ai tecnici della manutenzione maggiore spazio per lavorare sul motore e all'interno del vano motore.
  • Cabinet dell'inverter pressurizzato e sigillato che non richiede pulizia, eliminando centinaia di ore di manutenzione per la durata del dumper/
  • Pedane per il motore e piattaforme di servizio, componenti modulari, layout intuitivo e punti di servizio raggruppati a terra.
  • Intervallo per il cambio olio prolungato (triplicato) con attrezzature motore standard, tra cui filtro centrifugo dell'olio (COF) e filtro autopulente (SCF).
Cat

RESISTENZA E MASSIMA DURATA

  • Intervallo alla prima revisione di 25.000 ore per costi di gestione inferiori, con un motore C175 collaudato e la trazione elettrica.
  • Design del telaio a longheroni dritti altamente convalidato e collaudato che elimina eventuali curve e discontinuità che possono verificarsi nei punti di maggiore concentrazione delle sollecitazioni.
  • Eccezionale durata garantita dalla struttura a sezione scatolata che utilizza le caratteristiche tecniche dell'acciaio proprietarie di Caterpillar per eccellenti caratteristiche di saldatura.
  • Maggiore durata del telaio grazie ai longheroni principali a sezione profonda posti nei punti critici del telaio per minori livelli di sollecitazione.
  • Telaio, trasmissione, motore e componenti progettati per la rigenerazione, garantendo più vite con prestazioni pari al nuovo a un prezzo minimo.
Cat

TRASMISSIONE E SISTEMA DI TRAZIONE CA COMPROVATI

  • Impianto ad alta tensione che funziona a corrente più bassa rispetto ai dumper più competitivi, aumentando l'efficienza e riducendo la generazione di calore, componenti più piccoli, più leggeri e più duraturi.
  • Griglia ritardante di tipo radiale con motore elettrico CA che non richiede una regolare manutenzione del motore ed è più silenziosa e leggera delle griglie in scatolato.
  • IGBT ad alta tensione all'avanguardia per un sistema di trazione CA superiore e un alternatore senza spazzole a doppio cuscinetto che assicura maggiore durata, intervalli di manutenzione più lunghi, senza spessori.
  • Rallentamento dinamico della trazione CA per una potenza di rallentamento continua, motore elettrico CA che prolunga gli intervalli di manutenzione e IGBT ad alta tensione all'avanguardia per una trazione elettrica superiore.
  • La ventola idraulica variabile, che assicura un raffreddamento ottimizzato anche al minimo per prestazioni e durata superiori dei componenti.

Caratteristiche tecniche di 798 AC

Carico utile nominale 410 ton (US) 372 t
Peso lordo nominale della macchina 1375000 lb 623690 kg
Peso del telaio 453826 lb 205852 kg
Gamma pesi cassone 38.833 - 43.275 kg (85.611 - 95.406 lb) 38.833 - 43.275 kg (85.611 - 95.406 lb)
Nota (1) Consultate il produttore degli pneumatici per il carico massimo relativo. Consultate il produttore degli pneumatici per il carico massimo relativo.
Nota (2) Peso del telaio con serbatoio del combustibile pieno, paranco, gruppo di montaggio del cassone, cerchioni e pneumatici. Peso del telaio con serbatoio del combustibile pieno, paranco, gruppo di montaggio del cassone, cerchioni e pneumatici.
Nota (3) Il peso del cassone varia in base alle dotazioni del cassone. Il peso del cassone varia in base alle dotazioni del cassone.
Potenza lorda - SAE J1995 3500 HP 2610 kW
Modello motore Cat® C175-16 Cat® C175-16
Potenza netta - SAE J1349 3405 HP 2539 kW
Potenza lorda a richiesta - SAE J1995 3100 HP 2312 kW
Velocità nominale 1800 r/min 1800 r/min
Valori nominali emissioni Consumi ottimizzati Consumi ottimizzati
Foro 6.9 in 175 mm
Corsa 8.7 in 220 mm
Cilindrata 5187 in³ 85 l
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
Nota (2) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili.
Nota (3) Potenze nominali selezionabili a consumi ottimizzati aggiuntive: 2.312 kW/3.100 CV Potenze nominali selezionabili a consumi ottimizzati aggiuntive: 2.312 kW/3.100 CV
Serbatoio del combustibile 2000 gal (US) 7571 l
Sistema di raffreddamento 273 gal (US) 1032 l
Basamento 124 gal (US) 471 l
Serbatoio idraulico 273 gal (US) 1032 l
Impianto idraulico (incluso il serbatoio) 342 gal (US) 1296 l
Serbatoio del combustibile 1300 gal (US) 4922 l
Serbatoio combustibile (Tier 4) 1200 gal (US) 4542 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 100 gal (US) 379 l
Sistema di raffreddamento 211 gal (US) 799 l
Basamento 82 gal (US) 310 l
Riduttore finale - Ciascuno 67 gal (US) 254 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 385 gal (US) 1458 l
Serbatoio idraulico 296 gal (US) 1121 l
Serbatoio grasso 90 lb 41 kg
Nota (1) Serbatoio DEF disponibile solo per opzione motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Serbatoio DEF disponibile solo per opzione motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Angolo di sterzata 39 ° 39 °
Diametro di sterzata - Anteriore 106.3 ft 32.4 m
Standard sterzo Standard di sterzata: ISO 5010:2007 Standard di sterzata: ISO 5010:2007
Nota Diametro di sterzata (ISO 7457:1997) Diametro di sterzata (ISO 7457:1997)
Rapporto di riduzione totale 35:01:00 35:01:00
Velocità massima - Carico 40 mile/h 64 km/h
Generatore/Alternatore Senza spazzole, montato sul motore, doppio cuscinetto Senza spazzole, montato sul motore, doppio cuscinetto
Comandi Tecnologia inverter IGBT, raffreddamento ad aria, cabinet pressurizzato con filtrazione Tecnologia inverter IGBT, raffreddamento ad aria, cabinet pressurizzato con filtrazione
Motore ruote Induzione CA a coppia elevata Cat, montata sull'assale posteriore Induzione CA a coppia elevata Cat, montata sull'assale posteriore
Sistema di raffreddamento Sistema di raffreddamento idraulico a velocità variabile Cat Sistema di raffreddamento idraulico a velocità variabile Cat
Freni di servizio Sulle quattro ruote, in bagno d'olio, raffreddati a olio e a inserimento idraulico Sulle quattro ruote, in bagno d'olio, raffreddati a olio e a inserimento idraulico
Superficie dei freni a disco in bagno d'olio anteriori 22642 in² 146081 cm²
Posteriori - Superficie dei freni a disco in bagno d'olio 32730 in² 211163 cm²
Standard Servizio e secondario: ISO 3450:2011 Servizio e secondario: ISO 3450:2011
Rallentatore elettrico Design griglia radiale Design griglia radiale
Potenza di rallentamento dinamica - Continua 5480 HP 4086 kW
Freni di stazionamento Sulle quattro ruote, a dischi multipli, a inserimento a molla e a disinserimento idraulico Sulle quattro ruote, a dischi multipli, a inserimento a molla e a disinserimento idraulico
Freno di carico Freni di servizio posteriori Freni di servizio posteriori
Nota Sistema ABS (Anti-Lock Brake System) a richiesta con gruppo CMD Sistema ABS (Anti-Lock Brake System) a richiesta con gruppo CMD
Assale anteriore - A vuoto 47 % 47 %
Assale posteriore - A vuoto 53 % 53 %
Assale anteriore - Carico 33 % 33 %
Assale posteriore - Carico 67 % 67 %
Nota Distribuzioni del peso ottimizzate con cassone Cat. Distribuzioni del peso ottimizzate con cassone Cat.
A raso 129-200 m³ (168-261 yd³) 129-200 m³ (168-261 yd³)
A colmo (SAE 2:1) 218-276 m³ (285-361 yd³) 218-276 m³ (285-361 yd³)
Nota Contattare il dealer Cat locale per consigli sul cassone. Contattare il dealer Cat locale per consigli sul cassone.
Tipo Doppi cilindri idraulici a due fasi con ammortizzatore. Doppi cilindri idraulici a due fasi con ammortizzatore.
Portata della pompa - Minimo alto 257.3 gpm 964 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento 3029 psi 20884 kPa
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 21 s 21 s
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 22 s 22 s
Abbassamento cassone - Minimo alto 17.5 s 17.5 s
Nota (1) Doppi cilindri idraulici a due fasi montati all'esterno del telaio principale; cilindri a doppia azione in entrambe le fasi. Doppi cilindri idraulici a due fasi montati all'esterno del telaio principale; cilindri a doppia azione in entrambe le fasi.
Nota (2) Sollevamento in entrambe le fasi; abbassamento in entrambe le fasi. Sollevamento in entrambe le fasi; abbassamento in entrambe le fasi.
Nota (3) La modulazione di abbassamento del cassone automatica riduce l'impatto sul telaio. La modulazione di abbassamento del cassone automatica riduce l'impatto sul telaio.
Tipo Cilindri a olio/azoto autonomi, montaggio attacco-attacco, attrezzature con doppia cerniera superiori e inferiori Cilindri a olio/azoto autonomi, montaggio attacco-attacco, attrezzature con doppia cerniera superiori e inferiori
Corsa cilindro effettiva - Anteriore 10 in 254 mm
Corsa cilindro effettiva - Posteriore 5 in 133.35 mm
Climatizzazione Refrigerante HFC - 134A: 21.600 Btu/h Refrigerante HFC - 134A: 21.600 Btu/h
Riscaldatore/sbrinatore 24600 Btu/h 24600 Btu/h
Nota Temperature ambiente fino a -15 °C (5 °F) per il riscaldatore/sbrinatore e fino a 50 °C (122 °F) per il condizionamento d'aria. Temperature ambiente fino a -15 °C (5 °F) per il riscaldatore/sbrinatore e fino a 50 °C (122 °F) per il condizionamento d'aria.
Standard struttura ROPS (1) La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme agli standard ISO 3471:2008 per l'operatore e ISO 13459:2012 per l'istruttore. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme agli standard ISO 3471:2008 per l'operatore e ISO 13459:2012 per l'istruttore.
Standard struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 di livello II per l'operatore e allo standard ISO 13459:2012 di livello II per l'istruttore. La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 di livello II per l'operatore e allo standard ISO 13459:2012 di livello II per l'istruttore.
Modello motore Cat® C175-20 Cat® C175-20
Potenza lorda SAE J1995:2014 4150 HP 3095 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 4000 HP 2983 kW
Velocità nominale 1750 r/min 1750 r/min
Valori nominali emissioni Consumi ottimizzati Consumi ottimizzati
Foro 6.9 in 175 mm
Corsa 8.7 in 220 mm
Cilindrata 6469 in³ 106 l
Nota 1 La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
Nota 2 Potenza nominale selezionabile a consumi ottimizzati aggiuntiva: 2.983 kW/4.000 CV Potenza nominale selezionabile a consumi ottimizzati aggiuntiva: 2.983 kW/4.000 CV
Cerchioni Cerchioni 44" x 63" Cerchioni 44" x 63"
Pneumatici standard 59/80 R63 59/80 R63
Nota (1) Cerchioni a sostituzione rapida a richiesta. Cerchioni a sostituzione rapida a richiesta.
Nota (2) Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al produttore degli pneumatici per una scelta oculata e per conoscere le capacità TKPH (TMPH). Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al produttore degli pneumatici per una scelta oculata e per conoscere le capacità TKPH (TMPH).
Altezza - Sommità della struttura ROPS 22.1 ft 6720 mm
Lunghezza totale 51.44 ft 15679 mm
Passo 21.9 ft 6674 mm
Assale posteriore - Coda 16.07 ft 4898 mm
Altezza di scarico - Vuoto 5.72 ft 1744 mm
Altezza di carico - A vuoto 25.54 ft 7784 mm
Altezza totale - Cassone sollevato 48.85 ft 14890 mm
Carreggiata al centro degli pneumatici anteriori 23.06 ft 7028 mm
Gioco assale anteriore - Carico 2.81 ft 855 mm
Larghezza totale tettuccio (con deflettori roccia) 33.15 ft 10103 mm
Larghezza tettuccio/cassone esterno (senza deflettori roccia) 31.62 ft 9639 mm
Larghezza interna cassone 29.44 ft 8973 mm
Altezza tettuccio anteriore - Vuoto 26.01 ft 7928 mm
Gioco assale posteriore - Carico 2.8 ft 854 mm
Larghezza centrale pneumatici doppi posteriori 19.5 ft 5943 mm
Larghezza totale pneumatici - Vuoto 30.27 ft 9226 mm
Lunghezza totale (solo altitudini elevate) 51.87 ft 15810 mm
Nota Le dimensioni elencate includono i deflettori del tettuccio Le dimensioni elencate includono i deflettori del tettuccio
Standard di rumorosità Livello della pressione sonora dell'operatore, 75 dB(A), misurato in base agli standard ISO 6394:2008 e ISO 6396:2008. Livello della pressione sonora dell'operatore, 75 dB(A), misurato in base agli standard ISO 6394:2008 e ISO 6396:2008.

798 AC Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat® C175-16: 2.610 kW (3.500 HP) a consumi ottimizzati, U.S. EPA Tier 2 equivalente (disponibile per i mercati applicabili)
  • Motore diesel Cat® C175-16: 2.610 kW (3.500 hp) U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V (disponibili per i mercati applicabili)
  • Motore diesel C175-16
    – Turbocompressore (4)/Postrefrigeratore (ATAAC)
    – Filtro olio a centrifuga
    – Filtro dell'olio autopulente
    – Alternatore di carica (225 A), senza spazzole
    – Pre-lubrificazione/motore
    – Filtro dell'aria con prefiltro (4)
    – Rilevamento pressione olio multipunto
    – Silenziatore di scarico, uscita lato destro
  • Motore diesel C175-20 (solo altitudini elevate)
    – 3.095 kW (4.150 hp) con combustibile ottimizzato (disponibile per i mercati applicabili)
    – Filtro dell'olio a centrifuga
    – Filtro dell'olio autopulente
    – Alternatore di carica (225 A), senza spazzole
    – Pre-lubrificazione/motore
    – Filtro dell'aria con prefiltro (4)
    – Rilevamento pressione olio multipunto
    – Silenziatore di scarico, uscita lato destro
  • Sistema frenante:
    – Rallentamento dinamico elettrico a bassa velocità
    – Raffreddato a olio, a dischi multipli (anteriore e posteriore) - Manutenzione, parcheggio, secondario
    – Freno di carico (solo assale posteriore)
    – Materiale disco dei freni a lunga durata
    – Automatic Retarder Control (ARC)
    – Motore disinserimento freni (traino)
  • Trasmissione CA Cat®:
    – Generatore CA
    – Motori a induzione CA (coppia elevata)
    – Controllo motore IGBT
    – Griglia di rallentamento radiale con controllo del motore CA
    – Velocità superiore programmabile
    – Tecnologia TorqueBoost
    – Sistema di controllo della trazione
  • Gestione delle inversioni di marcia:
    – Dispositivo di interdizione retromarcia con cassone sollevato
    – Dispositivo di interdizione marcia con cassone sollevato
    – Dispositivo di interdizione retromarcia
    – Dispositivo di interdizione marcia in folle
    – Dispositivo di interdizione avviamento in folle
  • Funzionalità aggiuntive:
    – Filtrazione e lubrificazione continue assale posteriore
    – Raffreddamento olio continuo assale posteriore

OPERAZIONE E CONTROLLI

  • Cabina con strutture ROPS/FOPS integrate, isolate/insonorizzate
  • Sedile, operatore, sospensioni ad aria, regolabile, riscaldato/raffreddato
  • Cintura di sicurezza, operatore, tre punti
  • Sedile, istruttore, sospensioni ad aria, regolabile
  • Cintura di sicurezza, istruttore, due punti
  • Volante, inclinabile, telescopico, avvisatore acustico
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Leva cambi di direzione
  • Rallentamento a pedale singolo e controllo dei freni raffreddati a olio
  • Interruttore Automatic Retard Control (ARC)
  • Interruttore freno di carico
  • Parabrezza con vetro colorato/di sicurezza
  • Finestrino, elettrico, operatore/passeggero
  • Tergicristallo (2), intermittente e lavaparabrezza
  • Visore (2)
  • Vano portaoggetti sul retro dei sedili
  • Portabicchieri (×2)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Predisposizione per montaggio radio con altoparlanti e cablaggio
  • Convertitore, 12 V
  • Alimentatore CC 12 V (1)
  • Specchietti, standard (sinistra piatto, destra convesso)
  • Scala di accesso fissa, accesso a terra a sinistra
  • Scaletta di accesso fissa, accesso circolare sulla destra (solo altitudini elevate)
  • HVAC:
    – Ambiente filtrato e pressurizzato
    – Condizionatore
    – Riscaldatore/sbrinatore
  • Indicatori metrici o imperiali:
    – Tachimetro
    – Contagiri
    – Contaore elettrico
    – Livello combustibile
    – Livello DEF (solo motori U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
    – Temperatura olio idraulico
    – Temperatura liquido di raffreddamento motore
  • Manutenzione e informazioni:
    – Porta di connessione diagnostica
    – Indicatore di guasto controllo motore elettrico
    – Allarme, freno di stazionamento/sportello operatore aperto
    – Porta telematica di terze parti
    – Advisor centro messaggi VIMS

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme acustico di retromarcia
  • Impianto elettrico, 24 V con fusibili e interruttori di circuito
  • Batterie, 12 V (8) 90 A/ora
  • Presa di carica batteria a terra
  • Luci, segnali/servizio:
    – Fari (4 anabbaglianti, 4 abbaglianti), LED
    – Fari (4 anabbaglianti, 2 abbaglianti), LED (solo altitudini elevate)
    – Retromarcia e indicatore di ingombro/pericolo, LED
    – Indicatori di direzione (anteriore e posteriore), LED
    – Accesso scale anteriore/pianale manutenzione, LED
    – Luci di arresto/posteriori, LED
    – Vano motore, LED
    – Luci di allarme energia inverter, LED
  • Indicatore carico utile, rosso/verde
  • Carico utile, display digitale

ATTREZZATURA E FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

  • Accumulatori (sterzo e freni) – Certificazione australiana e canadese
  • Sistema di lubrificazione automatico
  • Protezioni componenti rotanti
  • Alette parafango
  • Perni e ganci traino (anteriori)
  • Perno traino (posteriore) (solo dumper vuoto)
  • Cerchioni 44 x 63, sei posizioni (6)
  • Alimentazione:
    – Serbatoio combustibile 4.922 L (1.300 gal) (solo motori a consumi ottimizzati)
    – Serbatoio combustibile 4.543 L (1.200 gal) (solo motori U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
    – Serbatoio DEF 379 L (100 galloni) (solo motori U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V)
    – Filtro combustibile con separatore d'acqua
    – Sistema di alimentazione a rifornimento rapido 210 GPM (destra e sinistra)
  • Manutenzione:
    – Piattaforme di manutenzione motore (2)
    – Istruzioni di manutenzione ANSI o ISO
    – S•O•Punti di prelievo campioni S℠ (olio idraulico, liquido di raffreddamento motore, olio motore)
    – Blocco macchina a terra (batteria)
    – Arresto motore a terra
    – Blocco apparato propulsore
    – Blocco apparato propulsore a terra (solo altitudini elevate)
    – Blocco avviamento motore
    – Attacco rapido scarico ausiliario
    – Attacco rapido sterzo ausiliario (traino)

PRODOTTI TECNOLOGICI CAT®

  • Sistema Cat® MineStar™ Detect (radar e videocamera)
  • Cat® Product Link™ Elite (cellulare)

CASSONE RIBALTABILE

  • Cassone HE (High Efficiency), 218-276 m³ (285-361 yd³)
    – Gruppo di montaggio cassone HE
    – Eiettori di pietre (catena)

ANTIGELO

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat fino a -35 °C (-30 °F)

798 AC Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat® C175-16: 2.312 kW (3.100 CV) impostazione potenza (consumi ottimizzati/solo motori equivalenti U.S. EPA Tier 2)
  • Motore diesel Cat C175-20 (solo altitudini elevate): impostazione della potenza a 2.983 kW (4.000 hp), combustibile ottimizzato (disponibile per i mercati applicabili)
  • Scarico calore cassone

OPERAZIONE E CONTROLLI

  • Blocco dell'acceleratore
  • Temporizzatore, arresto motore
  • Specchietti riscaldati (lato sinistro e lato destro)
  • Scala di accesso elettrica, accesso a terra a sinistra
  • Lingue monitor: inglese, spagnolo, italiano, portoghese, olandese, norvegese, svedese, estone, latino, lituano, slovacco, sloveno, greco, rumeno, russo, polacco, ceco, ungherese, islandese, finlandese, danese, thailandese, indonesiano, vietnamita, malese, cinese

OPERAZIONI E CONTROLLI

  • Scaletta di accesso elettrica, accesso da terra sulla destra (solo altitudini elevate)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci, segnali/servizio:
    – Antinebbia, LED
    – Luci di lavoro, LED
    – Luci profilo laterale, LED
    – Indicatori di ingombro/luci di arresto cassone ribaltabile, LED
  • Indicatore rallentamento, multi-colore, esterno cabina
  • Carico utile, display digitale

ATTREZZATURA E FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

  • Alimentazione: impianto a rifornimento rapido 300 GPM (destra e sinistra)
  • Estintore portatile
  • Traino centrale a punto singolo paraurti anteriore
  • Cunei fermo ruota (ANSI e ISO)
  • Cerchioni 44 x 63, sostituzione rapida (2 a sostituzione rapida, 4 standard)
  • Manutenzione:
    – Piattaforma inverter (accesso posteriore)
    – Centro manutenzione, rifornimento rapido

PRODOTTI TECNOLOGICI CAT®

  • Sistema Cat® MineStar™ Detect (solo videocamera)
  • Cat® Product Link™ Elite (Satellite)
  • Cat® MineStar™ Health
  • Cat® MineStar™ Fleet
  • Cat® MineStar™ Terrain
  • Predisposto per Cat® MineStar™ Command
  • Cat® MineStar™ Command
  • Attrezzatura connessione tramviaria Cat®

CASSONE RIBALTABILE

  • Rivestimento interno roccia HE
  • Deflettori roccia per tettuccio HE
  • Deflettori roccia pneumatici posteriori HE
  • Rivestimento interno per impatti HE
  • Catena e barra fissa
  • Estensione tettuccio

ANTIGELO

  • Antigelo/liquido di raffreddamento, protezione fino a –50 °C (–58 °F)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Command for hauling sfrutta le tecnologie più sofisticate disponibili per offrire una soluzione di trasporto di nuova generazione in grado di migliorare la sicurezza, la produttività e la disponibilità nei cantieri minerari più frenetici, soprattutto quelli in luoghi remoti e ostili. Command offre il funzionamento completamente integrato dei sistemi per attività minerarie autonomi, consentendo loro di effettuare trasporti più efficienti con un funzionamento quasi continuo e di movimentare di più con un minor numero di persone in loco. I dumper a guida autonoma operano in sicurezza in prossimità di altre attrezzature, veicoli leggeri e personale. Il dumper Command è in grado di rispondere alle chiamate alla pala, spostarsi in posizione, effettuare i trasporti ai punti di scarico e persino segnalare gli interventi di manutenzione, il tutto senza la presenza di un operatore.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC
Dumper da miniera 798 AC

Dumper da miniera 798 AC

The Cat® 798 AC: It Pays to Haul More

Dumper da miniera 798 AC
The Cat® 798 AC: It Pays to Haul More

360 View
360 View

Scopri il confronto tra 798 AC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI