Incremento sicuro dei profitti

Cat Command for Hauling Command

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

sicurezza

sicurezza

  • Fornisce dispositivi di arresto autonomo (A-stop), portati da ciascuna persona che entra nella zona operativa autonoma, per consentire l'arresto immediato di tutte le macchine autonome nell'area.
  • Utilizza sensori sofisticati per consentire uno scarico sicuro sui bordi, riducendo la necessità di attrezzature ausiliarie nel punto di scarico.
  • Consente ai dumper di rispettare i limiti di velocità, il protocollo di accodamento, la segnaletica e l'esecuzione di priorità di intersezione predeterminate.
  • Utilizza tecnologie collaudate per evitare collisioni con oggetti imprevisti sul percorso del carrello.
  • Aumenta la sicurezza evitando agli operatori le condizioni pericolose.

Flessibilità

Flessibilità

  • Funziona all'interno delle operazioni minerarie esistenti, lavorando senza problemi con le operazioni ausiliarie e consentendo alle persone di continuare a svolgere il proprio lavoro regolare nella miniera durante le operazioni autonome.
  • Consente ai dumper di seguire i veicoli più lenti e di rispettare rigorosamente le regole di gestione del traffico, consentendo l'integrazione di macchine autonome e con personale.
  • Include una capacità di progettazione integrata e un software di facile utilizzo che consente di sviluppare rapidamente qualsiasi rete stradale di miniera, in pochi minuti.
  • Offre molteplici punti di ingresso, con un'implementazione rapida, ripetibile e scalabile.
  • Consente ai carrelli di operare in modalità autonoma o manuale, assicurando le stesse prestazioni e funzionalità del modello standard quando viene utilizzato in modalità manuale.

produttività

produttività

  • In grado di operare per un numero maggiore di ore in un turno rispetto a un dumper con personale, grazie all'eliminazione dei tempi morti, come il cambio turno, le pause per i pasti e per la toilette, ecc.
  • Può operare più a lungo in condizioni ambientali sfavorevoli come neve, pioggia, nevischio, polvere e nebbia rispetto al funzionamento con personale, riducendo al minimo i ritardi e le ore di standby e offrendo una maggiore disponibilità.
  • Opera in modo più costante rispetto ai dumper con personale e alla velocità massima prevista per il dumper di base.
  • Consente agli operatori della pala di impostare con precisione le posizioni dei punti di prelievo, con conseguente riduzione dei tempi di scambio presso lo strumento di carico.
  • Utilizza il GPS ad alta precisione per fornire un livello di accuratezza che consente un'esecuzione impeccabile con risultati prevedibili e coerenti.

Scalabilità

Scalabilità

  • È stato progettato specificamente per operare in siti di qualsiasi dimensione, dalle cave alle miniere più grandi del mondo.
  • Consente a centinaia di autocarri e macchine di supporto di operare nella zona di lavoro autonoma, a differenza dei sistemi della concorrenza che sono limitati a un numero prestabilito di dumper e mezzi di supporto.

totale

totale

  • Si integra con i prodotti leader del settore, rendendolo immediatamente robusto.
  • È stato progettato come parte di Cat MineStar, un sistema utilizzato e supportato in tutto il mondo su migliaia di macchine.
  • Utilizza componenti chiave comuni, come la rete di comunicazione e il sistema di mappatura della miniera, che consentono l'interscambio di dati di pianificazione, miscelazione, rilevamento e produzione all'interno di un unico sistema, consentendo alle operazioni minerarie di incorporare senza problemi l'autonomia nelle operazioni esistenti e di snellire i processi operativi.

Persone e processi

Persone e processi

  • È supportato da un team di gestione Caterpillar altamente qualificato che contribuisce a ottimizzare i processi e la progettazione della miniera per Command for hauling, collaborando con il personale per aiutare il sito a raggiungere rapidamente gli obiettivi di produzione, fornendo al contempo una formazione sul posto di lavoro al team della miniera.
  • Include un programma di formazione di livello mondiale per il personale della sala di controllo, per i tecnici della manutenzione e per gli operatori delle apparecchiature con personale che si interfacceranno con il sistema nella zona autonoma (ad esempio, l'operatore dell'apripista).
  • Sfrutta un insieme di processi di sicurezza e di produzione per fornire alle miniere principi operativi che consentano un adattamento più rapido all'interno di qualsiasi operazione e che siano flessibili a sufficienza da poter essere personalizzati per soddisfare le esigenze locali.
  • Incorpora una scuola di simulazione e solidi ambienti e servizi di formazione in loco per aiutare i clienti a implementare rapidamente le tecnologie e ad andare a regime in modo da poter iniziare a raccogliere i frutti.

Caratteristiche tecniche di Cat Command for Hauling

Alimentazione 2 A a 24 V 2 A a 24 V
Peso 30 lb 13.6 kg
Numero di laser 64 Classe 1 - sicurezza per gli occhi Lunghezza d'onda 905 N∙m 64 Classe 1 - sicurezza per gli occhi Lunghezza d'onda 905 N∙m
Tenuta Classificazione IP67 (± 35 kPa) Classificazione IP67 (± 35 kPa)
Intervallo tensione in ingresso 10 V - 32 V 10 V - 32 V
Temperatura di accumulo -58 °F - 194 °F (-50 °C - 90 °C) -58 °F - 194 °F (-50 °C - 90 °C)
Capacità EMC alla versione EC-42 alla versione EC-42
Velocità di rotazione 300 giri/min - 1.200 giri/min 300 giri/min - 1.200 giri/min
Peso 1.76 lb 0.8 kg
Umidità 100% 100%
Larghezza 3.38 in 86 mm
Connettori Un connettore Deutsch a 12 poli, un TNC per antenna Un connettore Deutsch a 12 poli, un TNC per antenna
Profondità 2.24 in 57 mm
Temperatura di accumulo Da -58 °F a 185 °F (da -50 °C a 85 °C) Da -58 °F a 185 °F (da -50 °C a 85 °C)
migliorata < 1 m (con correzioni della stazione base). < 1 m (con correzioni della stazione base).
Altezza 7.36 in 187 mm
Ingresso elettrico 9 - 32 VCC 120 mA a 24 VCC 9 - 32 VCC 120 mA a 24 VCC
Temperatura di funzionamento -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C) -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)
Peso 3.99 lb 1.81 kg
Profondità 3.15 in 80 mm
Temperatura di funzionamento da -4 °F a 158 °F (da -20 °C a 70 °C) da -4 °F a 158 °F (da -20 °C a 70 °C)
Temperatura di accumulo Da -40 °F a 185 °F (da -40 °C a 85 °C) Da -40 °F a 185 °F (da -40 °C a 85 °C)
Ingresso video Quattro ingressi video, supporto ingressi video NTSC Quattro ingressi video, supporto ingressi video NTSC
Umidità 100% 100%
Interruttori operatore Quattro pulsanti illuminati con feedback tattile un interruttore a bilanciere a 4 vie Quattro pulsanti illuminati con feedback tattile un interruttore a bilanciere a 4 vie
Altezza 6.18 in 157 mm
Allarme acustico Allarme acustico integrato situato sulla parte anteriore. Due uscite per allarme esterno. Allarme acustico integrato situato sulla parte anteriore. Due uscite per allarme esterno.
Larghezza 9.02 in 229 mm
Ingresso elettrico 9 - 32 VCC 9 - 32 VCC
Frequenza operativa 919 MHz 919 MHz
Massima temperatura di stoccaggio Da -58 °F a 185 °F (da -50 °C a 85 °C) Da -58 °F a 185 °F (da -50 °C a 85 °C)
Uscita caricabatterie 2 A a 5 V 2 A a 5 V
Ingresso caricabatterie 100-240 VCA (50-60 Hz) 100-240 VCA (50-60 Hz)
Temperatura di funzionamento massima -0,4 °F - 149 °F (-18 °C - 65 °C) -0,4 °F - 149 °F (-18 °C - 65 °C)
Gamma di trasmissione >180 m >180 m
Dimensioni 6,84 in × 3,55 in × 1,94 in (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm) 6,84 in × 3,55 in × 1,94 in (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm)
Peso 20.28 oz 575 g
Alimentazione 1 A a 12 V 1 A a 12 V
Tipo Radar a scansione elettrica Radar a scansione elettrica
Frequenza operativa 76,5 GHz 76,5 GHz
Temperatura di funzionamento massima Da -40 °F a 185 °F (da -40 °C a 85 °C) Da -40 °F a 185 °F (da -40 °C a 85 °C)
Massima temperatura di stoccaggio -50 °F - 185 °F (-50 °C - 85 °C) -50 °F - 185 °F (-50 °C - 85 °C)
Compatibilità della macchina Grandi dumper da miniera Cat (modelli selezionati) e attrezzature di supporto Grandi dumper da miniera Cat (modelli selezionati) e attrezzature di supporto
Applicazione Estrazione superficiale Estrazione superficiale

Scopri il confronto tra Cat Command for Hauling e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Command for Hauling

Command for Hauling