In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Cat® MineStar™ Command for drilling consente perforazioni di precisione a costi contenuti attraverso l'automazione, riducendo i costi di esercizio, aumentando la sicurezza e migliorando la produttività. Grazie a Command for drilling ogni foro può essere posizionato con la massima precisione e praticato all'elevazione e all'angolo appropriati per poter resistere fino al minaggio. Una serie di funzionalità consente ai responsabili dei cantieri di configurare e automatizzare il sistema di perforazione in base al budget e alle esigenze. Dalle operazioni preliminari fino al minaggio, Command tiene in considerazione la vostra redditività, dalla frantumazione alla fresatura.
I cicli ridotti trasformano i tempi di inattività in tempi di attività, con conseguente aumento della produttività del parco macchine
La velocità e l'uniformità superiori delle operazioni di posizionamento e perforazione consentono di ottenere fori di qualità e di ridurre il numero delle perforazioni.
Miglioramento della precisione in termini di posizione e profondità rispetto all'utilizzo di Terrain con personale.
Consente agli operatori di gestire più di una macchina, di ridurre le pause e di accelerare i cambi turni.