Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia Command

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Cantieri sicuri

Cantieri sicuri

        
  • Proteggete gli operatori da condizioni di cantiere pericolose controllando le macchine da una distanza di sicurezza.
  •     
  • Eliminate i rischi per la sicurezza dell'operatore dovuti a situazioni potenzialmente pericolose, tra cui crolli di muri, caduta di detriti, pendenze ripide e superfici instabili.
  •     
  • Riducete il numero dei potenziali infortuni dovuti a scivolamenti, inciampi e cadute durante la salita e la discesa dalle macchine.
  •     
  • Eliminate il rischio di ribaltamento o slittamento della macchina. 
  •     
  • Il sistema include diverse funzionalità di sicurezza per arrestare ogni movimento della macchina quando viene attivato un interruttore di arresto, viene persa la comunicazione wireless o viene rilevato un guasto grave.
Produttività migliorata

Produttività migliorata

        
  • Ripristinate immediatamente la produzione dopo processi distruttivi come il minaggio nelle applicazioni in miniera.
  •     
  • Gli operatori possono alternare facilmente e rapidamente le macchine con Cat Command installato e modificare le posizioni in cantiere, senza tempi di fermo.
  •     
  • Riducete l'affaticamento dell'operatore eliminando gli effetti in cabina delle vibrazioni, del rumore e dei terreni accidentati.
  •     
  • Controllate una macchina con un tempo di risposta pari a quello che avreste dal sedile della cabina.
  •     
  • Selezionate e attivate le funzioni della macchina come se l'operatore si trovasse all'interno della macchina.*
  •     
  • Gli operatori che hanno avuto problemi di salute potranno tornare prima al lavoro e alla guida delle loro macchine.

*Gli utenti della console Cat Command potrebbero non disporre di tutte le funzioni di assistenza all'operatore. Per informazioni dettagliate, consultate il manuale di funzionamento e manutenzione. Le funzioni di assistenza all'operatore per la console Cat Command non sono disponibili in Europa, Australia e Nuova Zelanda.
Console Cat Command

Console Cat Command

        
  • Consente agli utenti di lavorare in modo confortevole e sicuro all'esterno della macchina, pur rimanendo nel cantiere e conservando un contatto visivo diretto. 
  •     
  • Consente azionamenti a vista fino a una distanza di 400 metri (437 yd).
  •     
  • Gli input dell'operatore vengono inviati direttamente all'elettronica della macchina tramite un trasmettitore/ricevitore radio dedicato, con conseguente controllo in tempo reale dell'attrezzatura.
  •     
  • Fino a 10 ore di tempo di funzionamento continuo con un tempo di ricarica pari o inferiore a 4 ore.
  •     
  • Non richiede alcuna infrastruttura di comunicazione sul posto.
  •     
  • Utilizza una connessione radio sicura da 2,4 GHz.*
  •     
  • La macchina si arresta se la console viene inclinata di oltre 45 gradi, indicando la caduta dell'operatore.

*In alcune aree geografiche sono possibili connessioni da 900 MHz. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat.
Postazione Cat Command

Postazione Cat Command

        
  • Consente all'operatore di lavorare a distanza in una "cabina virtuale" confortevole e posizionata con comandi e display della macchina familiari.
  •     
  • Può essere ubicata in un centro di comando sul posto o a molti chilometri di distanza.
  •     
  • Riduce la fatica dell'operatore grazie a un ambiente di lavoro interno migliorato. 
  •     
  • Gli input dell'operatore vengono inviati direttamente all'elettronica della macchina tramite un trasmettitore/ricevitore radio dedicato, con conseguente controllo in tempo reale dell'attrezzatura.
  •     
  • I comandi garantiscono lo stesso tempo di risposta pari a quando l'operatore si trova in cabina, mantenendo un controllo preciso per tutte le applicazioni dell'escavatore.
  •     
  • Il video ad alta qualità offre una chiara visione dell'area di lavoro.
  •     
  • Gli operatori possono passare facilmente da una macchina all'altra o cambiare i cantieri senza tempi di fermo. 
  •     
  • Mantiene l'opzione di utilizzare altre tecnologie di controllo avanzate come Cat Grade, Payload, Detect e altre funzionalità di assistenza specifiche della macchina.
  •     
  • Consente agli istruttori di stare vicino ad un operatore senza fare rumore o movimento.
Trasmettitore A-Stop

Trasmettitore A-Stop

        
  • Il sistema All Stop/Autonomous Stop (A-Stop) offre un modo per arrestare a distanza una macchina su cui è installato Cat Command. 
  •     
  • Il sistema di comunicazione radio A-Stop include un ricevitore A-Stop installato sulla macchina e un trasmettitore palmare. 
  •     
  • Il trasmettitore A-Stop palmare è progettato per il personale che lavora in aree con macchinari controllati tramite Cat Command. 
  •     
  • Quando è attivato, tutte le macchine su cui è installato Cat Command che si trovano nel raggio di copertura di un trasmettitore A-Stop si arresteranno in modo controllato.
Disponibilità delle attrezzature

Disponibilità delle attrezzature

Le tecnologie di comando a distanza Cat® Command per il settore dell'edilizia stanno rivoluzionando i cantieri edili in tutto il mondo. Le famiglie di macchine Cat riportate di seguito sono predisposte per il comando a distanza:
        
  1. Dozer
  2.     
  3. Escavatori
  4.     
  5. Minipale gommate e pale cingolate compatte
  6.     
  7. Pale gommate

*La disponibilità di Cat Command può variare in base al modello e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Scopri il confronto tra Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

Cat Command for Dozing

Cat Command for Excavating

Cat Command for Loading

Cat Command per lo stivaggio su navi

Cat Command nelle applicazioni di scarico chiatte

Cat Command per le demolizioni

Console Cat Command

Postazione Cat Command

Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia
Cat Command for Dozing
Cat Command for Excavating
Cat Command for Loading
Cat Command per lo stivaggio su navi
Cat Command nelle applicazioni di scarico chiatte
Cat Command per le demolizioni
Console Cat Command
Postazione Cat Command

Controllo remoto Cat® Command per l'edilizia

Controllo remoto Cat® Command per l'edilizia

Verifica le offerte correnti per  Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

Visualizza più offerte